Skip to main content

Daikin VRV, itse kehitetty

Alan standardi täydellistä ilmastoinnin ohjausta varten.

Ainutlaatuinen yhdistelmä energiatehokkaita tekniikoita

Daikinin VRV-järjestelmät vähentävät energiankulutusta optimoimalla kausittaisen tehokkuuden tehokkailla ulko- ja sisäyksiköillä, innovatiivisilla tekniikoilla ja älykkäällä ohjauksella.

    • Daikinin kehittämä vaihtelevan kylmäaineen lämpötilatekniikka sopeuttaa kylmäaineen lämpötilan automaattisesti kuormaan optimaalista mukavuutta varten ja lisää kausittaista tehokkuutta jopa 28 % muihin ratkaisuihin verrattuna
    • Tunnetut automaattisesti puhdistuvat yksiköt lisäävät säästöjä jopa 50 % vakiomallisiin kasetteihin ja kanavoitaviin yksiköihin verrattuna
    • Innovatiiviset lämmön talteenottojärjestelmät käyttävät uudelleen energiaa tehokkaasti sisäilman lämmitykseen ja jäähdytykseen sekä kuuman käyttöveden tuottamiseen
    • Tarkka monen vyöhykkeen säätö sallii eri kerrosten ja huoneiden yksilöllisen ohjauksen energian kokonaiskulutuksen vähentämiseksi
    • Lämmitä ja jäähdytä rakennus hyödyntäen maaperän uusiutuvaa energiaa
    • Valitsemalla Daikinin saat parhaan kumppanin ympäristöystävällisten rakennusten ja kestävän kehityksen sertifiointiin, kuten BREEAM, LEED, jne.
    Täyttää VRV ErP 2021 -vaatimukset

    Aidosti energiatehokas

    • Hyvä kausittainen tehokkuus
    • Mitattu sisäyksiköistä todellisissa sovelluksissa
    Suunniteltu mukavuutta varten

    Suunniteltu mukavuutta varten

    Monen vyöhykkeen säädöllä hallitset tarkasti eri kerrosten ja tilojen sisäilman. Älykkäät läsnäolo- ja lattia-anturit suuntaavat ilman poispäin henkilöistä ja tuottavat täydellisen ilmavirtauksen, ja vaihteleva kylmäaineen lämpötila estää vedon muodostumisen. Erittäin hiljaisella teknologialla varustettu VRV on käyntiääneltään niin hiljainen, että unohdat sen olemassaolon.

    Laadukkaat tuotteet ja henkilöstö

    Laadukkaat tuotteet ja henkilöstö

    Nollavirheperiaatteemme tarkoittaa, että testaamme toistuvasti jokaista yksikköä tuotannon aikana sen varmistamiseksi, että se toimii moitteetta monia vuosia. Käytössämme on myös suurin tukiverkosto, joten sertifioitu Daikin-asentaja on aina valmiina auttamaan.

    Markkinoiden johtava ohjaus

    Markkinoiden johtava ohjaus

    Daikinin vaihtelevan kylmäainetilavuuden ohjauksella varustetun Daikin VRV:n avulla voit säätää yksilöllisesti eri vyöhykkeitä, huoneita ja kerroksia.

    Kytke Daikin VRV kiinteistöautomaatiojärjestelmäämme, joka integroituu muun osapuolen laitteistoon saumattomasti, joten voit ohjata sisäilmaa, valaistusta, hälytyksiä ja muita yhden käyttöliittymän avulla.

    Kattava ratkaisu rakennuksen sisäilman hallintaan

    Tarjoamme ilmastointiratkaisuja rakennuksiin energiatehokkaasta lämmityksestä ja ilmastoinnista kiinteistöautomaatiojärjestelmiin.

    • Minimoi lämpimän ja viileän ilman häviöt sisäänkäynnissä Biddle-ilmaverhojen avulla
    • Ainutlaatuinen täysin litteä kasetti integroituu saumattomasti alaslaskettuun kattoon eikä häiritse hiljaisella toiminnallaan
    • Säilytä korkeat sisäkatot asentamalla lattialämmitys lähellä lattiaa olevan ilman lämmittämiseksi
    • Hengitä raikasta ja terveellistä ilmaa, jossa ei ole hometta eikä allergeeneja hyödyntämällä ilmanvaihdossa kytke ja käytä -HRV-tuloilmakoneita
    • Integroi helposti kuuman käyttöveden sovellukset keittiöihin ja käymälöihin
    • Luotettava infrastruktuurin jäähdytys aina -20 °C lämpötilaan palvelintiloissa
    Kattava ratkaisu rakennuksen sisäilman hallintaan
    • Älykkäät anturit suuntaavat ilmavirtauksen poispäin henkilöistä ja kytkee yksikön automaattisesti virransäästötilaan tai sammuttaa sen havaitessaan huoneen olevan tyhjä
    • Älykkäät ohjelmat tekevät sisäilman ohjauksesta koko rakennuksessa helppoa, ja kiinteistöautomaatiojärjestelmän (BMS) avulla voit integroida ja ohjata kaikkia rakennuksen toimintoja (lämmitys, jäähdytys, sähkö, valaistus, hissit jne.)
    Kiertotalous

    Ympyrä sulkeutuu: kohti kiertotaloutta

    VRV IV+ lämmön talteenotto ja VRV IV S-sarjan yksiköihin on nyt saatavilla sertifioidun, kierrätetyn kylmäaineen käyttö. Nämä yksiköt käyttävät kierrätettyä kylmäainetta, millä vältetään 150nbsp;000 kg uuden kaasun tuotanto vuosittain.

    VRV IV⁺

    Uudet VRV IV⁺ -järjestelmämme nostivat markkinoiden vertailukohtaa sisäilman mukavuutta ja toimivuutta. Kokonaisrakenteen yksinkertaisuus tarjoaa nopean asennuksen, täyden joustavuuden sekä absoluuttisen tehokkuuden ja mukavuuden.

    Johtavat VRV-ulkoyksikkömme

    • VRV IV lämmön talteenotto

      • Johtavaa tehokkuutta ja mukavuutta
      • Lämmön talteenottotekniikka kierrättää energiaa sekä tuottaa ilmaista lämmitystä ja kuumaa käyttövettä
      • Samanaikainen lämmitys ja jäähdytys ihanteellista mukavuutta varten
    • VRV IV + lämpöpumppu

      • Ihanteellinen ratkaisu erinomaista mukavuutta varten
      • Yhteensopiva monien tyylikkäiden sisäyksiköiden kanssa
    • VRV IV S -sarja

      • Erittäin kompakti yksi puhallin säästää tilaa
      • Yhteensopiva monien tyylikkäiden sisäyksiköiden kanssa
      • Sertifioidun, kierrätetyn kylmäaineen käytöllä
    • VRV IV C+ -sarja

      • Suunniteltu kylmäänkin ilmastoon
      • Luotettava lämmitys jopa -25 °C lämpötilassa tehokkuudesta tinkimättä
      • Yhteensopiva monien tyylikkäiden sisäyksiköiden kanssa
    • Liuoslauhdutteinen VRV + -sarja

      • Ihanteellinen korkeille rakennuksille
      • Vähentää CO2-päästöjä käyttämällä vettä lämmönlähteenä
      • Ainutlaatuinen nollalämpöhäviö-periaate maksimoi asennuksen joustavuuden
      • Erittäin energiatehokas, saavuttaa korkeat BREEAM- ja LEED-pisteet
    • VRV IV i -sarja

      • Näkymätön asennus pitää yksikön pois näkyvistä
      • Ainutlaatuinen VRV-lämpöpumppu sisäasennukseen
      • Joustava ja helppo asennus kaikissa rakennuksissa 2-osaisen ulkoyksikön ansiosta

    Suunniteltu sisustusta varten

    Laajin sisäyksiköiden valikoima. Valitse paras lämmönlähde tiloihin.

    Ratkaisun viimeistely

    Integroidut ilmanvaihtoratkaisut

    Olemme ylpeitä voidessamme tarjota markkinoiden laajimman DX-vaihdinvalikoiman. Olipa kyseessä pieni lämmön talteenottoratkaisu tai suuren mittakaavan tuloilmakoneet, luomme raikkaita, terveellisiä ja mukavia ympäristöjä kaikissa tilanteissa. Kaikki ilmanvaihtoyksiköt integroituvat VRV-järjestelmiimme kytke ja käytä -ratkaisuna.

    Älykäs kiinteistönhallinta

    Daikinin ansiosta kiinteistönhallinta on helpompaa kuin koskaan. Tarjoamme valikoiman ilmastoinnin ohjausjärjestelmiä, jotka integroituvat VRV-järjestelmään ja auttavat hallitsemaan rakennuksen energiankulutusta tehokkaasti.

    • Intuitiivinen käyttöliittymän kosketusnäyttö helpottaa sisäilman hallintaa
    • Kytkeydy Daikin Cloud -palveluun, niin voit ohjata järjestelmää mistä ja milloin vain
    • Integroi muun valmistajan laitteisto ja luo kustannustehokas pienimuotoinen kiinteistöautomaatiojärjestelmä

    Kustannustehokkaat korvaavat vaihtoehdot

    Korvaava VRV on kustannustehokas ratkaisu. Se on ihanteellinen vaihdettaessa vanhoja, tehottomia järjestelmiä. Käyttämällä nykyistä putkistoa ja johdotusta vältytään päivittäisen toiminnan keskeytyksiltä.

    Lue lisää korvaavista ratkaisuistamme

    Ainutlaatuinen automaattisesti puhdistuva tekniikka

    Roundflow-yksiköissä ja kanavoitavissa yksiköissä on valinnaiset automaattisesti puhdistuvat suodattimet, jotka lisäävät tehokkuutta, mukavuutta ja luotettavuutta sekä maksimoivat asiakkaiden tai vieraiden tyytyväisyyden.

    Lue lisää

    Tutustu kaikkiin tuotteisiimme

    Lisätietoja

    Tarvitsetko apua?

    Lisätietoja

    Tarvitsetko apua?

    Lisätietoja

    Tarvitsetko apua?

    Tarvitsetko apua?