Skip to main content

VRV IV S -sarja

Kompaktein mahdollinen VRV.

Pidä matalaa profiilia

VRV IV S -sarjan etupuhallusyksiköt ovat litteämmät ja kompaktimmat kuin muissa VRV-yksiköissä. Tällöin sen avulla voitetaan estetiikan ja säännösten asettamat haasteet. Uusimmat energiansäästötekniikat ja liitettävyys laajaan litteiden kaupallisten ja asuinkäyttöön tarkoitettujen yksiköiden valikoimaan tekevät VRV IV S- sarjasta kokonaisvaltaisen ilmastointiratkaisun. Se on ihanteellinen valinta rajalliseen ulkotilaan.

bg-image
bg-image

Tilaa säästävä muotoilu

VRV IV S -sarjan mitat tekevät siitä markkinoiden kompakteimman VRV-yksikön. Vain 823 mm pitkä yksikkö mahtuu huomaamattomasti ikkunoiden alle ja on käytännössä huomaamaton. Näin ollen se sopii parhaiten katto- ja parvekeasennuksiin. Lisäksi yksikön etupuhallusperiaate minimoi turbulenssin ja poistaa kanavointitarpeen.

Laaja valikoima, paljon ominaisuuksia

VRV IV S -sarja on ehkä huomaamaton, mutta sen edut ovat huomattavat. VRV IV S -sarjassa on laaja valikoima pienen jalanjäljen jättäviä yksiköitä, jotka on helppo liittää erilaisiin tyylikkäisiin ja kaupallisiin ratkaisuihin. Sarja tuottaa täydellisen sisäilman joustavuuden ja VRV IV -vakio-ominaisuuksien, kuten vaihtelevan kylmäaineen lämpötilan, avulla.

Kiertotalous

Ympyrä sulkeutuu: kohti kiertotaloutta

VRV IV+ lämmön talteenotto ja VRV IV S-sarjan yksiköihin on nyt saatavilla sertifioidun, kierrätetyn kylmäaineen käyttö. Nämä yksiköt käyttävät kierrätettyä kylmäainetta, millä vältetään 150nbsp;000 kg uuden kaasun tuotanto vuosittain.

Lue lisää

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Tarvitsetko apua?