Skip to main content

Ilmanvaihto

Olipa kyseessä pieni lämmön talteenottoratkaisu tai suuren mittakaavan tuloilmakoneet, Daikin tarjoaa valikoiman ilmanvaihtoratkaisuja, joilla saadaan raikas, terveellinen ja mukava sisäilma asuin-, yritys- ja teollisuustiloihin.

Raikasta ja puhdasta ilmaa

Tuottaa raikasta ja puhdasta ilmaa

Samalla kun nykyisten rakennusten ilmatiivis rakenne takaa erinomaisen eristyksen ja energiatehokkuuden, se voi tuoda myös mukanaan puutteet raittiissa ilmassa, jolloin seurauksena voi olla kosteuden, mikrobien ja allergeenien kertyminen. Ongelman ratkaisemiseksi Daikin tarjoaa erilaisia ilmanvaihtoratkaisuja, joilla saadaan raikasta ja puhdasta ilmaa tehokkaimmalla tavalla.

Ilmanvaihtoratkaisut

Optimaalista ilmanvaihtoa varten Daikin ylläpitää korkeinta energiatehokkuuden ja joustavuuden laatua parasta sisäilmaa varten. Puhtaan sisäilman tuottamiseksi Daikin varmistaa, että sen ilmanvaihtotuotteet integroituvat saumattomasti lämpöpumpun kokonaisratkaisuun. Tämä tarkoittaa, että vähennämme yksittäisten järjestelmien ja toimittajien määrää ja toimitamme täydellisen LVI-järjestelmän.

Raikasta ja puhdasta sisäilmaa

Kun halutaan luoda täydellinen sisäilma, sisäilman laadun mittaamisessa ja hallitsemisessa ilmanvaihtoratkaisujemme avulla on otettava huomioon 5 tärkeää osaa.

  • Ilmanvaihto: varmistaa raikkaan ilman tuotannon
  • Energian talteenotto: ottaa poistoilmasta talteen lämmön ja kosteuden mukavuuden ja energiatehokkuuden maksimoimiseksi
  • Ilmankäsittely: lämmittää tai jäähdyttää raittiin tuloilman mukavuuden maksimoimiseksi ja ilmastointilaitteiston kuorman minimoimiseksi
  • Kostutus: sisä- ja ulkoilman kosteuden välisen tasapainon optimointi
  • Suodatus: poistaa ilmasta pölyä, saasteita ja hajuja
Raikasta ja puhdasta sisäilmaa

Daikin raikkaan ilman valikoima

Kaikki ilmanvaihtoyksikkömme sisältävät vakiona lämmöntalteenoton, ja ne voivat ottaa talteen jopa 81 % poistuvasta lämmöstä. Tarjoamme laajan valikoiman ratkaisuja lähes kaikkiin sovelluksiin, alkaen arvosta 10 m3/h arvoon 140 000 m3/h.

Ilmanvaihto lämmöntalteenotolla (VAM)

  • Lämmön ja kosteuden talteenotto
  • Tarjoaa ilmaista jäähdytystä raittiilla ulkoilmalla
  • Saatavana erillisenä yksikkönä tai yhdistettäväksi Sky Air- tai VRV-järjestelmiin

Modulaarinen L (Smart)

  • Lämmön talteenottoyksikkö
  • Vastavirtaus-levylämmönvaihdin
  • Esp jopa 600 Pa
  • Saatavana erillisenä yksikkönä tai yhdistettäväksi Sky Air- ja VRV-järjestelmiin

Ilmanvaihto lämmöntalteenotolla (VKM)

  • Lämmön ja kosteuden talteenotto
  • Tulevan ilman kostutus ja ilmankäsittely (esikäsittely)
  • Tarjoaa ilmaista jäähdytystä raittiilla ulkoilmalla
  • Kytke ja käytä -liitäntä Daikinin VRV-yksiköihin

Tuloilmakoneet (AHU)

  • Räätälöitävä ratkaisu ilmanvaihtoon ja ilmankäsittelyyn ilman laadun parasta hallintaa varten
  • Lämmön ja kosteuden talteenotto
  • Tulevan ilman kostutus ja ilmankäsittely
  • Kytke ja käytä -liitäntä Daikinin vedenjäähdyttimiin ja VRV-yksiköihin

Katolle asennettavat yksiköt

  • Lämpöpumppu yhdistetyllä ilmanvaihdolla
  • Tarjoaa ilmaista jäähdytystä raittiilla ulkoilmalla
  • Helposti asennettava paketoitu ratkaisu

Ilmanvaihto eri rakennustyypeille

Olitpa sitten kauppias tai hotellinjohtaja, Daikinin ilmanvaihtoratkaisut auttavat luomaan raikkaan, terveellisen ja miellyttävän ympäristön. Aloita hankkeesi kanssamme valitsemalla rakennuksen tyyppi

Lue lisää

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Tarvitsetko apua?