Skip to main content

Energiatehokasta vieraanvaraisuutta, johon voit luottaa

Daikinin sisäilmaratkaisut varmistavat vieraille miellyttävän oleskelun ja alennetut käyttökustannukset.

Hyvä muotoilu sulautuu ympäristöön
Hyvä muotoilu sulautuu ympäristöön

Hyvä muotoilu sulautuu ympäristöön

Koska muotoiluvaihtoehtoja on niin paljon, autamme luomaan ilmastointiratkaisun, joka sulautuu saumattomasti sisustukseen ja tarjoaa vieraille huomaamatonta mukavuutta.

Älykäs ohjaus
Älykäs ohjaus

Täysi hallinta käyttäjälle ja vieraille

Kiinteistöautomaatiojärjestelmämme BMS ja Fidelio-integraation avulla tarjoamme täyden hallinnan hotellin energiankulutukseen, ja vieraille yksilöllisen oman mukavuuden hallinnan.

Vähennä yleiskuluja
Vähennä yleiskuluja

Vähennä yleiskuluja

Käyttämällä uusiutuvaa energiaa ja tehokasta lämmön talteenottotekniikkaa vähennät merkittävästi käyttökustannuksia ja maksimoit sijoituksen tuoton.

Älykkäät avainkortit

Ainutlaatuinen älykäs avainkorttijärjestelmämme vähentää energiakustannuksia vieraiden mukavuudesta tinkimättä. Kun vieraat tulevat hotellihuoneisiinsa tai poistuvat niistä tai avaavat tai sulkevat ikkunoita, älykkäät avainkortit ovat automaattisesti yhteydessä Daikin-yksiköihin ilmastoinnin tai lämmityksen kytkemiseksi pois.

Älykkäät avainkortit

Ainutlaatuinen automaattisesti puhdistuva tekniikka

Roundflow-yksiköissä ja kanavoitavissa yksiköissä on valinnaiset automaattisesti puhdistuvat suodattimet, jotka lisäävät tehokkuutta, mukavuutta ja luotettavuutta sekä maksimoivat vieraiden tyytyväisyyden.

Kattava ratkaisu hotellin sisäilman hallintaan

Tarjoamme hotellihuoneisiin, kokoustiloihin, ravintoloihin ja kuntoilutiloihin ilmastointiratkaisuja räätälöidyistä lämmitys- ja ilmastointiratkaisuista energiaa säästäviin hallintajärjestelmiin. Lue lisää vaihtoehdoista hotelliin.

Pienistä majoituspaikoista suuriin lomakohdehotelleihin

Meillä on hotelliinne soveltuvat lämmitys- ja jäähdytysratkaisut, olipa hankkeesi sitten pieni tai suuri. Etsi oikea ratkaisu valitsemalla hotellin koko tai tarpeet.

  • Majoituspaikat ja pienet hotellit

    Sky Air

    • Tärkeimpiä sisäilmatarpeita varten
    • Ihanteellinen pieniin tiloihin
    • Erilliset ohjaimet kullekin yksikölle
  • Keskikokoiset hotellit

    VRV

    • Joustava asennus sopii kaikkiin sisäilmatarpeisiin
    • Ihanteellinen pieniin ja keskisuuriin tiloihin
    • Ohjaa yksiköitä keskitetysti tai yksittäin
  • Suuret hotellit ja lomakeskukset

    Vedenjäähdyttimet ja ilmankäsittelylaitteet

    • Sopii kaikkiin sisäilmatarpeisiin
    • Ihanteellinen keskisuuriin ja suuriin tiloihin
    • Keskitetysti hallittu järjestelmä
  • Hotellien ravintoloiden ja keittiöiden kylmäsäilytys

    Kylmäsäilytys

    • Ratkaisuja pieniin ja suuriin kylmäsäilytyssovelluksiin
    • Joustava muotoilu sopii kaikenlaisiin rakennuksiin
    • Lämmön talteenotto- ja invertteritekniikat lisäävät säästöjä
  • Kuuma käyttövesi hotellikylpylöihin ja kuntoilukeskuksiin

    Daikin Altherma Flex -malli

    • Tuottaa tehokkaasti suuria kuuman käyttöveden määriä
    • Kuuman käyttöveden tuotanto lämmön talteenoton avulla
  • Raikasta ilmaa konferenssitiloihin ja juhlatiloihin

    Ilmanvaihto ja tuloilmakoneet

    • Ihanteellinen keskisuuriin ja hyvin suuriin tiloihin
    • Tuottaa raikasta ja terveellistä ilmaa
    • Yhteensopiva kaikkien ilmastointijärjestelmäämme käyttävien Daikin-ratkaisujen kanssa

Energiansäästöä

  • Hallitse jopa 70 % koko hotellin energiankäytöstä
  • Käytä uusiutuvaa energiaa lämmitystä ja kuuman käyttöveden tuottoa varten
  • Älykäs avainkortti sammuttaa automaattisesti lämmityksen ja ilmastoinnin, kun hotellivieras poistuu huoneesta tai avaa ikkunan
  • intelligent Touch Manager tarjoaa täyden energiankulutuksen hallinnan auttamalla säätämään ja optimoimaan käyttöä
Energiansäästöä
bg-image

Olemme palveluksessasi

Kunnolla huollettu LVI-järjestelmä antaa lisäarvoa ja jatkuvuutta. Toimenpiteet laitteistosi käyttöiän pidentämiseksi varmistavat, että asiakkaasi kokemukset ovat tyydyttäviä ja mieleenpainuvia.

Lue lisää

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Tarvitsetko apua?