Skip to main content

Daikin Altherma matalan lämpötilan ilma-vesi-lämpöpumppu

Energiatehokas ratkaisu lämmitykseen, jäähdytykseen ja lämpimän käyttöveden tuottoon.

Suosituimmat ilma-vesilämpöpumppumme

  • Altherma 3 EHVX-D6V

    Lattiamallinen 6 kW ilma-vesilämpöpumppu lämmitykseen, jäähdytykseen ja lämmintä käyttövettä varten. Integroitu 180 tai 230 litran lämminvesivaraaja.

  • Altherma 3 EHVX-D9W

    Lattiamallinen 9 kW ilma-vesilämpöpumppu lämmitykseen, jäähdytykseen ja lämmintä käyttövettä varten. Integroitu 180 tai 230 litran lämminvesivaraaja.

  • Altherma 3 ERGA04-08DV

    Daikin ilma-vesilämpöpumpun ulkoyksikkö, joka kestää ankariakin talviolosuhteita. Toimintalämpötila jopa -25 °C. 

Ilma-vesi, matala lämpötila, lämmitys
Ilma-vesi, matala lämpötila, lämmitys

Lämmitys

Lämpöpumppu ottaa lämmön ulkoilmasta, jolloin kodin lämmittäminen on energiatehokasta.

Ilma-vesi, matala lämpötila, jäähdytys
Ilma-vesi, matala lämpötila, jäähdytys

Jäähdytys

Lämpöpumput saavat energian uusiutuvista lähteistä, joten ne jäähdyttävät kodin kuluttamatta suuria määriä sähköä.

Ilma-vesilämpöpumppu tuottaa myös lämmintä käyttövettä kotiin
Ilma-vesilämpöpumppu tuottaa myös lämmintä käyttövettä kotiin

Lämmin vesi

Lämpöpumpun ja lämminvesivaraajan yhdistelmä tuottaa riittävästi lämmintä käyttövettä suurella tehokkuudella kodin tarpeisiin.

ilma-vesilämpöpumppu ja aurinkokeräin
ilma-vesilämpöpumppu ja aurinkokeräin

Aurinkoenergiatuki

Valinnainen aurinkoenergiatuki on ilmainen energianlähde, jolla voidaan tuottaa jopa 70 % kodin lämpimästä käyttövedestä.

Erinomainen ratkaisu uusiin rakennuksiin

Daikinin matalan lämpötilan ilma-vesilämpöpumput ovat ihanteellinen valinta uusiin koteihin ja taloihin. Yhdistettynä lattialämmitykseen tai matalan lämpötilan pattereihin kokoonpano tarvitsee vähemmän energiaa kodin lämmitykseen. Euroopassa eurooppalaisille suunnitellut ilma-vesilämpöpumput sopivat Euroopan kaikkiin ilmastoihin vuoden ympäri.

ilma-vesilämpöpumppu ulkoyksikkö

Lämmönlähteenä uusiutuva energia

Ottamalla uusiutuvaa energiaa ilmasta Daikin Altherma matalan lämpötilan ilma-vesilämpöpumppu lämmittää ja jäähdyttää kotisi ja tuottaa lämpimän käyttöveden kestävällä tavalla.

  • Lämmönlähteenä 75 % uusiutuva energia ilmasta ja 25 % sähköstä
  • A++ energiatehokkuusmerkintä lämmityksessä
  • Lisää lämpimän käyttöveden säästöjä yhdistämällä lämpöpumppuun aurinkokeräimet

Säästä aurinkoenergialla lämpimän käyttöveden tuotannossa

Vähennä energiakustannuksia auringon uusiutuvalla energialla. Aurinkokennomme on helppo asentaa ja ne tuottavat jopa 70 % energiasta lämpimän käyttöveden lämpöpumppujen ja lämminvesivaraajien tarpeesta. Kaikenlaisille rakennuksille saatavilla olevat, aurinkoenergiaa hyödyntävät lämpimän käyttöveden järjestelmämme palvelevat pieniä ja suuria koteja. Valitse paineistettu tai paineeton lämpimän käyttöveden järjestelmä.

ilma-vesilämpöpumpun paineeton lämminvesivaraaja

Paineeton ECH2O-lämpövaraaja

  • Ihanteellinen uusiin taloihin
  • Parempi energiatehokkuus kuin paineistetuissa järjestelmissä
  • Edellyttää suoraa pystysuoraa liitäntää säiliöstä aurinkokeräimiin
  • Kun aurinko ei paista, järjestelmä tyhjenee automaattisesti putkien jäätymisen estämiseksi
ilma-vesilämpöpumppu paineistettu lämminvesivaraaja

Paineistettu ECH2O-lämpövaraaja

  • Ihanteellinen saneerauskohteisiin ja käytössä oleviin taloihin
  • Mahdollisuus käyttää kaarevaa putkistoa säiliön liittämiseksi aurinkokeräimiin
  • Täytetty vedellä ja jäätymisenestoaineella putkien jäätymisen estämiseksi
  • Järjestelmä paineistetaan ja suljetaan
bg-image

Aina hallinnassa

Lataa Heating-sovellus, liitä Daikin-lämpöpumppu langattomaan verkkoon ja ohjaa sisäilmaa mistä vain. Näin helppoa se on.

Yhteensopiva monien elementtien kanssa

Daikin Altherma matalan lämpötilan ilma-vesilämpöpumppujärjestelmät sopivat yhteen monien lämmitys- ja jäähdytyselementtien kanssa. Näin voit valita sisustukseen ihanteellisen yhdistelmän.

 
  • Katso esite matalan lämpötilan ilma-vesilämpöpumpuista

    • Vesikiertoiseen lämmitykseen
    • Ympäristöystävällinen uusi kylmäaine
    • Säädä mistä tahansa online-ohjaimella
    • Hyödynnä auringon lämpöä
    • Suunniteltu pohjoisen olosuhteisiin

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Tarvitsetko apua?