Skip to main content

Korvaava tekniikka

Päivitä järjestelmäsi toimimaan paremmalla energiatehokkuudella, pienentämään energiakustannuksia ja ehkäisemään odottamattomia rikkoutumisia luotettavan ympärivuotisen mukavuuden turvaamiseksi.

Nopeat ja laadukkaat korvaamiset

Olitpa sitten liikkeenharjoittaja tai kodinomistaja, on tärkeää varmistaa, että LVI-R-laitteistosi on ajan tasalla ja toimii täydellä kapasiteetilla. Uusien säännösten noudattamisesta uusimpien energiatehokkaiden tekniikoiden käyttöön voimme päivittää laitteitasi luotettavammiksi ja kustannuksia säästävämmiksi pitkällä aikavälillä.

1. Tyhjennysputkiston uudelleenkäyttö

Kestäviä PVC-putkia voidaan helposti käyttää uudelleen. Vain virtaustestit ovat tarpeen.

2. Jäähdytysputkiston uudelleenkäyttö

R-22:een käytettävät putket toimivat myös VRV-Q:n kanssa järjestelmän alhaisempien käyttöpaineiden ansiosta.

3. Kylmäaine haaraputkien uudelleenkäyttö

Daikin VRV-järjestelmää päivitettäessä ei ole rajoituksia. Muut VRF-järjestelmät vaativat haaraputkia, jotka kestävät jopa 3,3 MPa:n painetta.

4. Kaukosäädin johdotuksen uudelleenkäyttö

Johdotuksen uudelleenkäyttö Daikin VRV-järjestelmää päivitettäessä. Muissa tapauksissa tämä riippuu kaapelityypistä.

5. Sisä-ulkojohdotuksen uudelleenkäyttö

Uudelleenkäyttö Daikin VRV-järjestelmää päivitettäessä. Muissa tapauksissa tämä riippuu kaapelityypistä.

6. Sisäyksiköt

Sisäyksiköt on vaihdettava.

7. Ulkoyksiköt

Ulkoyksiköt on vaihdettava.

  • Ei häiriöitä päivittäiseen toimintaan

    • Yhdistä alkuperäiset komponentit korvaaviin tekniikoihin, jotta saat laadukkaan päivityksen
    • Hankkeet toteutetaan viikonloppuna liiketoiminnan keskeytymisen välttämiseksi
  • Mielenrauhaa

    • Laitteistosi on uusimpien energiasäännösten mukainen
    • Ehkäisee mahdolliset rikkoutumiset, joita voi sattua vanhentuneille laitteille
    • Pitää liiketoiminnan käynnissä saumattomasti
  • Alhaisemmat kustannukset

    • Yksinkertaisilla päivityksillä vältetään kalliita ja häiritseviä korjauksia
    • Ei liiketoiminnan keskeytymistä tai siirto-/kunnostuskustannuksia
  • Kolmannen osapuolen järjestelmien korvaaminen

    • Voimme korvata muiden valmistajien laitteita erittäin tehokkaalla ja joustavalla Daikin-tekniikalla

Korvaavia ratkaisuja kodinomistajille

Korvaavien ratkaisujemme myötä kodinomistajat voivat päivittää lämpöpumppunsa viimeisimpien tekniikoiden avulla saavuttaakseen täydellisen mukavuuden. Asennuskustannukset pysyvät alhaisina, sillä vain ulko- ja sisäyksiköt on vaihdettava.

Kodinomistajana voit käyttää hyödyksesi seuraavat:

Suunnittelu ja toiminnallisuus

Päivitys R-410A- tai R-32 järjestelmiin päästää sinut tekemään valintasi laajasta nykyaikaisten sisäyksiköiden valikoimasta.

Kehittynyttä tekniikkaa

Ainutlaatuinen yhdistelmä (kosteudenpoisto, ilmanvaihto ja puhdistus, sekä yhteys Daikin Online Controller -ohjelmaan

Hiljainen toiminta

Sisäyksiköiden äänitaso voi olla jopa vain 19 dBA.

Käyttökustannusten säästöt

Säästä jopa 50 energiakustannuksissa korvaamalla vanhan ilmastointijärjestelmäsi.

Resurssit

Lue lisää korvaavista ratkaisuistamme

Rakennuksen omistajan resurssit

Asentajan resurssit

Katsele tuotteitamme

Rakennuksen omistajan resurssit

Asentajan resurssit

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Tarvitsetko apua?