Skip to main content

Infrastruktuurin ja konesalien jäähdytys

Luotettavat ja energiatehokkaat tekniset jäähdytysratkaisut, jotka täyttävät suurten ja pienien telelaitteiden suojien, palvelinhuoneiden ja laboratorioiden vaatimukset.

Jatkuvan jäähdytyksen infografiikka

Jatkuva jäähdytys

Tekninen jäähdytys ei ole päivätyö. Datakeskukset ja konesalit edellyttävät 24/7 sisäilman ohjauksen kaikissa olosuhteissa. Järjestelmämme on suunniteltu maksimoimaan toiminta-aika laajalla käyttölämpötila-alueella jopa -15 °C lämpötilasta jopa 50 °C lämpötilaan.

Maksimoidaan laitteiston toiminta-aika

Epätodennäköisen toimintahäiriön yhteydessä valmiustilassa oleva varayksikkö on valmiina toimintaan. Vaihto tapahtuu automaattisesti ja hätäkorjaushälytys lähtee välittömästi. Järjestelmän sulkeutumista ei tarvitse pelätä.

Hyödynnä uusiutuvat resurssit

Datakeskuksen jäähdytys edellyttää paljon suurempaa energiankulutusta kuin minkään muun tilan. Infrastruktuurin jäähdytysratkaisumme on suunniteltu tuottamaan ympärivuotista tehokkuutta ja vähentämään vuosittaisia käyttökustannuksia.

Ilmainen jäähdytystila

Ilmainen jäähdytystila

Ilmainen jäähdytystila vähentää energiankulutusta hyödyntämällä talvikauden kylmää ulkoilmaa. Tämä sallii kylmäainepohjaisten jäähdytyskompressorien sammuttamisen tai merkittävästi pienemmällä teholla käytön, jolloin säästetään rahaa.

Ainutlaatuinen lämmön talteenottotekniikka

Ainutlaatuinen lämmön talteenottotekniikkamme hyödyntää uudelleen prosessijäähdytyksessä syntyneen lämmön ja tuottaa lämmityksen tai kuuman käyttöveden toimistoihin, kylpyhuoneisiin ja rakennuksen muihin osiin.

Toimintakierto

Toimintakierto

Toimintakierto tulee vakiona Sky Air -etäohjauksen mukana. Määrätyn aikajakson jälkeen toiminnassa oleva yksikkö siirtyy valmiustilaan ja valmiustilassa oleva yksikkö käynnistyy. Tämä ominaisuus maksimoi kunkin järjestelmän käyttöiän ja samalla lisää tehokkuutta.

Infrastruktuurijäähdytystä kaikenlaisiin rakennuksiin ja tarpeisiin

Sky air -konesali

Sky Air

  • Kustannustehokkaat, erittäin suorituskykyiset jäähdytysjärjestelmät
  • Ihanteellinen pieniin datakeskuksiin tai telelaitesuojiin
  • Toimintakierto ja varatoiminta sisältyy vakio-ohjaukseen
  • Erilliset ohjaimet kullekin yksikölle
  • Ainutlaatuinen tehostettu sisäyksikön kapasiteetti
  • Kylmäainepohjainen tekniikka
Vedenjäähdyttimien konesali

Vedenjäähdyttimet

  • Sopii kaikkiin sisäilmatarpeisiin
  • Ihanteellinen keskisuurista suuriin konesaleihin
  • Keskitetysti hallittu järjestelmä kosteuden ja lämpötilan tarkkaan säätöön
  • Ilmainen jäähdytystila
  • Ainutlaatuinen nopea uudelleenkäynnistys
  • Vesipohjainen tekniikka

Keskitetty ohjaus

Integroi prosessijäähdytysyksikkö omaan kiinteistöautomaatiojärjestelmään (BMS). Tarjoamme erilaisia rajapintaintegraatioita neljälle yleisimmälle BMS-protokollalle, joten voit hallita koko rakennusta yhdestä keskitetystä ohjauksesta.

modbus-liittymä

Modbus-rajapinta

Integroi kaikki Daikin-tuotteet kiinteistöautomaatiojärjestelmään Modbus-protokollan avulla

knx-liittymä

KNX-rajapinta

Integroi Split, Sky Air ja VRV-yksiköt koti- tai kiinteistöautomaatiojärjestelmään KNX-protokollan avulla

BACnet-rajapinta

Integroi VRV, vedenjäähdyttimet ja tuloilmakoneet kiinteistöautomaatiojärjestelmään BACnet-protokollan avulla

LonWorks-rajapinta

Integroi VRV-yksiköt ja vedenjäähdyttimet kiinteistöautomaatiojärjestelmään LonWorks-protokollan avulla

bg-image

Olemme palveluksessasi

Kunnolla huollettu LVI-järjestelmä antaa lisäarvoa ja jatkuvuutta. Toimenpiteet laitteistosi käyttöiän pidentämiseksi varmistaa ympärivuorokautisesti toimivan optimaalisen ilmastoinnin.

Lue lisää

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Tarvitsetko apua?