Skip to main content

Ympyrä sulkeutuu

Kiertotalouden luonti HVAC-R-teollisuuteen

bg-image

Daikin myötävaikuttaa osaltaan HVAC-R-teollisuuden kiertotalouden kehittämistä. Tavoitteemme on suunnittelulla poistaa jätteet ja saastuminen, pitää tuotteet ja materiaalit käytössä ja käyttää luonnonvaroja uudelleen. Tämä on osa laajempaa sitoutumistamme turvallisen ja terveellisen sisäilman tuottamiseen samalla kun pyrimme vähentämään suoria ja epäsuoria CO2-päästöjämme.

Toteutamme sen seuraavilla keinoilla:

Kiertotalouden kehittäminen
Kylmäaineiden uusiokäytön lisääminen

Kylmäaineiden uusiokäytön lisääminen

Kylmäaineiden kiertotalouden toteuttaminen sertifioitujen kierrätettyjen kylmäaineiden käytön avulla ja kannustamalla markkinoita kylmäaineiden kierrätykseen.

Kiertotalouden kehittäminen
Kausittaisen tehokkuuden parantaminen

Tuotteidemme kausittaisen tehokkuuden parantaminen

Kestävän kehityksen saavuttaminen laitteiston koko käyttöiän ajan markkinoiden johtavan tehokkuuden ansiosta, joka saadaan käyttämällä invertteriä, muuttuvaa kylmäaineen lämpötilaa ja lämmön talteenottotekniikkaa.

Kiertotalouden kehittäminen
Alhaisemman globaalin lämmityspotentiaalin käyttäminen

Alhaisemman globaalin lämmityspotentiaalin kylmäaineinen kehitys ja käyttö

Alentunut CO2eq sen ansiosta että käytetään alhaisemman globaalin lämmityspotentiaalin kylmäaineita, kuten R-32, R-407H ja R-1234zeE.

Kiertotalouden kehittäminen
Kylmäainemäärän vähentäminen

Kylmäainemäärän vähentäminen uusissa laitteistoissa

Entistä tehokkaammat kylmäaineet, kuten R-32, ja mikrokanavatekniikan käyttö vähentää kylmäaineen määrää.

Kylmäaineiden uusiokäyttö: Sertifioidun, kierrätetyn kylmäaineen käyttö

Kylmäaineiden uusiokäytöllä vältetään 150nbsp;000 kg uuden kaasun tuotanto vuosittain.

Mitä sertifioidun, kierrätetyn kylmäaineen käyttö tarkoittaa?

Ulkoisesti sertifioitu laatu

Kierrätetty kylmäaine täyttää AHRI700-sertifioidut laatuvaatimukset riippumattoman laboratorion arvioimana, joten laatu on sama kuin uudessa kylmäaineessa.

Kierrätetty ja uusiokäytetty Euroopassa

Kierrätetty tarkoittaa, että kylmäaine regeneroidaan korkealaatuisella tavalla F-kaasumääräysten mukaisesti.

R-410A-kylmäaineen kierrätys on vain alkua

R-410A-kylmäaineen valtavalla potentiaalilla käytössä olevissa laitteistossa kutsumme sinut mukaan missioomme tämän kiertotalouden luontiin. Tänään R-410A ja muut kylmäaineet tulevaisuudessa.

Sertifioitu käytetty määrä

Daikin Europen tehdas käyttää uutta ja kierrätettyä kylmäainetta. Auditoinnin avulla varmistamme, että kierrätetty kylmäaine on hallitusti käytössä VRV IV+ ja Mini VRV- malleissa tehtaan täyttämänä.

Mitä sertifioidun, kierrätetyn kylmäaineen käyttö tarkoittaa?

Sertifioidun, kierrätetyn kylmäaineen käyttö: Periaate

Sertifioidun, kierrätetyn kylmäaineen käytön periaate
  1. Käytämme tehtaallamme kierrätetyn ja uuden kylmäaineen sekoitusta
  2. Kaikkiin yksiköihin täytetään tätä kierrätetyn ja uuden kylmäaineen sekoitusta
  3. Auditointi ja ulkoinen sertifiointi
  4. Kierrätetty kylmäaine käytetään hallitusti 100 % VRV IV+ lämmön talteenotto- ja VRV IV S-sarjassa

Lue lisää

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Tarvitsetko apua?