Skip to main content

Ilmalämpöpumput

Jäähdytä ja lämmitä kotisi uusiutuvan energian ja hybridiratkaisujen avulla.

Suosituimmat ilmalämpöpumppumme

  • Comfora

    • Ilmalämpöpumppu energiaa säästävään lämmitykseen ja jäähdytykseen
    • Lähes äänetön lämmittäjä
    • Energiatehokkuus jopa A++
    • Titaani-apatiittisuodatin pitää sisäilman laadun huipputasolla
    • Lisävarusteena saatavilla etäohjaus
  • Perfera

    • Lämmitykseen ja jäähdytykseen
    • Energiatehokkuus jopa A+++ 
    • Takkatoiminto ei tuhlaa sähköä, vaan jakaa tulisijan lämpöä tasaisesti
    • Lisävarusteena saatavilla etäohjaus
  • Stylish

    • Hoikka ja elegantti ilmalämpöpumppu tekee lämmityksestä ja jäähdytyksestä tyylikästä 
    • Energiatehokkuus jopa A+++ 
    • Takkatoiminto ei tuhlaa sähköä, vaan jakaa tulisijan lämpöä tasaisesti
    • Etäohjaus vakiovarusteena 
  • Lattimallinen sisäyksikkö

    • Sopii hyvin esimerkiksi ikkunan alle
    • Hiljainen toiminta
    • Yötoiminto säästää energiaa
    • Lisävarusteena saatavilla online-ohjain
bg-image

Ilmalämpöpumppu jokaiseen kotiin

Teitpä sitten remonttia kotiisi tai rakennat uutta, Daikinin ilmalämpöpumppu on looginen ratkaisu lämmitys- ja jäähdytystarpeisiin. Ilmalämpöpumppumme ovat helppoja asentaa ja ihanteellisia vanhojen sähkö- ja öljylämmitysjärjestelmien rinnalla, kun lämmityskustannuksia halutaan pienentää. Joustavat yksiköt sopivat mihin tahansa pohjaratkaisuun ja niiden A+++ energiatehokkuusmerkintä täyttää kaikki ympäristöystävällisten rakennusten vaatimukset.

Lämmönlähteenä uusiutuva energia

Ilmalämpöpumput saavat 80 % energiastaan ilmasta ja 20 % sähköstä, ja niillä on A+++ energiatehokkuus, joka on markkinoiden korkein.

Parhaissa lämpöpumpuissa on energiaa säästävä invertteri

Daikin-invertteri on energiaa säästävä tekniikka, joka ohjaa tehokkaasti moottorin nopeutta ja vähentää energiankulutusta jopa 30 %. Invertteri ei hukkaa energiaa käynnistyksiin ja pysähdyksiin, vaan säätää moottorin nopeutta niin, että se toimii jatkuvasti ja tehokkaasti pitkällä aikavälillä.

 

ilmalämpöpumppu invertteri vähentää energiankulutusta

Sisustukseesi sopiva lämpöpumppu

Joustavat kokoonpanot soveltuvat kaikkiin koteihin

Riippumatta siitä, etsitkö ratkaisua yksittäiseen huoneeseen vai koko kodin kattavaa järjestelmää, voimme täyttää tarpeesi.

Split-järjestelmä

  • Kytkee yhden sisäyksikön yhteen ulkoyksikköön
  • Jäähdyttää tai lämmittää yhden huoneen
  • Helppo asennus

Multi split -järjestelmä

  • Kytkee enintään viisi sisäyksikköä yhteen ulkoyksikköön
  • Jäähdyttää viisi eri huonetta
  • Yksittäisten huoneiden ohjaus

Missiomme: talven kylmyyden lyöminen

  • Optimized Heating 4 -tuotevalikoima

    • Suuri lämmitysteho
    • Suunniteltu kylmään ilmastoon
    • Energiatehokkuusluokka jopa A+++
    • Luotettava ja helposti ohjattava
    • Uusi takkalogiikka
    • Nopea ja helppo asennus
  • Katso esite ilmalämpöpumpuista

    • Nopeaa säästöä lämmityskustannuksiin
    • Säädä mistä tahansa online-ohjaimella
    • Nauti mukavuudesta
    • Pidä kiinni tyylistä
    • Taattu toiminta jopa -25℃
    • Lähes äänetön
  • Tutustu jäähdyttäviin ilmalämpöpumppuihin

    • Optimoitu kerrostalosuntojen jäähdyttämiseen
    • Kohteisiin joissa lämpöpumppua ei tarvita talvella lämmitykseen
    • Jäähdytä ja puhdista sisäilmaa

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Tarvitsetko apua?