Skip to main content

Perusasennus

Daikin-ilmalämpöpumppujen perusasennus sisältää tällä sivulla kuvatut asennustarvikkeet ja työvaiheet. Mikäli talon rakenne tai ulko- tai sisäyksikön asennuspaikka edellyttävät lisätarvikkeita tai työmäärä lisääntyy, asennustavasta ja kustannuksista sovitaan tarkemmin asentajan kanssa.

Daikin ilmalämpöpumpun perusasennus

Ilmalämpöpumpun asennus edellyttää pätevyyttä sähkö- ja kylmälaiteasennuksiin. Tämän vuoksi lämpöpumppuja asentavat yritykset ja henkilöt tarvitsevat Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin hyväksynnän ja pätevyyden. 

Daikin-ilmalämpöpumppujen perusasennus sisältää tällä sivulla kuvatut asennustarvikkeet ja työvaiheet. Mikäli talon rakenne tai ulko- tai sisäyksikön asennuspaikka edellyttävät lisätarvikkeita tai työmäärä lisääntyy, asennustavasta ja kustannuksista sovitaan tarkemmin asentajan kanssa. 

Kylmäasennustyöt

  • 4 m putkitus, joka koteloidaan seinäosuuksilla
  • Putkiyhteet 3/8" + 1/4" (yleisin)
  • Seinä- tai maateline ulkoyksikön kiinnittämistä varten
  • Kylmäasennukset tekee kylmäalan ammattilainen

Sähköasennustyöt

  • Sähkönsyöttö valmiiksi asennetusta turvakytkimestä ulkoyksikölle, johdon pituus enintään 4 m
  • Ulko- ja sisäyksikön välikaapelointi
  • Sähköasennukset tekee sähköalan ammattilainen

Rakennustyöt

  • Läpivienti puurunkoiseen ja puuverhoiltuun ulkoseinään
  • Kondenssivesiputken vienti sisäyksiköltä ulos
  • Ulkoyksikön asennuskorkeus enintään 1,5 m maatasosta
  • Sisäyksikön asennuskorkeus alareuna enintään 2,5 m korkeudessa

Viimeistely

  • Käyttöönottotarkastus sekä käytönopastus
  • Käyttöönottopöytäkirjan täyttö
  • Asennetun lämpöpumpun rekisteröinti Stand By Me -palveluun

Perusasennukseen ei sisälly

  • Varokkeen ja vikavirtasuojan asentamista sähköpäätauluun
  • Sähkönsyötön tuomista pääkeskukselta sisä- tai ulkoyksikön läheisyyteen
  • Työtä haittaavien esteiden poistamista asennuspaikalta
  • Ulkoyksikön kondenssiveden viemäröintiä
  • Läpiviennin timanttiporausta sitä edellyttäviin seinärakenteisiin
  • Asennusta erityisiä välineitä edellyttävään paikkaan, esimerkiksi korkealle paikalle jossa tarvitaan rakennustelineitä tai nosturia

 

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Tarvitsetko apua?