Skip to main content

VRV IV + lämmön talteenotto

Johtava ratkaisu mukavuuteen ja energiatehokkuuteen.

bg-image

Energiatehokkuus

  • Lämmön talteenotto siirtää lämmön jäähdytystä edellyttävistä paikoista sinne, missä tarvitaan kuumaa vettä tai lämmitystä
  • Vaihtelevan kylmäaineen lämpötilatekniikka sopeuttaa kylmäaineen lämpötilan automaattisesti kuormaan optimaalista mukavuutta varten ja lisää kausittaista tehokkuutta jopa 28 prosenttia muihin ratkaisuihin verrattuna
  • Lämmönvaihtimen ainutlaatuinen muotoilu on suunniteltu parasta mahdollista kausittaista tehokkuutta varten
  • Alkuperäinen kolmen putken tekniikka lisää energiatehokkuutta lämmön talteenottotilassa

Hyödy lähes ilmaisesta lämmityksestä

Innovatiivinen lämmön talteenottojärjestelmä käyttää toimistojen ja palvelinhuoneiden lämmön uudelleen energiatehokkaaseen kuuman veden tuotantoon sekä rakennuksen muiden alueiden lämmitykseen. Lämmönvaihdin on optimoitu yhdistelmätilan käyttöä varten. Se parantaa lämmön talteenoton tehokkuutta vähentämällä säteilyhävikkiä.

bg-image
bg-image

Samanaikainen lämmitys ja jäähdytys

Lämmön talteenotto mahdollistaa samanaikaisen lämmityksen ja jäähdytyksen. Tämä sopii loistavasti hotelleihin, kun vieraat voivat säädellä mukavuutta itse. Ominaisuus on tärkeä myös rakennuksissa, joissa toimistot avautuvat pohjoiseen ja etelään.

Kiertotalous

Ympyrä sulkeutuu: kohti kiertotaloutta

VRV IV+ lämmön talteenotto ja VRV IV S-sarjan yksiköihin on nyt saatavilla sertifioidun, kierrätetyn kylmäaineen käyttö. Nämä yksiköt käyttävät kierrätettyä kylmäainetta, millä vältetään 150nbsp;000 kg uuden kaasun tuotanto vuosittain.

Tekninen jäähdytys konesaleihin

Voit pitää tärkeät IT-laitteet käynnissä sujuvasti, koska lämmön talteenottojärjestelmä VRV IV toimii niinkin pienellä kuin -20°CDB:n arvolla teknisten palvelinhuoneiden jäähdytyksessä. Ota datakeskuksen tuottama lämpö talteen ja lämmitä sillä kuuma vesi ja muut huoneet.

bg-image

Tunnettu kolmen putken tekniikka

Daikinin ainutlaatuinen kolmen putken tekniikka käyttää vähemmän energiaa lämmön talteenotossa, mikä lisää merkittävästi energiatehokkuutta lämmön talteenottoprosessin aikana. Erillisten kaasu-, neste- ja poistoputkien ansiosta järjestelmä pystyy ottamaan lämmön talteen alhaisemmissa lauhdutuslämpötiloissa kuin muut ratkaisut.

Laajin BS-laatikoiden valikoima

Valikoimassamme on paljon yksittäisiä BS-laatikoita ja usean laatikon yhdistelmiä mahdollisimman joustavaa ja nopeaa asennusta varten.

Yksi portti

  • Ainutlaatuinen markkinoilla
  • Kompakti ja kevyt
  • Viemäröintiä ei tarvita
  • Ihanteellinen etäällä oleviin huoneisiin

Useita portteja

  • 55 prosenttia pienempi ja 41 prosenttia kevyempi kuin muut usean portin yksiköt
  • Nopeampi asennus entistä vähempien kovajuotoskohtien ja yksinkertaisemman johdotuksen ansiosta
  • Kaikki sisäyksiköt voidaan kytkeä yhteen BS-laatikkoon
  • Ihanteellinen vaiheittaisiin asennuksiin

Lue lisää

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Tarvitsetko apua?