Skip to main content

Perfera ilmalämpöpumppu – älykästä mukavuutta

Älykäs, turvallinen ja kestävä ilmalämpöpumppu lämmitys-, jäähdytys- ja ilmanpuhdistustarpeisiin.

bg-image

Energiatehokas ilmalämpöpumppu

  • Varustettu Bluevolution-tekniikalla, joka vähentää ympäristövaikutuksia entisestään
  • Lämmönlähteenä 80-prosenttisesti uusiutuva energia ilmasta ja 20-prosenttisesti sähkö
  • Invertteritekniikka lisää energiasäästöjä 30 prosenttia
  • Kaksialueinen liikkeentunnistusanturi ja Econo-tila vähentävät turhaa kulutusta
    A++
    bg-image

    Aina hallinnassa

    Daikin Online Controller -sovellusta käytetään Perfera-ilmalämpöpumpun oletusohjaimena.

    Lataa Daikin Online Controller -sovellus, liitä Perfera langattomaan verkkoon ja ohjaa sisäilmaa mistä vain. Näin helppoa se on.

    liiketunnistimen aktivointi
    liiketunnistimen aktivointi

    Suunniteltu mukavuutta varten

    Kaksialueinen liikkeentunnistusanturi havaitsee henkilöt anturien avulla ja suuntaa ilman heistä poispäin täydellisen  ilmavirtauksen aikaansaamiseksi. Järjestelmä kytkeytyy automaattisesti energiansäästötilaan, kun se havaitsee huoneen olevan tyhjä.

    hiljainen toiminta
    hiljainen toiminta

    Ihanteellinen mukavuus

    Daikin-ilmalämpumppu on suunniteltu toimimaan niin hyvin, että unohdat sen olemassaolon. Älykäs ohjaus ja hiljainen käyntiääni tekevät Daikinista maailman parhaan asuinkumppanin.

    • Mukavuutta kotiin

      Lämpöpumppu ottaa lämmön ilmasta, jolloin kodin lämmittäminen on energiatehokasta.

    • Energiatehokasta lämmitystä

      Uusiutuvalla energialla toimivat ja tunnetulla invertteritekniikallamme varustetut ilmastointilaitteet eivät enää kuluta suuria energiamääriä.

    Daikin Perfera -ilmalämpöpumpun ominaisuudet

    • Lämmitys toimii luotettavasti alhaisissakin lämpötiloissa, jopa -25 °C pakkaseen asti
    • Ajantasaisen teknologian ja sisäänrakennetun älykkyyden ansiosta kausittainen tehokkuus yltää jopa luokkaan A+++ jäähdytyksessä ja lämmityksessä
    • Kun Daikin-ilmalämpöpumppu on asennettu lähelle lämmityslaitetta (esim. takka tai uuni) ja asetettu lämpötila on saavutettu, ilmalämpöpumppu ei käytä sähköä lämmitykseen, mutta se jakaa tuulettimen avulla tulisijan lämpöä tasaisesti. Lue lisää miten saat eniten hyötyä tulisijasta  
    • Daikinin Flash Streamer -teknologian ansiosta saat puhtaampaa ilmaa: voit hengittää syvään ilman huolia epäpuhtaasta ilmasta
    • Online-ohjain (lisävaruste): säädä sisäyksikköä mistä tahansa sovelluksen avulla lähiverkon tai Internetin kautta, ja tarkkaile energiankulutustasi
    • Kaksilueinen liikkeentunnistusanturi: ilmavirtaus suunnataan alueelle, jossa ei havaita ihmisiä. Jos huoneessa ei ole ketään, ilmalämpöpumppu kytkeytyy automaattisesti energiansäästötilaan
    • 3D-ilmanvirtaus yhdistää vaaka- ja pystysuoran Auto-swing-toiminnon lämpimän tai kylmän ilmavirran kierrättämiseksi suurtenkin tilojen nurkkiin
    • Virtaviivainen, huomaamaton ilmastointiyksikkö, joka sopii eurooppalaiseen sisustustyyliin
    • Valitsemalla R-32-kylmäainetta käyttävän tuotteen ympäristön kuormitus vähenee 68 % verrattuna vanhaan R-410A-kylmäaineeseen. Myös energiankulutus on pienempi, sillä Daikinin uusi R32-kylmäaine siirtää lämpöä tehokkaammin. Lue lisää ympäristöystävällisemmästä R32-kylmäaineesta tästä.

    Lisätietoja

    Tarvitsetko apua?

    Lisätietoja

    Tarvitsetko apua?

    Lisätietoja

    Tarvitsetko apua?

    Tarvitsetko apua?