Skip to main content

Pidä koti kesällä mukavan viileänä

Jäähdyttävä lämpöpumppu pitää kodin lämpötilan miellyttävänä kesän kuumimpinakin päivinä.

Viilennä Daikin Cool -sarjan ilmalämpöpumpuilla

Suomessa päivälämpötila voi pysyä hellelukemissa yhtäjaksoisesti kolme–neljä viikkoa. Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan monella paikkakunnalla esiintyy 40–50 hellepäivän jaksoja. Murto-osa edes uusista taloista on varustettu järjestelmällä, joka pitää asuntojen lämpötilan siedettävänä hellekausien aikana.

Jäähdytys on tärkeä mukavuustekijä. Ilmalämpöpumpulla se onnistuu helposti ja kustannustehokkaasti, sillä jäähdytyksen käyttöönotto ei vaadi muutoksia talon ilmanvaihtojärjestelmään.

Teholuokkien 25 ja 35 Daikin-ilmalämpöpumput on optimoitu kerrostaloasuntojen ja esimerkiksi kaukolämmöllä lämpiävien pientalojen viilennykseen. Näissä kohteissa lämpöpumppua ei tarvita talvella lämmitykseen.

Lämmityskäyttöön tarkoitetut Daikin-ilmalämpöpumput löydät täältä:

Viilennykseen sopivat lämpöpumppumme

Valitse näistä omasi

  • Stylish Cool

    • Daikinin huippumalli: Tyylikästä mukavuutta
    • Solakka rakenne ja neljä eri väriä
    • Huomaamaton osa kotisi sisustusta
  • Perfera Cool

    • Daikin Flash Streamer puhdistaa jatkuvasti sisäilmaa
    • Lähes äänetön: Perfera on niin hiljainen, että melkein unohdat sen olemassaolon
    • Liikkeentunnistus: jos huoneessa ei ole ketään, Perfera kytkeytyy automaattisesti energiansäästötilaan
  • Sensira Cool

    • Taloudellinen valinta
    • Hiljainen: käyntiääni vain 21 dBA 
    • Tehojäähdytyksellä nopeasti tavoitelämpötilaan

Stylish sointuu sisustukseen – nyt neljä eri väriä

Mukava. Tehokas. Tyylikäs. Valitse vain väri.

Viilennä ja puhdista samalla sisäilmaa

Sisäilma kiertää jatkuvasti ilmalämpöpumpun läpi, jolloin  jäähdytyksen lisäksi sisäilmaa puhdistetaan koko ajan. Daikinin ainutlaatuinen ilmanpuhdistusjärjestelmä on nelivaiheinen: Esisuodatin poistaa sisäilmasta pölyä, Flash Streamer -yksikön tuottamat nopeat elektronit hapettavat ilman epäpuhtauksia ja viimeisenä titaani-apatiittisuodatin poistaa ilmasta pienhiukkasia, allergeeneja ja hajuja.

 

Jäähdytä järkevästi

Jäähdytys on kotona tärkeä mukavuustekijä. Daikin-ilmalämpöpumppujen hyvän energiatehokkuuden ansiosta se ei myöskään maksa paljoa.  VTT:n selvityksessä pientalon kesäaikaiseen viilennykseen lämpöpumpulla kului 100–1 500 kWh sähköä, jolloin jäähdytyksen vuosikustannukset jäävät muutamasta eurosta noin 60 euroon. 

Kuiva ja lämmin ilma ei tunnu niin tukalalta kuin kostea ja kuuma. Koska ilmalämpöpumppu myös kuivaa sisäilmaa, riittää vähäisempi jäähdytysteho ja energiaa säästyy. Usein riittävä asetus sisäilman lämpötilalle on 24–25 astetta. 

Sopivaan lämpöpumpun tehoon vaikuttaa jäähdytettävän tilan koko ja mm. ikkunoiden pinta-ala. Daikin-jälleenmyyjät auttavat valitsemaan kotiisi oikean tehoisen laitteen. Voit myös yhdistää yhteen ulkoyksikköön useamman sisäyksikön.

Joustavat kokoonpanot soveltuvat kaikkiin koteihin

Riippumatta siitä, etsitkö ratkaisua yksittäiseen huoneeseen vai koko kodin kattavaa järjestelmää, voimme täyttää tarpeesi.

Split-järjestelmä

Split-järjestelmä

  • Kytkee yhden sisäyksikön yhteen ulkoyksikköön
  • Jäähdyttää yhden huoneen
  • Helppo asennus
Multi-split-järjestelmä

Multi-split-järjestelmä

  • Kytkee enintään viisi sisäyksikköä yhteen ulkoyksikköön
  • Jäähdyttää viisi eri huonetta
  • Yksittäisten huoneiden ohjaus

Component to be converted: internet/components/content/list/manual/listitem

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Tarvitsetko apua?