Skip to main content

Comfora, tehokasta mukavuutta

Tilaa säästäva, huomaamaton seinälle asennettava sisäyksikkö.

bg-image

Energiatehokkuus

  • Saatavilla Bluevolution-tekniikalla, joka vähentää ympäristövaikutuksia entisestään
  • Lämmönlähteenä 80-prosenttisesti uusiutuva energia ilmasta ja 20-prosenttisesti sähköstä
  • Invertteritekniikka lisää energiasäästöjä 30 prosenttia
  • Yötoiminto säästää energiaa estämällä liiallisen jäähdytyksen ja lämmityksen öisin
  • Econo-tila vähentää turhaa virrankulutusta

    Daikin Flash Streamer tekee ilmasta kolme kertaa puhtaampaa, terveellisempää ja raikkaampaa

    Tue tervettä immuunijärjestelmää hengittämällä puhdasta ja raikasta ilmaa. Daikin Flash Streamer käynnistää kemiallisia reaktioita elektronien avulla sekä hajottaa hometta ja muita epäpuhtauksia. Tämä prosessi vähentää astma- ja allergiaoireita poistamalla ilmasta allergeenejä.

    bg-image

    Aina hallinnassa

    Daikin Online Controller -sovellusta käytetään Comforan etähallintaan.

    Lataa Daikin Online Controller -sovellus, liitä Comfora verkkoon ja ohjaa sisäilmaa mistä vain. Näin helppoa se on.

    liiketunnistimen aktivointi
    liiketunnistimen aktivointi

    Suunniteltu mukavuutta varten

    Liikkeentunnistusanturi havaitsee henkilöt anturien avulla ja suuntaa ilman heistä poispäin täydellisen ilmavirtauksen aikaansaamiseksi. Raikastava suodatin poistaa ilmasta pölyhiukkasia ja muita epäpuhtauksia kuten allergeeneja sekä raikastaa esim. tupakan ja lemmikkien hajut.

    hiljainen toiminta
    hiljainen toiminta

    Ihanteellinen mukavuus

    Jokainen ilmalämpöpumppumme on suunniteltu toimimaan niin hyvin, että unohdat sen olemassaolon. Älykäs ohjaus ja hiljainen käyntiääni tekevät Daikin-ratkaisuista maailman parhaan asuinkumppanin.

    • Mukavuutta kotiin

      Lämpöpumppu ottaa lämmön ilmasta, jolloin kodin lämmittäminen on energiatehokasta.

    • Energiatehokasta lämmitystä

      Uusiutuvalla energialla toimivat ja tunnetulla invertteritekniikallamme varustetut ilmastointilaitteet eivät enää kuluta suuria energiamääriä.

    • Puhdasta ja raikasta ilmaa

      Daikin Flash Streamer poistaa pölyhiukkaset, allergeenit ja hajut, jolloin ilma pysyy raikkaana ja puhtaana.

    Daikin Comfora -ilmalämpöpumpun ominaisuudet

    • Lämmitys toimii luotettavasti alhaisissakin lämpötiloissa, jopa -25 °C asti
    • Yksikkö on ihanteellinen remontointiprojekteihin pienten ulkomittojensa ansiosta, erityisesti oven yläpuoliseen asennukseen
    • Kausittaisen tehokkuuden arvot: koko valikoima A++ jäähdytyksessä ja lämmityksessä
    • Online-ohjain (lisävaruste): säädä sisäyksikköä mistä tahansa sovelluksen avulla lähiverkon tai Internetin kautta, ja tarkkaile energiankulutustasi
    • Tilaa säästävä seinäasennus
    • Valitsemalla R-32-kylmäainetta käyttävän tuotteen ympäristön kuormitus vähenee 68 % verrattuna vanhaan R-410A-kylmäaineeseen. Myös energiankulutus on pienempi, sillä Daikinin uusi R32-kylmäaine siirtää lämpöä tehokkaammin

    Lisätietoja

    Tarvitsetko apua?

    Lisätietoja

    Tarvitsetko apua?

    Lisätietoja

    Tarvitsetko apua?

    Tarvitsetko apua?