Skip to main content

Daikin Altherma Flex -malli

Energiatehokas sisäilmaratkaisu, joka tuottaa lämmitystä, jäähdytystä ja suuret määrät kuumaa vettä.

Kotikäyttöön ja yritysten käyttöön

Daikin Altherma Flex -mallissa yksi keskitetty järjestelmä huolehtii lämmityksestä, kuuman veden tuotannosta ja jäähdytyksestä. Se sopii loistavasti suuriin asuinkiinteistöihin ja kaupallisiin tiloihin.

Asuintalot

  • Erillinen lämmityksen, kuuman käyttöveden ja jäähdytyksen ohjaus kussakin asunnossa
  • Yhteen ulkoyksikköön voidaan kytkeä jopa 10 sisäyksikköä

Yritykset

  • Keskitetyt sisäyksiköt tarjoavat modulaarisen järjestelmän skaalautuvuuden
  • Suurten kuumavesimäärien tuotanto
  • Yhteen ulkoyksikköön voidaan kytkeä jopa 10 sisäyksikköä

Lämmönlähteenä uusiutuva energia

Lämmitys tai jäähdytys riippumatta rakennuksen muiden alueiden tai huoneiden tarpeista. Daikin Altherma Flex -malli on ilma-vesi-lämpöpumppu, joka tuottaa energiaa ottamalla sen ilmasta. Tämä kolme yhdessä -ratkaisu perustuu erittäin tehokkaaseen lämmön talteenottojärjestelmään, jossa yhden alueen jäähdytyksessä käytetty lämpö voidaan kerätä talteen ja käyttää toisen alueen kuuman veden tuotantoon tai lämmitykseen. Tämä tekee järjestelmästä kokonaisuutena hyvin tehokkaan.

Rajaton kuuman veden tuotanto

Kaskaditekniikalla varustettu Daikin Altherma Flex -malli on ihanteellinen ratkaisu rakennuksiin, joissa tarvitaan paljon kuumaa vettä. Käyttämällä lämpöpumpun uusiutuvaa energiaa ja ottamalla lämmön talteen jäähdytyksestä järjestelmä voi lämmittää kuumavesisäiliön jopa 75°C-asteeseen ilman sähkölämmitintä. Ennalta määritetyt toiminnot lämmittävät vesisäiliön automaattisesti pienen energiatariffin aikoina, jolloin säästät rahaa ja kuumaa vettä on käytettävissä aina tarvittaessa.

Kaskaditekniikka

Kaskaditekniikan avulla pystytään tuottamaan jopa 80°C-asteen lämpöistä vettä käyttämällä uusiutuvaa energiaa.

  • Ulkoyksikkö siirtää ulkoilmasta lämpöä sisäyksikköön kylmäaineputkiston avulla.
  • Sisäyksikkö nostaa kylmäaineen lämpötilaa ainutlaatuisen kaksoispiirin avulla
  • Kylmäainepiiri siirtää järjestelmässä lämmön veteen