Skip to main content

Tehokas lämpimän käyttöveden tuotto ja kodin lämmitys

Energiatehokkaimpien tekniikoiden kehittämisen valtavan kokemuksen ansiosta lämmityksen ja lämpimän käyttöveden ratkaisumme saavat energiansa uusiutuvista ja perinteisistä energianlähteistä.

Daikinin lämmitykseen tarkoitetut hybridilämpöpumput

Rakenna oma ratkaisusi

Tarjoamme mukautettavilla ratkaisuilla lämmityksen ja lämpimän käyttöveden järjestelmiä, jotka on räätälöity budjettiisi ja tarpeisiisi. Autamme löytämään parhaan ratkaisun kotiisi, uusiutuvista perinteisiin energianlähteisiin.

Hyödynnä tilojen lämmityksessä monia uusiutuvia energianlähteitä kuten ilmaa, maalämpöä ja aurinkoa.

Miksi tuhlata, kun voit säästää?

Kaikilla lämpimän käyttöveden ja lämmityksen ratkaisuillamme on markkinoiden parhaat energiatehokkuusmerkinnät. Paranna energiatehokkuutta entisestään liittämällä aurinkoenergiaratkaisu. Se on helppoa: säästät energiaa ja rahaa pitkällä tähtäimellä.

Ohjaa sisäilmaa Daikinin avulla

Ohjaa sisäilmaa mistä ja milloin vain älykkäällä online-ohjaimellamme.

Kestävän kehityksen ratkaisut

Laaja energianlähteiden valikoimamme sekä hybridiyhdistelmämme takaavat, että saat energiatehokkaimman lämmityksen ja lämpimän käyttöveden ratkaisun kotisi tarpeisiin. Daikinin lämmitysratkaisut tarjoavat lämmityksen ja lämpimän käyttöveden ottamalla energiaa eri uusiutuvista resursseista, mukaan lukien ilma, vesi, maalämpö ja aurinko.

Etsi kotiisi täydellinen Daikin-ratkaisu

  • Daikin Altherma matalan lämpötilan ilma-vesi-lämpöpumppu

    • Jäähdytykseen, lämmitykseen ja lämmintä käyttövettä varten
    • Saa 75 % tehosta ilmasta ja 25 % sähköstä
    • Valinnainen aurinkovoimatuki
    • Ihanteellinen uusissa taloissa ja ympäristöystävällisissä rakennuksissa
  • Daikin Altherma korkean lämpötilan ilma-vesi-lämpöpumppu

    • Lämmitystä ja lämmintä käyttövettä varten
    • Saa 65% tehosta ilmasta ja 35% sähköstä
    • Valinnainen aurinkovoimatuki
    • Voidaan liittää käytössä olevaan putkistoon ja korkean lämpötilan lämpöpattereihin
    • Sopii erityisesti saneeraukseen ja vanhan boilerin korvaamiseen
  • Ilma-ilma-lämpöpumput

    • Lämmitykseen ja jäähdytykseen
    • Saa 80% tehosta ilmasta ja 20% sähköstä
    • Ihanteellinen uusissa taloissa, ympäristöystävällisissä rakennuksissa ja vanhojen sähkölämmitysjärjestelmien vaihtamisessa
  • Daikin Altherma -maalämpöpumppu

    • Lämmitystä ja lämmintä käyttövettä varten
    • Saa 80% tehosta maalämmöstä ja 20% sähköstä
    • Ihanteellinen uusissa taloissa ja saneerauskohteissa, joissa on maata käytettävissä
  • Daikin Altherma -hybridilämpöpumppu

    • Lämmitykseen, lämmintä käyttövettä varten ja jäähdytykseen
    • Saa tehonsa optimaalisesta ilman, sähkön ja kaasun yhdistelmästä sääolosuhteiden ja energianhintojen perusteella
    • Sopii erityisesti saneeraukseen ja vanhan lämminvesivaarajan korvaamiseen
  • Daikin Altherma lämpimän käyttöveden lämpöpumppu ECH₂O

    • Lämmintä käyttövettä varten
    • Saa energian lähinnä ilmasta ja auringosta
    • Sähkötuki tarvittaessa saatavilla
    • Ihanteellinen sähkökäyttöisen lämminvesivaraajan korvaamiseen
  • Kaasukondensoiva boileri

    • Lämmitystä ja lämmintä käyttövettä varten
    • Saa tehonsa kaasusta
    • Valinnainen aurinkovoimatuki
    • Sopii erityisesti saneeraukseen ja vanhan kaasuboilerin korvaamiseen
  • Öljykondensoiva lämminvesivaraaja

    • Lämmitystä ja lämmintä käyttövettä varten
    • Saa tehonsa öljystä
    • Valinnainen aurinkovoimatuki
    • Sopii erityisesti saneeraukseen ja vanhan öljylämminvesivaraajan korvaamiseen
  • Daikin Altherma -puhallinkonvektori

    • Lämmitykseen ja jäähdytykseen
    • Voidaan yhdistää lattialämmitykseen
    • Korvaa vanhentuneet patterit
    • Ihanteellinen yhdistelmä lämpöpumppujen kanssa
    • Vähemmän melua
    • Pienet mitat

Lämpimän käyttöveden lämmityksen asennusvaihtoehdot

Daikinilla on tarjolla kaksi järjestelmää.  On tärkeää selvittää, mikä sopii parhaiten tarpeisiisi.

 

ECH2O-lämpövaraaja

Lämpövaraaja
  • Sopii kaikenlaisiin lämmitysjärjestelmiin
  • Turvallista ja tuoretta lämmintä käyttövettä legionellabakteerien estotoiminnolla
  • Kytke aurinkokennot veden lämmitykseen ja varastoi vesi myöhempää käyttöä varten
  • Suunniteltu älyverkkoihin valmiiksi tuottamaan ja varastoimaan lämmintä käyttövettä edullisen sähkötariffin jaksoina

Lämminvesivaraaja

Lämminvesivaraaja
  • Korkealaatuinen eristys vähentää lämpöhäviöt minimiin
  • Sisäyksikkö voi lämmittää veden tarvittavin väliajoin 60 °C:hen bakteerikasvun estämiseksi
  • Tehokas lämpötilan nousu 10 - 50 °C vain 60 minuutissa
  • Saatavana integroituna ratkaisuna lämpöpumpulla, kaasuboilerilla tai erillisellä varaajalla

Lämpimän käyttöveden säästöt aurinkoenergian avulla

Vähennä energiakustannuksia auringon uusiutuvalla energialla. Aurinkokennomme on helppo asentaa ja ne tuottavat jopa 70 % energiasta lämpimän käyttöveden lämpöpumppujen ja boilereiden tarpeesta. Kaikenlaisille rakennuksille saatavilla olevat, aurinkoenergiaa hyödyntävät lämpimän käyttöveden järjestelmämme palvelevat niin pieniä kuin suuriakin koteja. Valitse paineistettu tai paineeton lämpimän käyttöveden järjestelmä.

Paineeton ECH2O-lämpövaraaja

  • Ihanteellinen uusiin taloihin
  • Parempi energiatehokkuus kuin paineistetuissa järjestelmissä
  • Edellyttää suoraa pystysuoraa liitäntää säiliöstä aurinkokeräimiin
  • Kun aurinko ei paista, järjestelmä tyhjenee automaattisesti putkien jäätymisen estämiseksi

Paineistettu ECH2O-lämpövaraaja

  • Ihanteellinen saneerauskohteisiin ja käytössä oleviin taloihin
  • Mahdollisuus käyttää kaarevaa putkistoa säiliön liittämiseksi aurinkokeräimiin
  • Täytetty vedellä ja jäätymisenestoaineella putkien jäätymisen estämiseksi
  • Järjestelmä paineistetaan ja suljetaan

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Tarvitsetko apua?