Skip to main content

Altherma lämpimän käyttöveden lämpöpumppu ECH₂O

Käytä uusiutuvaa energiaa ja tuota tehokkaasti kodin lämmin käyttövesi.

Daikin Altherma kuuman käyttöveden lämpöpumppu asennus
Daikin Altherma kuuman käyttöveden lämpöpumppu asennus

Helppo asennus

Kompakti ja esillä olevilla säätimillä varustettu lämpimän käyttöveden lämpöpumppumme on helppo asentaa ja huoltaa.

Daikin Altherma kuuman käyttöveden lämpöpumppu energiatehokkuus
Daikin Altherma kuuman käyttöveden lämpöpumppu energiatehokkuus

Energiatehokkuus

Lämpimän käyttöveden lämpöpumppumme siirtää uusiutuvaa energiaa ulkoilmasta. Lisää energiasäästöjä liittämällä yksikkö aurinkopaneeleihin, jolloin järjestelmän energiatehokkuus on A+++.

Puhdasta kuumaa vettä
Puhdasta kuumaa vettä

Puhdasta lämmintä vettä

ECH2O-lämpövaraston ainutlaatuisen rakenteen ansiosta bakteerit eivät ole riski eikä säiliötä tarvitse desinfioida.

Lisää energiatehokkuutta ja säästöjä

ECH2O lämpimän käyttöveden lämpöpumppumme on ihanteellinen Daikinin tunnetun lämpöpumpputekniikan ja suorituskykyisen lämminvesivaraajan yhdistelmä, joka kuluttaa sähköä jopa vain kolmasosan perinteisiin vedenlämmittimiin verrattuna. Käyttäjät voivat lisäksi liittää järjestelmään aurinkoenergian, jolloin saadaan paras energiatehokkuus ja merkittävät säästöt.

Maksimaalinen tehokkuus

Lämpimän käyttöveden säiliö on suunniteltu maksimoimaan käyttöveden tuoton tehokkuus:

  • Varaaja eristää täydellisesti useita kerroksia polyuretaanivaahtoa
  • Lämmönvaihdin ruostumatonta terästä koko säiliön pituudella, kapasiteetti 29 litraa
  • Tuottaa lämmintä käyttövettä kaikilla tasoilla

Energiasäästöt

Yhdistämällä lämpöpumppu ja lämpimän käyttöveden säiliö saadaan optimaaliset säästöt:

  • Lämpimän käyttöveden tuottamiseen käytetyn sähkön määrää voidaan vähentää jopa 70 %, (perinteiseen lämminvesivaraajaan verrattuna)
  • Lähes välitön lämpimän käyttöveden tuotto ilman lisäsähkötehoa veden desinfiointiin

Lämpimän käyttöveden säästöt aurinkoenergian avulla

Vähennä energiakustannuksia auringon uusiutuvalla energialla. Aurinkokennomme on helppo asentaa, ja ne tuottavat jopa 70 % energiasta lämpimän käyttöveden lämpöpumppujen tarpeisiin. Kaikenlaisille rakennuksille saatavilla olevat, aurinkoenergiaa hyödyntävät lämpimän käyttöveden järjestelmämme palvelevat pieniä ja suuria koteja. Valitse paineistettu tai paineeton lämpimän käyttöveden järjestelmä.

Paineeton ECH2O-lämpövaraaja

  • Ihanteellinen uusiin taloihin
  • Parempi energiatehokkuus kuin paineistetuissa järjestelmissä
  • Edellyttää suoraa pystysuoraa liitäntää säiliöstä aurinkokeräimiin
  • Kun aurinko ei paista, järjestelmä tyhjenee automaattisesti putkien jäätymisen estämiseksi

Paineistettu ECH2O-lämpövaraaja

  • Ihanteellinen saneerauskohteisiin ja käytössä oleviin taloihin
  • Mahdollisuus käyttää kaarevaa putkistoa säiliön liittämiseksi aurinkokeräimiin
  • Täytetty vedellä ja jäätymisenestoaineella putkien jäätymisen estämiseksi
  • Järjestelmä paineistetaan ja suljetaan

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Tarvitsetko apua?