Skip to main content

Öljykondensoivat lämminvesivaraajat

Innovatiivinen tekniikka tarjoaa luotettavaa ja energiatehokasta lämmitystä.

Öljyboilerit, lämmitys
Öljyboilerit, lämmitys

Lämmitys

Patentoitua TWINTEC-tekniikkaamme ja pallomaista runkoa käyttäen kehitetty kondensoiva öljylämminvesivaraajamme on helppo huoltaa ja se lämmittää kodin tehokkaasti.

Oljyboilerit, valinnainen lämmin käyttövesi
Oljyboilerit, valinnainen lämmin käyttövesi

Valinnainen lämmin käyttövesi

Tuota lämmin käyttövesi aurinkoenergialla tai uudelleenkäytä kodin lämmitykseen käytetty energia lämpimän käyttöveden lämmitykseen lämminvesivaraajan tai ECH20-lämpövaraston avulla.

Innovatiivinen muotoilu

Innovatiivinen muotoilu, öljykondensoivat boilerit

Tehokkaat öljylämminvesivaraajat

Öljylämmityksen tulevaisuus on bioöljyissä. ROTEX-öljyboilereissamme on bioöljyvalmius, joten ne on suunniteltu käyttämään bioöljyä tai polttoainetta, joka sisältää biogeenisiä ainesosia.

Lisää lämpimän käyttöveden säästöjä yhdistämällä kondensoivaan öljyboileriin aurinkovoimatuki.

Tehokkaat, bioöljyä varten valmiit öljyboilerit
bg-image

Lämpimän käyttöveden säästöt aurinkoenergian avulla

Vähennä energiakustannuksia auringon uusiutuvalla energialla. Aurinkokennomme on helppo asentaa ja ne tuottavat jopa 70 % energiasta lämpimän käyttöveden lämminvesivaraajan tarpeesta. Kaikenlaisille rakennuksille saatavilla olevat, aurinkoenergiaa hyödyntävät lämpimän käyttöveden järjestelmämme palvelevat pieniä ja suuria koteja. Valitse paineistettu tai paineeton järjestelmä.

Paineeton lämpimän käyttöveden järjestelmä

Paineeton kuuman käyttöveden järjestelmä
  • Ihanteellinen uusiin taloihin
  • Parempi energiatehokkuus kuin paineistetuissa järjestelmissä
  • Edellyttää suoraa pystysuoraa liitäntää säiliöstä aurinkokeräimiin
  • Kun aurinko ei paista, järjestelmä tyhjenee automaattisesti putkien jäätymisen estämiseksi

Paineistettu aurinkokeräinjärjestelmä

Paineistettu aurinkokeräinjärjestelmä
  • Ihanteellinen saneerauskohteisiin ja käytössä oleviin taloihin
  • Mahdollisuus käyttää kaarevaa putkistoa säiliön liittämiseksi aurinkokeräimiin
  • Täytetty vedellä ja jäätymisenestoaineella putkien jäätymisen estämiseksi
  • Järjestelmä paineistetaan ja suljetaan

Helppo ja edullinen asennus

Vähäisen koottavien osien määrän ja helpon asennuksen ansiosta kondensoivat öljylämminvesivaraajamme ovat ihanteellisia saneerauksiin ja vanhojen varaajien korvaamiseen. Kompakteina ne integroituvat saumattomasti käytössä olevaan putkistoon ja lämpöpattereihin.

bg-image

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Tarvitsetko apua?