Skip to main content

F-kaasumääräykset

F-kaasumääräykset ja niiden merkitys LVI-R-markkinoille

Ei HFC-yhdisteiden kieltoa vaan vaiheittainen poisto, miksi?

Miksi vaiheittainen poisto?

›› EU haluaa vähentää F-kaasujen ympäristövaikutusta vähentämällä HFC-yhdisteiden CO2-ekvivalenttimäärää.

Ei kieltoa eikä vaiheittaista poistoa:

›› HFC-yhdisteet ovat monissa sovelluksissa tärkeitä niiden energiatehokkuuden, turvallisuuden ja taloudellisten hyötyjen vuoksi
›› HFC-yhdisteet poistetaan vaiheittain tasolle, joka mahdollistaa kestävän kasvun ja investoinnit vuoden 2030 jälkeenkin

F-kaasujen vaiheittainen poisto

HFC-yhdisteiden mittaus CO2-ekvivalentteina

Vaiheittaisen poiston tavoitteet on esitetty CO2-ekvivalentteina [= kg x GWP] ja ne eivät ole kylmäainekohtaisia. Lainsäädäntö ei kiellä mitään erityisestä kylmäainetta täysin. Tämä tarkoittaa, että kylmäaineen saatavuudesta laitteiston käyttöiän aikana ei ole epäilystä esim. R-410A DX-järjestelmissä.

HFC-yhdisteiden mittaus CO2-ekvivalentteina
  1. Uuden HFC-kaasun vaiheittaisen poiston aikataulu. Uudelleenkäytetty HFC-kaasu ei sisälly vaiheittaisen poiston aikatauluun, joten kokonaistarve on tämän linjan yläpuolella.
  2. Suurin leikkaus ilmastointialan markkinoiden ulkopuolella (esim. R-404A jäähdytykseen).
  3. R-32:n käytön lisääminen vaihtoehtona R-410A:lle.
  4. Varaa R-410A:ta erityissovelluksiin, kuten VRV, ...

Olemme edellä F-kaasumääräysten vaatimuksista

Ympäristöllä on erityinen paikka sydämessämme, ja siksi sillä on erittäin tärkeä rooli yritysfilosofiassamme. Tuotteidemme ansiosta olemme johtava yritys ympäristölainsäädännön ja innovaatioiden huomioon ottamisessa:

  • Alhaisemman globaalin lämmityspotentiaalin käyttö

    • R-410A (2 087,5) ◊ R-32 (675): - 68 %
    • R-404A (3 922) ◊ R-407H (1 495): - 62 %
    • R-134a (1 430) ◊ R-1234ze(E) (7): - 95 %
  • Käyttömäärän pienentäminen

    • Jopa 30 % vähennys R-32:n ansiosta
    • Vähintään 15 % vähennys mikrokanavan ansiosta
  • Kylmäaineen uudelleenkäyttö käyttöiän lopussa

    • R-410A on saatavilla laitteistojen käyttöiän avulla

Ei yleistä kylmäaineiden kieltoa, mutta joissakin sovelluksissa on GWP-rajoituksia

Esimerkkejä GWP-rajoituksista HVAC-R-sektorilla ›› Daikinilla on vastaus jo tänään!

GWP-rajoitukset uusissa sovelluksissa

  • Yksittäiset split-ilmastointilaitteet alle 3 kg kylmäainemäärällä
    › GWP-rajoitus 750 vuodesta 2025
    › Daikinin markkinoiden johtava toimi, vaihto R-410A:sta R-32:een (GWP 675)
    › Siirreltävien ilmastointilaitteiden GWP-rajoitus: 150
  • Ei yksittäisen split-laitteen rajoitusta yli 3 kg määrällä
  • Ei rajoitusta multi split- /VRV-järjestelmissä
  • Kiinteät kylmäsäilytyslaitteistot
    › Vuodesta 2020: kielto kylmäaineille, joiden GWP > 2 500
    › Vuodesta 2022: GWP-rajoitus 150 keskitetyissä multipack-kylmäsäilytysjärjestelmissä kaupallisessa käytössä, kun kapasiteetti on vähintään 40 kW
    › Lukuun ottamatta kaskadijärjestelmiä, joissa ensisijaisen kylmäainepiirin GWP-rajoitus < 1 500

GWP-rajoitukset laitteistojen huollossa

  • Ei huoltokieltoa lämmityssektorilla
  • Ei huoltokieltoa A/C-sektorilla
  • Huoltokielto kaikille kiinteissä kylmäsäilytysjärjestelmissä, kun kylmäaineen määrä > 40 TCO2 eq (esim. R-404A-järjestelmä ≥ 10 kg)
    › Kierrätetyn kylmäaineen käyttö sallittu 1.1.2030 asti
    › Korvaa käytössä oleva kylmäaine matalan GWP-arvon kylmäaineella (esim. Daikin: käytä R-407H:ta korvaamaan R-404A)

Lataa F-kaasuesitteemme

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Tarvitsetko apua?