Tuotteen ominaisuudet
- Rakenne optimoitu R-32-kylmäaineen kanssa käytettäväksi
- Valinnainen suodattimen automaattinen puhdistus lisää tehokkuutta ja mukavuutta sekä alentaa ylläpitokustannuksia.
- Kaksi valinnaista älykästä anturia parantavat energiatehokkuutta ja mukavuutta.
- Entistäkin laajempi valikoima säleikköjä: design-paneelit valkoisena (RAL9010) ja mustana (RAL9005) ja vakiopaneelit valkoisena (RAL9010) harmaalla säleiköllä tai täysin valkoisena
- Yksikkökohtainen ilmanohjaimen ohjaus: joustavuutta, mikä soveltuu minkä tahansa huoneen tyyliin muuttamatta laitteen sijaintia!
- Suuremmat siivekkeet ja ainutlaatuinen kääntymiskuvio parantavat tasaista ilmanjakoa
- Markkinoiden matalin asennuskorkeus: 214 mm teholuokissa 20 - 63
- Valinnainen raittiin ilman otto
- Standardi kondenssivesipumppu 675mm:n nostolla lisää joustavuutta ja asennusnopeutta
Edut
Dokumentaatio
Lataa kieli