Tekniset tiedot tuotteelle FXFA-A

FXFA100A2VEB (Archived) FXFA125A2VEB (Archived)
Mitat Yksikkö Leveys mm   840
    Mitat-=-Yksikkö-=-Korkeus-=-mm @ mm   288
    Syvyys mm   840
Paino Yksikkö kg   26
Jäähdytysteho Yhteisteho Cooling capacity-=-Total capacity-=-At high fan speed-=-kW @ kW   14.00
Lämmitysteho Yhteisteho Heating capacity-=-Total capacity-=-At high fan speed-=-kW @ kW   16.00
Puhallin Ilmamäärä - 50Hz Jäähdytys Suurella puhallinnopeudella m³/min   33.0
      Pienellä puhallinnopeudella m³/min   20.6
Ottoteho - 50Hz Jäähdytys Power input - 50Hz-=-Cooling-=-At high fan speed-=-kW @ kW   0.103
  Lämmitys Power input - 50Hz-=-Heating-=-At high fan speed-=-kW @ kW   0.103
Äänenpaineen taso Jäähdytys Sound pressure level-=-Cooling-=-At high fan speed-=-dBA @ dB(A)   45.0
    Sound pressure level-=-Cooling-=-At medium fan speed-=-dBA @ dB(A)   41.0
  Lämmitys Sound pressure level-=-Heating-=-At high fan speed-=-dBA @ dB(A)   45.0
    Sound pressure level-=-Heating-=-At medium fan speed-=-dBA @ dB(A)   41.0
    Sound pressure level-=-Cooling-=-At low fan speed-=-dBA @ dB(A)   36.0
Sound power level Jäähdytys Suurella puhallinnopeudella dB(A)   61.0
Säleikkö Mitat Leveys mm   950
Äänenpaineen taso Lämmitys Sound pressure level-=-Heating-=-At low fan speed-=-dBA @ dB(A)   36.0
Säleikkö Mitat Korkeus mm   65
Säleikkö 2 Paino kg   10.3
Säleikkö Mitat Syvyys mm   950
  Paino kg   5.5
Säleikkö 2 Mitat Korkeus mm   148
    Leveys mm   950
    Syvyys mm   950
Putkiliitännät Neste Putkiliitännät-=-Neste-=-Ulkohalkaisija-=-mm @ mm   10
Putkistoliitännät Kaasu Piping connections-=-Gas-=-OD-=-mm @ mm   15.90
Säleikkö 3 Mitat Leveys mm   950
    Korkeus mm   106
    Syvyys mm   950
  Paino kg   6.5
Vakiovarusteet Washer for hanger bracket Washer for hanger bracket 8
  Clamp for drain hose Clamp for drain hose 1
  Drain hose Drain hose 1
  Installation and operation manual Installation and operation manual 1
  Installation guide Installation guide 1
  Screws Screws 4
Virta - 50 Hz Virta - 50 Hz-=-Varokkeiden enimmäisvirta (MFA)-=-A @ A   6
Name 7 1
Kylmäaine Tyyppi     R-32
Kylmäaine GWP     675.0
Kotelo Materiaali     Galvanoitu teräslevy
Ilmansuodatin Tyyppi     Muoviverkko
Putkiliitännät Kondenssi     VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)
Säleikkö Malli     BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B
Säleikkö 2 Malli     BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B
Putkiliitännät Kaasu Tyyppi     Laippaliitos
  Neste Tyyppi     Laippaliitos
Säleikkö 3 Malli     BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB
Vakiovarusteet Wire clamp material   7
  Clamps   1
  Insulation for fitting   2
  Sealing pads   1
Syöttöjännite Syöttöjännite-=-Jännite Jännite     220-240/220
  Syöttöjännite-=-Taajuus Taajuus     50/60
Virransyöttö Vaihe     1~