Tuotteen ominaisuudet
- Upea yhdistelmä tyylikästä muotoilua ja teknistä etumatkaa .Hienostunut viimeistely mattaa kristallinvalkoista
- Hopeinen allergeenien poisto- ja ilmanpuhdistussuodatin kerää allergeeneja, kuten siitepölyä, ja varmistaa tasaisen puhtaan ilman syötön
- Daikin Residential controller: Säädä sisäilmaa mistä tahansa sovelluksen avulla lähiverkon tai Internetin kautta.
- Valitsemalla R-32-kylmäainetta käyttävän tuotteen ympäristön kuormitus vähenee 68 % verrattuna R-410A-kylmäaineeseen, mikä johtaa alhaisempaan energiankulutukseen johtuen R-32:n paremmasta energiatehokkuudesta
- Ajantasaisen teknologian ja sisäänrakennetun älykkyyden ansiosta kausittainen tehokkuus yltää jopa luokkaan A+++ jäähdytyksessä ja lämmityksessä.
- Daikin Emura on palkittu useasti erinomaisen muotoilunsa ansiosta
- 2 alueen liikkeentunnistusanturi: ilmavirtaus kohdistuu sellaiselle alueelle, jossa ei kulloinkin havaita henkilöä; Jos henkilöitä ei havaita, yksikkö kytkeytyy automaattisesti energiansäästötilaan.
- Erittäin hiljainen toiminta: yksikkö toimii lähes äänettömästi. Äänen painetaso on vain 19 dBA !
- Ääniohjaus Amazon Alexan tai Google Assistantin yhteydessä päätoimintojen, kuten asetusarvon, toimintatilan, puhallinnopeuden jne. ohjaukseen
- 3D-ilmanvirtaus yhdistää vaaka- ja pystysuoran Auto-swing-toiminnon lämpimän tai kylmän ilmavirran kierrättämiseksi jopa suurtenkin tilojen nurkkiin.
Edut
Dokumentaatio
Lataa kieli
Lataa kieli