| FTXJ20MV1BW | FTXJ25MV1BW | FTXJ35MV1BW | FTXJ50MV1BW | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Äänenpaineen taso | Lämmitys | Suuri | dBA | 40 | 41 | 45 | 47 | |
| Keski | dBA | 34 | 34 | 37 | 41 | |||
| Hiljainen toiminta | dBA | 19 | 19 | 20 | 25 | |||
| Pieni | dBA | 28 | 28 | 29 | 35 | |||
| Jäähdytys | Keski | dBA | 32 | 32 | 34 | 40 | ||
| Hiljainen toiminta | dBA | 19 | 19 | 20 | 25 | |||
| Pieni | dBA | 25 | 25 | 26 | 35 | |||
| Suuri | dBA | 38 | 38 | 45 | 46 | |||
| Vakiovarusteet | Käyttöopas | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Asennusohje | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Langaton kaukosäädin | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| AAA-kuivaparistot | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Kaukosäätimen pidike | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Kiinnityslevyn kiinnitysruuvit | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| Kiinnityslevy | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Raikastava titaani-apatiitti-suodatin | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Kaukosäätimen pidikkeen kiinnitysruuvi | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Sisäyksikön kiinnitysruuvit | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Ruuvinsuoja | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| WLAN-sovitinsarja | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Ohjausjärjestelmät | Infrared remote control | ARC466A9 | ARC466A9 | ARC466A9 | ARC466A9 | |||
| Putkistoliitännät | Neste | Ulkohalkaisija | mm | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | |
| Kaasu | Ulkohalkaisija | mm | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 12.70 | ||
| Tyhjennys | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||
| Ottoteho | Jäähdytys | Nimell. | kW | 0.023 | 0.023 | 0.033 | 0.033 | |
| Lämmitys | Nimell. | kW | 0.031 | 0.033 | 0.042 | 0.043 | ||
| Sound power level | Jäähdytys | dBA | 54 | 54 | 59 | 60 | ||
| Lämmitys | dBA | 56 | 56 | 59 | 60 | |||
| Mitat | Yksikkö | Leveys | mm | 998 | 998 | 998 | 998 | |
| Syvyys | mm | 212 | 212 | 212 | 212 | |||
| Korkeus | mm | 303 | 303 | 303 | 303 | |||
| Kotelo | Väri | Valkoinen | Valkoinen | Valkoinen | Valkoinen | |||
| Paino | Yksikkö | kg | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Puhallin | Ilmamäärä | Lämmitys | Suuri | m³/min | 10.2 | 11.0 | 12.4 | 12.6 |
| Medium | m³/min | 8.4 | 8.6 | 9.6 | 10.5 | |||
| Pieni | m³/min | 6.3 | 6.3 | 6.9 | 8.1 | |||
| Hiljainen toiminta | m³/min | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 5.0 | |||
| Jäähdytys | Pieni | m³/min | 4.4 | 4.4 | 4.8 | 6.8 | ||
| Medium | m³/min | 6.6 | 6.6 | 7.8 | 8.9 | |||
| Suuri | m³/min | 8.9 | 8.9 | 10.9 | 10.9 | |||
| Hiljainen toiminta | m³/min | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 3.6 | |||
| Power supply | Vaihe | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | |||
| Nimi | V1 | V1 | V1 | V1 | ||||
| Taajuus | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| Jännite | V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | |||
| Huomautukset | (1) - 220 V | (1) - 220 V | (1) - 220 V | (1) - 220 V | ||||
| (2) - 230 V | (2) - 230 V | (2) - 230 V | (2) - 230 V | |||||
| (3) - 240 V | (3) - 240 V | (3) - 240 V | (3) - 240 V | |||||