Skip to main content

Perfera Cool ilmalämpöpumppu – älykästä mukavuutta

Jäähdytä ja puhdista sisäilmaa älykkäällä, turvallisella ja kestävällä ilmalämpöpumpulla.

bg-image

Energiatehokas jäähdyttävä ilmalämpöpumppu

  • Varustettu Bluevolution-tekniikalla, joka vähentää ympäristövaikutuksia entisestään
  • Lämmönlähteenä 80-prosenttisesti uusiutuva energia ilmasta ja 20-prosenttisesti sähkö
  • Invertteritekniikka lisää energiasäästöjä 30 prosenttia
  • Kaksialueinen liikkeentunnistusanturi ja Econo-tila vähentävät turhaa kulutusta
    A++
    bg-image

    Aina hallinnassa

    Daikin Online Controller -sovellusta käytetään Perfera-ilmalämpöpumpun oletusohjaimena.

    Lataa Daikin Online Controller -sovellus, liitä Perfera langattomaan verkkoon ja ohjaa sisäilmaa mistä vain. Näin helppoa se on.

    liiketunnistimen aktivointi
    liiketunnistimen aktivointi

    Suunniteltu mukavuutta varten

    Kaksialueinen liikkeentunnistusanturi havaitsee henkilöt anturien avulla ja suuntaa ilman heistä poispäin täydellisen ilmavirtauksen aikaansaamiseksi. Järjestelmä kytkeytyy automaattisesti energiansäästötilaan, kun se havaitsee huoneen olevan tyhjä.

    hiljainen toiminta
    hiljainen toiminta

    Ihanteellinen mukavuus

    Daikin-ilmalämpumppu on suunniteltu toimimaan niin hyvin, että unohdat sen olemassaolon. Älykäs ohjaus ja hiljainen käyntiääni tekevät Daikinista maailman parhaan asuinkumppanin.

    Energiatehokasta viilennystä

    Uusiutuvalla energialla toimivat ja tunnetulla invertteritekniikallamme varustetut jäähdyttävät ilmalämpöpumppumme kuluttavat vain vähän energiaa. Tyypillisesti asunnon vuotuinen viilentäminen ilmalämpöpumpulla kuluttaa 50–200 kWh sähköä, joten jäähdytyksen vaikutukseksi sähkölaskuun tulee vain 5–25 € vuodessa.

    Jos etsit Perfera-ilmalämpöpumppua lämmitykseen, klikkaa tästä: Daikin Perfera optimoitu lämmitys

    Daikin Perfera -ilmalämpöpumpun ominaisuudet

    • Ajantasaisen teknologian ja sisäänrakennetun älykkyyden ansiosta kausittainen tehokkuus yltää jäähdytyksessä jopa luokkaan A+++
    • Daikinin Flash Streamer -teknologian ansiosta saat puhtaampaa ilmaa: voit hengittää ilman huolia epäpuhtaasta ilmasta
    • Online-ohjain (lisävaruste): säädä sisäyksikköä mistä tahansa sovelluksen avulla lähiverkon tai Internetin kautta, ja tarkkaile energiankulutustasi
    • Kaksialueinen liikkeentunnistusanturi: ilmavirtaus suunnataan alueelle, jossa ei havaita ihmisiä. Jos huoneessa ei ole ketään, ilmalämpöpumppu kytkeytyy automaattisesti energiansäästötilaan.
    • 3D-ilmanvirtaus yhdistää vaaka- ja pystysuoran Auto-swing-toiminnon ilmavirran kierrättämiseksi suurtenkin tilojen nurkkiin
    • Virtaviivainen, huomaamaton ilmastointiyksikkö, joka sopii eurooppalaiseen sisustustyyliin
    • Valitsemalla R-32 -kylmäainetta käyttävän tuotteen ympäristön kuormitus vähenee 68 % verrattuna vanhaan R-410A -kylmäaineeseen. Myös energiankulutus on pienempi, sillä Daikinin uusi R-32 -kylmäaine siirtää lämpöä tehokkaammin. Lue lisää ympäristöystävällisemmästä kylmäaineesta tästä.

    Lisätietoja

    Tarvitsetko apua?

    Lisätietoja

    Tarvitsetko apua?

    Lisätietoja

    Tarvitsetko apua?

    Tarvitsetko apua?