Skip to main content

Seinälle asennettava kondensoivat kaasuboilerit

Suunniteltu innovatiivisella kondensointitekniikalla tehokasta ja luotettavaa lämmön ja kuuman veden tuotantoa varten.

Miksi valita Daikinin kondensoiva kaasuboileri?

Daikinin kondensoivat kaasuboilerit ovat paras mahdollinen vaihtoehto, kun nykyinen boileri halutaan korvata energiatehokkaammalla ja kustannuksia säästävällä ratkaisulla. Seinälle asennettavien boilerien valikoimassa on vaihtoehtoja, jotka varmistavat mukavuuden, energiatehokkuuden ja luotettavuuden.

varma suorituskyky, boileri

Varma suorituskyky

  • Laajojen säätömahdollisuuksien ansiosta polttimen teho mukautuu korkealle tasolle
  • Liitäntä Daikin Online Controlleriin
  • Daikinin tarkkailutoiminto valvoo yhdistelmäboilerin suorituskykyä
aurinkoenergia

Energiatehokkuus

  • Lisää uusiutuvan energian määrää käyttämällä aurinkokeräinliitäntää (saatavilla sekä yhdistelmäboileriin että pelkkään lämmitysboileriin).
  • Kaasumukautuva polttojärjestelmä (Lambda Gx) pienentää energiakustannuksia säätelemällä ilman polttoa vedeksi tehokkaasti

Helppo asennus ja huolto

  • Kaikkiin osiin pääsee käsiksi edestä
  • IPX5D:n kompaktien standardimittojen ansiosta kondensoiva kaasuboileri voidaan asentaa eri huoneisiin, esimerkiksi keittiöön, kylpyhuoneeseen tai kaappeihin.
tyylikäs muotoilu

Ainutlaatuinen muotoilu

  • Tyylikäs rajapinta miellyttää kaikkia käyttäjiä
  • Uusin tekniikka yhdistyy käyttäjäystävälliseen muotoiluun

Hyvä säätötarkkuus

Automaattinen säätö ohjaa polttimen tehoa sekä varmistaa kondensoivan kaasuboilerin saumattoman ja jatkuvan toiminnan. Järjestelmän sujuva toiminta merkitsee parempaa mukavuutta, pienempää järjestelmähäiriöiden riskiä ja mahdollisuutta neutraloida käynnistyksen aikana mahdollisesti ilmenevien päästöjen haitalliset aineet.

Hyvä säätötarkkuus

Kaasun kondensointitekniikka

Näin se toimii

kaasun kondensointitekniikka

93 prosentin tehokkuus

Tavalliset yhdistelmäboilerit: vesihöyry poistetaan pakokaasun kautta höyrystymisvaiheessa, ja vesihöyryn sitoutunut lämpö ohitetaan.

109 prosentin tehokkuus

Kondensoivat yhdistelmäkaasuboilerit: pakokaasu kohtaa sisään virtaavan veden ennen poistamista. Tämän vuoksi vesihöyryn sisältämä sitoutunut lämpö vapautuu.

  • Premix-tekniikka tuottaa erittäin tehokkaan polttotuloksen. Siinä käytetään säätöpuhallinta, joka sekoittaa polttoilman ja polttoaineen täydellisesti, ennen kuin ne saavuttavat polttimen (ilman/kaasun sekoitin).
  • Poltettaessa 1 m3 maakaasua palokaasuun vapautuu 1,7 kg vesihöyryä sitoutuneena lämpönä. Sitoutunutta lämpöä sisältävää vesihöyryä ei poisteta palokaasun kautta, vaan se kierrätetään ja lämmitetään uudelleen ainutlaatuisella höyrystimellä.
  • Kun vesihöyry jäähdytetään juuri kastepisteen alapuoliseen lämpötilaan ja poistetaan sitten sifonin kautta, muodostuu kondenssia. Kondensointitekniikka hyödyntää polttoaineen tehokkaasti sekä varmistaa suuret kustannussäästöt, kestävän toiminnan ja entistä vähäisemmät päästöt.

Lambda Gx, automaattinen kaasun mukautusjärjestelmä

Lambda Gx -ohjausjärjestelmä luo ilman ja kaasun täydellisen yhdistelmän suurten energiasäästöjen aikaansaamiseksi.

Lambda Gx, automaattinen kaasun mukautusjärjestelmä
  • Järjestelmä ohjaa ilman ja kaasun määrää erikseen liekin laadun perusteella (ionisointivirta).
  • Ilman ja kaasun välisen tasapainon vaihtelut (joka voi johtua joko ulkoilman lämpötilasta tai maakaasun laadusta) voidaan havaita ionisointivirralla ja korjata elektronisesti.
  • Tehokkaan polttoprosessin aikaansaamiseksi kaasua vapautetaan seokseen asteittain, kunnes ihanteellinen kaasun ja ilman välinen suhde on saavutettu. Tämä toiminto pidentää laitteen käyttöikää ja vähentää haitallisten kaasujen vapautumista ympäristöön.

Daikinin online-ohjain

Daikin Online Controller -sovelluksella voidaan ohjata ja valvoa kondensoivan kaasuboilerin tilaa, jolloin voit tehdä seuraavia:

  • Valvonta

    • Lämmitysjärjestelmän tila
    • Virrankulutus
    • Energiankulutuskaaviot
  • Ajastin

    • Asetuslämpötila ja toimintatila jopa 6 toiminnolla päivässä 7 päivän ajan
    • Lomatila
    • Intuitiivinen tila
  • Syöttö

    • Toimintatila ja asetuslämpötila
    • Järjestelmän ja kuuman käyttöveden etäohjaus
    • Kolmannen osapuolen tuotteiden ja palvelujen integrointi IFTTT:hen

Tutustu kaikkiin tuotteisiimme

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Tarvitsetko apua?