Skip to main content

Täysin litteä kasetti

Yhdistelmä palkittua muotoilua ja huipputekniikkaa.

Ainutlaatuinen, palkittu muotoilu

Euroopassa Eurooppaa varten suunniteltu täysin litteä kasetti yhdistyy saumattomasti yleisiin kattotiiliin. Litteä muotoilu ulottuu vain 8 mm:n etäisyydelle katosta. Se palkittiin Universal Design Awardilla vuonna 2014 ja German Design Award Specialilla vuonna 2016. Täysin litteä kasetti on saatavilla valkoisena tai hopeanvärisenä. Sen huomaamaton muotoilu sopii loistavasti mihin tahansa sisustukseen.

Suunniteltu tehokkuutta ja mukavuutta varten

Älykkäät anturit

Valinnaiset älykkäät anturit havaitsevat ilmavirtauksen läsnäoloanturin avulla ja suuntaavat sen poispäin ihmisistä vedon poistamiseksi. Järjestelmä kytkeytyy automaattisesti energiansäästötilaan tai sammuu, kun se havaitsee huoneen olevan tyhjä. Ylimääräinen lattia-anturi varmistaa, että lämpötila pysyy yhdenmukaisena lattiasta kattoon asti.

Yksikkökohtainen ilmanohjaimen ohjaus

Kaukosäätimellä ohjattavien säädettävien ilmanohjainten ansiosta voit luoda erilaisia ilmavirtausmalleja asennettaviksi nurkkiin, seinien lähelle tai epätasaisen muotoisiin huoneisiin. Tästä ominaisuudesta on erityisen paljon hyötyä järjestettäessä sisustusta uudelleen, koska ilmavirtausmalleja voidaan säätää siirtämättä yksikköä.

Hiljainen toiminta

Vain 25 dBA:n täysin litteä kasetti on kaupallisten markkinoiden tällä hetkellä hiljaisin kasetti.

Liittyvät tuotteet

Lue lisää