Skip to main content

Biddle-ilmaverhot

Vähennä lämpöhäviöt sisäänkäynnissä ja vakauta sisäilma yhdistämällä Daikin-ilmastointijärjestelmä helposti asennettavaan ja energiatehokkaaseen Biddle-ilmaverhoon.

bg-image

Vähennä energiahäviöitä

Toivota vierailijat avoimin ovin ja rajoita lämpöhäviöitä Biddle-ilmaverhoilla. Eliminoimalla sisälämpötilan vaihteluita ilmaverhomme auttavat ylläpitämään vakaan sisäilman ja samalla vähentämään energiakustannuksia tavanomaisiin sähkökäyttöisiin malleihin verrattuna.

biddle-ilmaverhot, älykäs investointi

Älykäs investointi

Saat alle 18 kuukaudessa Biddle-ilmaverhon sijoituksen takaisin, kun se on liitetty Daikin-ilmastointilaitteeseen. Integrointi on helppoa eikä edellytä ylimääräisiä asennuskustannuksia, kuten lisävesijärjestelmiä, putkistoja tai boilereita. Biddle-ilmaverhot ovat 72 % tehokkaampia kuin tavanomaiset sähkömallit, joten ne vähentävät merkittävästi sähkönkulutusta ja käyttökustannuksia sekä lämpöhäviöitä 80 - 85 %.

Patentoitu ilmaverhoteknologia

Daikinin Biddle-ilmaverhoilla saadaan ilmanerotteluksi 80 - 85 % ja ne lisäävät merkittävästi mukavuutta ja energiatehokkuutta. Tunnettu suuntausrakenteemme varmistaa laminaarisen ilmavirtauksen, jossa ilma liikkuu samalla nopeudella ja samaan suuntaan alas lattiaan. Tämä ilmavirtaus toimii verhona, joka vähentää lämpöhäviöitä ja eliminoi pyörteilyn.

bg-image

Seinäkiinnitysmalli

  • Seinälle asennettava yksikkö
  • Helppo asennus
  • Lyhyt ROI, alle 18 kuukautta
  • Saatavana pienet, keskisuuret ja suuret mallit

Kasettimalli

  • Alaslaskettuun kattoon asennettava
  • Vain säleikkö on näkyvillä
  • Lyhyt ROI, alle 18 kuukautta
  • Saatavana pienet, keskisuuret ja suuret mallit

Syvennykseen asennettava malli

  • Täysin kanavoitu yksikkö
  • Lyhyt ROI, alle 18 kuukautta
  • Saatavana pienet, keskisuuret ja suuret mallit

Liittyvät tuotteet

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Tarvitsetko apua?