Skip to main content

Daikinin vuokrapalvelut – vedenjäähdyttimet

  • Ratkaisut jäähdytyksen hätätilanteisiin
  • Erillinen jäähdytys kriittisiin sovelluksiin ja prosesseihin
  • Jäähdytyksen tuottaminen suunniteltujen seisokkien ja keskeytysten aikana
  • Ratkaisut jäähdytyskuorman vaihteluihin ja erityistapahtumiin

Tilapäiseen jäähdytykseen voi olla useita syitä

Daikinin vuokrapalvelut tarjoavat vuokrattavia vedenjäähdyttimiä ja paleluita tilapäisiin jäähdytystarpeisiin samalla kun ne vähentävät pääomakuluja ja optimoivat käyttökulut.

1. Ratkaisut JÄÄHDYTYKSEN HÄTÄTILANTEISIIN

Olipa jäähdytyslaitteiston käyttökelvottomuuden syynä luonnonmullistus tai vikaantuminen, Daikinin tilapäisten jäähdytysratkaisujen avulla saat toiminnot nopeasti taas käyntiin!

2. Erillinen jäähdytys KRIITTISIIN SOVELLUKSIIN ja PROSESSEIHIN

Tilapäistä jäähdytysjärjestelmää käytetään joskus valmistuksen tai kemiallisen prosessin varmistuksena tai kun sairaalan vaadittu järjestelmän vikasietoisuus on alentunut.

3. ERITYISTAPAHTUMAT

Autamme luomaan mukavan sisäilman erityistapahtumiin ja juhliin tarjoamalla oikean laitteiston erityistarpeisiin. Nopeat ja helpot ratkaisut markkinoihin, messuihin ja tapahtumiin tilapäisissä rakennuksissa jne.

4. Ratkaisut JÄÄHDYTYSKUORMAN VAIHTELUIHIN

  • Kuorman vaihtelut tilojen laajennuksen yhteydessä

Tilojen laajennuksen yhteydessä on tarve laitteiston ja prosessialueiden testaamiseen, mutta kuorma ei riitä uusien tai suurien vedenjäähdyttimien käyttöön. Helppo vuokrausratkaisu varmistaa oikean kuorman ja energiatehokkuuden, kun rakennuslaajennosta viimeistellään.

  • Huippukuorman tuki ja kausittaisuus

Kun tuotantolaitoksen tai prosessin jäähdytystarve ylittää nykyisen järjestelmän kapasiteetin ennätyskorkeiden lämpötilojen tai jäähdytystarpeiden muutosten vuoksi, jäähdytystehoa voidaan lisätä Daikinin tilapäisen jäähdytyksen avulla. Säästätte pääomakuluissa, kun vältytte ostamasta lisäjäähdytyslaitteita, joille on ehkä käyttöä vain osan vuodesta.

5. Jäähdytyksen tuottaminen SUUNNITELTUJEN SEISOKKIEN JA KESKEYTYSTEN aikana

  • Suunniteltu jäähdytyslaitteiston huolto

Daikinin tilapäinen jäähdytys on erinomainen tapa tuottaa jäähdytys laitteiston suunnitellun huollon aikana, jolloin aikataulupaine on suuri tärkeimmän jäähdytysjärjestelmän saattamiseksi takaisin toimintaan. Tällä ratkaisulla työ voidaan tehdä kerralla kunnolla ja välttää kallis ylityö.

  • Vanhojen laitteistojen vaihtaminen

Daikinin tilapäisen jäähdytyksen avulla tiloissa voidaan ylläpitää täysi jäähdytyskapasiteetti jälkiasennuksen, uudistuksen tai vaihdon aikana.

Daikinin vuokravedenjäähdyttimien etuja

Daikinin vuokravedenjäähdyttimet

Tehoalue 10 kW - 10 MW

Kattavat paketit - kaikkiin tarpeisiin

Tarjoamme täydellisen paketin vuokrattavaan vedenjäähdyttimeen sisältäen kaiken tarvittavan mukaan lukien pumput ja muut laitteet:

  • Vesi- ja ilmalauhdutteiset vedenjäähdyttimet useimmissa teholuokissa pienistä ilmalauhdutteisista suuriin vesilauhdutteisiin tehoalueella 10 kW - 10 MW
  • Joustavat vesiputkistoliitännät nopealla ja helpolla asennuksella
  • Sähköliitännät vedenjäähdyttimiin toimivat käytössä olevalla virransyötöllä muuntajat mukaan lukien

Riippumatta siitä, onko jäähdytystarve lyhyt- vai pitkäaikainen, toimitamme luotettavat vedenjäähdytintuotteet, sovellusosaamisen ja nopean tuen.

Tarjottavat palvelut

  • Avustus vuokrattavan vedenjäähdyttimen kapasiteetin ja sähkötehontarpeen määrittämisessä
  • Vedenjäähdytin saadaan tyypillisesti käyntiin ja käyttöön samana päivänä kun jäähdytin toimitetaan käyttäjän toimipaikkaan
  • Daikin antaa tukea valmiussuunnitteluun mukaan lukien hätätilanteesta palautuminen sekä alan vaatimustenmukaisuuden täyttämiseen
  • Valikoimaamme täydentävät vuokralämmitys, varageneraattorit, tukilaitteet ja -palvelut
  • Kysy lisätietoja paikalliselta Daikin-edustajalta

Daikin huolehtii laitosten toimituksesta, kokoonpanosta ja liitännöistä sekä käynnistämisestä, tarvittaessa yhdessä asiakkaiden oman teknisen henkilöstön tai asentajien kanssa.

Daikinin vuokravedenjäähdyttimet
Daikinin vuokravedenjäähdyttimien varasto

Laaja varasto käytettävissä

Daikin ja sen kumppanit varastoivat useimpia eri tehoisia yksiköitä. Jos pyytämääsi yksikköä ei ole saatavilla, etsimme soveliaan ratkaisun.

Saatavilla olevat yksiköt ja hinnoittelutiedot saat paikalliselta Daikinin edustajalta ja käyttämällä vuokrajäähdytyksen tiedustelulomaketta.

Vuokrausvaihtoehdot muihin tilapäisiin jäähdytyssovelluksiin

Daikin tarjoaa myös tukea muihin tarpeisiin perinteisen vedenjäähdyttimiä/kylmävesikoneita käyttävän prosessijäähdytyksen ulkopuolella. Näitä ovat:

  • Kylmäsäilytys

    • Kylmäsäilytystilat
    • Kylmäkontit
    • Sulattavat kylmäsäilytystilat
    • Modulaariset kylmäsäilytystilat
    • Pakastustilat
    • Pikapakastimet / puhallinpakastimet
    • Erittäin alhaisen lämpötilan pakastimet
    • Sulattavat pakastustilat
    • Modulaariset pakastustilat
    • Pakastuskontit
    • Jäähallit
    • Viininvalmistamot
  • Ilmastointi

    • Tuloilmakoneet
    • Katolle asennettavat yksiköt
  • Lämmitys

    • Lämpöpumppu
    • Katolle asennettavat lämpöpumput
  • Lisävarusteet

    • Hydrauliikka
    • Sähkökaapelit ja invertterit
  • Palvelut

    • Asennus ja käyttöönotto
    • Huolto ja kunnossapito
    • Etävalvonta lisäpalveluna

☑ Mielenrauhaa

Daikinin vuokrauspalvelujen tiimi tarjoaa luotettavia
vuokravedenjäähdytysratkaisuja ja mielenrauhaa riippumatta siitä, miten
kiireinen tai monimutkainen tilanne on kyseessä. Saat apua tilapäisiin jäähdytystarpeisiin
ottamalla yhteyttä paikalliseen huoltoedustajaan.

Lue lisää