Skip to main content

Lämmitys, jäähdytys ja lämmin käyttövesi uuteen taloon

Uuden kodin rakentaminen on innostavaa, mutta joskus myös rasittavaa. Anna meidän auttaa taloudellisen, tehokkaan ja ympäristöystävällisen ratkaisun valinnassa kotiisi!

Uuden kodin rakentamisen tarkastuslista

Kun valitset ilmastointi- tai lämpöpumppuratkaisua uuteen kotiisi, huomioitavia asioita on monta. Selvitettäviä kysymyksiä on monta, ennen kuin neuvotellaan arkkitehdin tai suunnittelijan kanssa. Olemme järjestäneet nämä tärkeät kysymykset kolmeen pääalueeseen, jotka ovat tarpeesi, kotisi ja tulevaisuutesi.

 

Tarpeesi

  • Haluatko lämmityksen, jäähdytyksen, lämpimän käyttöveden vai kokonaisratkaisun?
  • Minkä tyypin uusiutuvaan energianlähteeseen voit luottaa?
  • Onko viranomaisilla määräyksiä tai kannustimia energiatehokkaita ratkaisuja varten?

Kotisi

  • Mitä perinteisiä energianlähteitä taloosi kytketään?
  • Kuinka monta lämmitettävää ja jäähdytettävää huonetta on?
  • Haluatko laitteiston asennettavaksi sisälle vai ulos?
  • Haluatko lämmönlähteet seinälle, lämpöpatterit vai näkymättömät yksiköt?

Tulevaisuutesi

  • Kasvaako perheesi vielä? Tuleeko lämmitykseen, jäähdytykseen tai lämpimän käyttöveden kulutukseen merkittäviä muutoksia?
  • Miten tärkeänä pidät hiilijalanjälkeäsi? Haluatko käyttää uusiutuvia energianlähteitä kuten aurinkoa?
  • Oletko valmis käyttämään hieman enemmän rahaa nyt, jotta voit säästää tulevista energiakustannuksista runsaasti?

Vähennä kotisi ympäristövaikutuksia

Uusiutuvat energialähteet, kuten ilma, maalämpö ja aurinko, ovat jopa viisi kertaa tehokkaampia kuin perinteiset energialähteet, kuten kaasu, öljy ja sähkö. Halusitpa sitten täysin kestävän kehityksen mukaisen, hybridi- tai perinteisen ratkaisun, voimme tarjota laajan valikoiman ratkaisuja, joilla vähennät energiakustannuksia ja parannat ympäristöä.

bg-image

Oikean energianlähteen valitseminen uuteen kotiin

Jokainen koti on erilainen ja samoin tarpeet. Tarjoamme uuteen kotiisi laajan valikoiman Daikinin lämmityksen, jäähdytykseen ja lämpimän käyttöveden ratkaisuja. Harkitse eri vaihtoehtoja, ennen kuin päätät mikä parhaiten sopii tarpeisiisi.

 

  • Ilma-vesi-lämpöpumppu, matala lämpötila

    • Lämmitykseen, lämmintä käyttövettä varten ja jäähdytykseen
    • Saa 75 % tehosta ilmasta ja 25 % sähköstä
    • Valinnainen aurinkovoimatuki
    • Ihanteellinen uusissa taloissa ja ympäristöystävällisissä rakennuksissa
  • Ilmalämpöpumppu

    • Lämmitykseen ja jäähdytykseen
    • Saa 80% tehosta ilmasta ja 20% sähköstä
    • Ihanteellinen uusissa taloissa, ympäristöystävällisissä rakennuksissa ja vanhojen sähkölämmitysjärjestelmien vaihtamisessa
  • Maalämpöpumppu

    • Lämmitystä ja lämmintä käyttövettä varten
    • Saa 80% tehosta maalämmöstä ja 20% sähköstä
    • Ihanteellinen uusissa taloissa ja saneerauskohteissa, joissa on maata käytettävissä
  • Käyttöveden lämmittimet aurinkokeräinliitännällä

    • Lämmintä käyttövettä varten
    • Saa energian lähinnä ilmasta ja auringosta
    • Sähkötuki tarvittaessa saatavilla
    • Ihanteellinen sähkökäyttöisen lämminvesivaraajan korvaamiseen

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Tarvitsetko apua?