Skip to main content
Kanavoitava yksikkö

FDXM-F

Kompakti kanavoitava yksikkö, korkeus vain 200 mm

Tuotteen ominaisuudet

  • Huomaamattomasti kanavoitu: vain imu- ja puhallusaukkojen säleiköt ovat näkyvillä
  • Pienet ulkomitat, voidaan helposti asentaa katon välitilaan, jossa on vain 240 mm asennustilaa
  • Valitsemalla R-32-kylmäainetta käyttävän tuotteen ympäristön kuormitus vähenee 68 % verrattuna R-410A-kylmäaineeseen, mikä johtaa alhaisempaan energiankulutukseen johtuen R-32:n paremmasta energiatehokkuudesta
  • Kohtuullinen staattisen paineen (enintään 40 Pa) ansiosta sisäyksikkö voidaan myös kanavoida
  • Suunniteltu yhdistettäväksi vain Multi-ulkoyksiköiden kanssa
  • Pieni energiankulutus DC-puhallinmoottorin ansiosta

Edut

  • Vain puhallin

    Vain puhallin

    Yksikköä voidaan käyttää myös puhaltimena, jolloin ilmaa ei lämmitetä eikä jäähdytetä.

  • Multi-järjestelmä

    Multi-järjestelmä

    Yhteen ulkoyksikköön voidaan kytkeä jopa 5 sisäyksikköä, vaikka nämä olisivat eri tehoisia. Kaikkia sisäyksiköitä voidaan käyttää yksittäin samassa lämmitys- tai jäähdytystilassa.

  • Puhallinnopeusvalinnat

    Puhallinnopeusvalinnat (3 steps)

    Valittavissa on useita puhaltimen nopeuksia.

  • Kuivatusohjelma

    Kuivatusohjelma

    Kosteutta voidaan vähentää huoneenlämpötilan säilyessä ennallaan.

  • Ilmansuodatin

    Ilmansuodatin

    Poistaa pölyn ilmasta ja tuottaa puhdasta ilmaa.

  • Viikkoajastin

    Viikkoajastin

    Lämmitys tai jäähdytys voidaan aloittaa haluttuun aikaan viikoittain tai kuukausittain.

  • 24 tunnin ajastin

    24 tunnin ajastin

    Toiminta voidaan aloittaa haluttuun aikaan 24 tunnin jaksossa

  • Infrapunakauko-ohjain

    Infrapunakauko-ohjain

    Ilmastointilaite voidaan käynnistää, pysäyttää ja ohjata etäältä.

  • Langallinen kaukosäädin

    Langallinen kaukosäädin

    Käynnistää ja pysäyttää ilmastointilaitteen sekä ohjaa sitä.

  • Keskitetty ohjaus

    Keskitetty ohjaus

    Useita ilmastointilaitteita voidaan käynnistää, pysäyttää ja ohjata yhdestä pisteestä.

  • Automaattinen uudelleenkäynnistys

    Automaattinen uudelleenkäynnistys

    Yksikkö käynnistyy sähkökatkoksen jälkeen automaattisesti uudelleen alkuperäisasetusten mukaisesti.

  • Vikadiagnostiikka

    Vikadiagnostiikka

    Helpottaa huoltoa ilmaisemalla järjestelmän virheet ja käyttöhäiriöt.

Dokumentaatio

Lataa kieli

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Tarvitsetko apua?