Skip to main content
Kanavoitava kattoyksikkö, suuri ESP

FDA-A

ESP jopa 250 Pa, ihanteellinen suurissa tiloissa
FDA-A

Tuotteen ominaisuudet

  • Suuren staattisen paineen (jopa 250 Pa) ansiosta voidaan käyttää laajaa kanavointia ja useita säleikköjä
  • Yhdistämällä R-32 Bluevolution teknologiaa vähentää ympäristövaikutusta 68 %:lla verrattuna R-410A-kylmäaineeseen, mikä johtaa alhaisempaan energiankulutukseen paremmasta energiatehokkuudesta johtuen. Lisäksi kylmäaineen täyttömäärä on 16 % alhaisempi
  • ESP:tä voidaan muuttaa langallisella kaukosäätimellä ja siten optimoida puhallusilmamäärä
  • Huomaamattomasti kanavoitu: vain imu- ja puhallusaukkojen säleiköt ovat näkyvillä
  • Jopa 26,4 kW lämmitystilassa
  • Yhdistetty sisäyksikkö toiminta-alue R-32 ja R-410A
  • Sisäänrakennettu kondenssivesipumppu (625 mm) lisää joustavuutta ja asennuksen nopeutta (vakiona mallissa FDA125, lisävaruste mallissa FDA200-250)
  • Vakioimusuodatin helpottaa asennusta

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Tarvitsetko apua?