Skip to main content
Pyöreä virtauskasetti

Round Flow - FCAG-B

360° ilmanpuhallus antaa ihanteellisen tehokkuuden ja mukavuuden
FCAG-B

Tuotteen ominaisuudet

  • Ainutlaatuinen yhdistelmä kostutusta, kosteudenpoistoa, ilmanvaihtoa, ilmanpuhdistusta sekä lämmitystä ja viilennystä yhdessä järjestelmässä
  • Yhdistämällä R-32 Bluevolution teknologiaa vähentää ympäristövaikutusta 68 %:lla verrattuna R-410A-kylmäaineeseen, mikä johtaa alhaisempaan energiankulutukseen paremmasta energiatehokkuudesta johtuen. Lisäksi kylmäaineen täyttömäärä on 16 % alhaisempi
  • Valinnainen suodattimen automaattinen puhdistus lisää tehokkuutta ja mukavuutta sekä alentaa ylläpitokustannuksia.
  • Kaksi valinnaista älykästä anturia parantavat energiatehokkuutta ja mukavuutta.
  • Markkinoiden matalin asennuskorkeus: 214 mm teholuokissa 20 - 63
  • Entistäkin laajempi valikoima säleikköjä: design-paneelit valkoisena (RAL9010) ja mustana (RAL9005) ja vakiopaneelit valkoisena (RAL9010) harmaalla säleiköllä tai täysin valkoisena
  • Yhdistetty sisäyksikkö voidaan yhdistää R32- ja R410A -ulkoyksiköihin, jolloin varastointi on helpompaa
  • Yksikkökohtainen ilmanohjaimen ohjaus: joustavuutta, mikä soveltuu minkä tahansa huoneen tyyliin muuttamatta laitteen sijaintia!
  • Suuremmat siivekkeet ja ainutlaatuinen kääntymiskuvio parantavat tasaista ilmanjakoa
  • 5 puhallinnopeutta parasta mukavuutta varten
  • Valinnainen raittiin ilman otto
  • Haarakanavan päästö antaa parhaan mahdollisen ilmanjaon muodoltaan epäsäännöllisissä huoneissa tai toimittamaan ilmaa pieniin lähellä oleviin huoneisiin
  • Standardi kondenssivesipumppu 675mm:n nostolla lisää joustavuutta ja asennusnopeutta

Edut

  • Läsnäolo- ja lattia-anturi

    Läsnäolo- ja lattia-anturi

    Läsnäoloanturi suuntaa ilman poispäin huoneessa havaitusta henkilötä, kun ilmavirran ohjaus on käytössä. Lattia-anturi tunnistaa lattian keskimääräisen lämpötilan ja varmistaa lämmön tasaisen jakautumisen katon ja lattian välillä.

  • Poissaolotoiminto

    Poissaolotoiminto

    Pitää sisälämpötilan halutulla tasolla poissaolon aikana säästäen siten energiaa

  • Automaattisesti puhdistuva suodatin

    Suodatin puhdistaa itsensä automaattisesti kerran päivässä. Ylläpidon helppous tuottaa ihanteellisen energiatehokkuuden ja mukavuuden ilman aikaa vieviä huoltotoimenpiteitä.

  • Vedon esto

    Vedon esto

    Lämmityksen alkaessa, tai kun termostaatti on kytketty pois, ilmanpuhallus on vaakasuorassa ja puhallin alhaisella teholla vedon estämiseksi. Alkuvaiheen jälkeen puhallusilmanohjain ja puhaltimen nopeus säädetään asetusarvojen mukaisesti.

  • Yksikkökohtainen ilmanohjaimen ohjaus

    Yksikkökohtainen ilmanohjaimen ohjaus

    Yksikkökohtainen ilmanohjaimen ohjaus langallisella kaukosäätimellä mahdollistaa kunkin ilmanohjaimen yksilöllisen säädön uuden huonejärjestelyn mukaisesti Myös sulkemissarjoja saatavana lisävarusteena.

  • 24 tunnin ajastin

    24 tunnin ajastin (4 steps)

    Toiminta voidaan aloittaa haluttuun aikaan 24 tunnin jaksossa

  • Onecta-sovellus

    Onecta-sovellus

    Voit ohjata sisäilmaa mistä vain älypuhelimen tai tablettilaitteen avulla

  • Vain puhallin

    Vain puhallin

    Yksikköä voidaan käyttää myös puhaltimena, jolloin ilmaa ei lämmitetä eikä jäähdytetä.

  • Automaattinen vaihto jäähdytyksen ja lämmityksen välillä

    Automaattinen vaihto jäähdytyksen ja lämmityksen välillä

    Lämmitys tai jäähdytys käynnistyy automaattisesti asetetun lämpötilan saavuttamiseksi

  • Erittäin hiljainen toiminta

    Erittäin hiljainen toiminta

    Daikinin sisäyksiköt ovat erittäin hiljaisia. Myös ulkoyksiköt takaavat naapureille rauhan.

  • Sisäkaton likaantumisen esto

    Sisäkaton likaantumisen esto

    Estää ilman puhalluksen liian pitkälle vaakasuunnassa, jotta kattoon ei jää jälkiä.

  • Pystysuora Auto-swing-toiminto

    Pystysuora Auto-swing-toiminto

    Valittavissa on ilmanohjainten automaattinen pystysuora liike, jolloin saavutetaan tasainen ilmanvirtaus ja lämpötilajakauma koko huoneessa.

  • Puhallinnopeusvalinnat

    Puhallinnopeusvalinnat

    Valittavissa on useita puhaltimen nopeuksia.

  • Kuivatusohjelma

    Kuivatusohjelma

    Kosteutta voidaan vähentää huoneenlämpötilan säilyessä ennallaan.

  • Flash Streamer

    Flash Streamer

    Purifies the air of pollutants such as viruses, bacteria, fine dust (PM1.0), oudeurs, allergens, etc ensuring a healthy and hygienic indoor environment

  • Ilmansuodatin

    Ilmansuodatin

    Poistaa pölyn ilmasta ja tuottaa puhdasta ilmaa.

  • Viikkoajastin

    Viikkoajastin

    Lämmitys tai jäähdytys voidaan aloittaa haluttuun aikaan viikoittain tai kuukausittain.

  • Infrapunakauko-ohjain

    Infrapunakauko-ohjain

    Ilmastointilaite voidaan käynnistää, pysäyttää ja ohjata etäältä.

  • Langallinen kaukosäädin

    Langallinen kaukosäädin

    Käynnistää ja pysäyttää ilmastointilaitteen sekä ohjaa sitä.

  • Keskitetty ohjaus

    Keskitetty ohjaus

    Useita ilmastointilaitteita voidaan käynnistää, pysäyttää ja ohjata yhdestä pisteestä.

  • Automaattinen uudelleenkäynnistys

    Automaattinen uudelleenkäynnistys

    Yksikkö käynnistyy sähkökatkoksen jälkeen automaattisesti uudelleen alkuperäisasetusten mukaisesti.

  • Rakenteen jäähdytys

    Rakenteen jäähdytys

    Poista luotettavasti, tehokkaasti ja joustavasti IT- ja palvelinlaitteiston jatkuvasti tuottama lämpö ja varmista paras käytettävyys, tarjoamalla parasta sijoitetun pääoman tuottoa.

  • Vikadiagnostiikka

    Vikadiagnostiikka

    Helpottaa huoltoa ilmaisemalla järjestelmän virheet ja käyttöhäiriöt.

  • Tyhjennyspumppusarja

    Tyhjennyspumppusarja

    Helpottaa kondenssiveden poistamista sisäyksiköstä.

  • Twin/triple/double twin -järjestelmä

    Twin/triple/double twin -järjestelmä

    Yhteen ulkoyksikköön voidaan kytkeä 2, 3 tai 4 sisäyksikköä, vaikka nämä olisivat eri tehoisia. Kaikki sisäyksiköt toimivat samassa toimintatilassa (lämmitys tai jäähdytys) yhden kaukosäätimen avulla.

  • Multi-järjestelmä

    Multi-järjestelmä

    Yhteen ulkoyksikköön voidaan kytkeä jopa 5 sisäyksikköä, vaikka nämä olisivat eri tehoisia. Kaikkia sisäyksiköitä voidaan käyttää yksittäin samassa lämmitys- tai jäähdytystilassa.

  • VRV kotitalouksiin

    VRV kotitalouksiin

    Yhteen ulkoyksikköön voidaan liittää jopa yhdeksän sisäyksikköä (myös eri tehoisia, luokkaan 71 asti). Kaikkia sisäyksiköitä voidaan käyttää yksittäin samassa tilassa.

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Tarvitsetko apua?