Skip to main content
Multi-järjestelmä

Siesta - 2MXM-M

3 vaimentimen versio integroidulla raittiin ilman ratkaisulla ja lämmön talteenotolla
2MXM-M

Tuotteen ominaisuudet

  • Ajantasaisen teknologian ja sisäänrakennetun älykkyyden ansiosta kausittainen tehokkuus yltää jopa luokkaan A+++ jäähdytyksessä ja luokkaan A++ lämmityksessä.
  • Yhteen Multi-ulkoyksikköön voidaan kytkeä jopa kaksi sisäyksikköä.; kaikissa sisäyksiköissä on oma ohjaus, eikä niitä tarvitse asentaa samaan huoneeseen eikä samaan aikaan
  • Valitsemalla R-32-kylmäainetta käyttävän tuotteen ympäristön kuormitus vähenee 68 % verrattuna R-410A-kylmäaineeseen, mikä johtaa alhaisempaan energiankulutukseen johtuen R-32:n paremmasta energiatehokkuudesta
  • Kytkettävissä eri tyyppisiä sisäyksiköitä: esimerkiksi seinään kiinnitettävä, yhteen suuntaan puhaltava kasetti, kanavoitava yksikkö
  • Parantunut ilmavirran jakautuminen saadaan itsenäisellä ulospuhalluksella: ylös ja alas, kääntömekanismi tai puhallusilmamäärän säätö (luokat 71 & 100)
  • Ulkoilmayksiköt on varustettu hiljaisella ja energiatehokkaalla keinukompressorilla

Edut

  • Invertteri

    Invertteri

    Invertteriohjattu kompressori säätää jatkuvasti kompressorin pyörintänopeutta lämmitystarpeen mukaan. Vähentämällä energiaa kuluttavia käynnistyksiä ja pysäytyksiä energiankulutus vähenee (jopa 30 %) ja lämpötila pysyy vakaana.

  • Onecta-sovellus

    Onecta-sovellus

    Voit ohjata sisäilmaa mistä vain älypuhelimen tai tablettilaitteen avulla

  • Ilmansuodatin

    Ilmansuodatin

    Poistaa pölyn ilmasta ja tuottaa puhdasta ilmaa.

Dokumentaatio

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Tarvitsetko apua?