Skip to main content

EWAT-B

Ensimmäinen ilmalauhdutteinen vedenjäähdytin ympäristöystävällisellä R-32-kylmäaineella

bg-image

Daikin julkistaa maailman ensimmäisenä yhtiönä uuden sukupolven ilmalauhdutteiset scroll-vedenjäähdytinsarjan, jossa kylmäaineena on R-32.

Daikin on edelleen vedenjäähdytinteknologian kärjessä ja tuo uusia innovaatioita uuden sukupolven ilmalauhdutteisilla vedenjäähdyttimillä, joissa kylmäaineena on R-32, laajentaen siten Bluevolution-valikoimaa suurempiin tehoihin.

Miksi Daikin esittelee R-32-mallit?

R-32-kylmäaineen lämmitysvaikutus GWP on 675, vain kolmasosa yleisesti käytettyyn R-410-kylmäaineeseen verrattuna. Alemman syttyvyysluokan ansiosta R-32-kylmäaine sijoittuu luokkaan A2L standardissa ISO817 sitä voidaan käyttää turvallisesti monissa sovelluksissa vedenjäähdytinjärjestelmät mukaan lukien. Yksikomponenttikylmäaineena R-32 on myös helpommin kierrätettävä ja uudelleenkäytettävä, mikä lisää sen ympäristöystävällisyyttä.

bg-image

Miksi valita


EWAT-B-vedenjäähdytinsarja?

  • Huippuluokan kausittainen tehokkuus. SEER jopa 4,7.
  • Ylittää vuoden 2021 ekologisen suunnittelun vaatimukset!
  • Ympäristöystävällinen kylmäaine → Ensimmäinen markkinoilla
  • Uudet R-32-optimoidut scroll-kompressorit ja lämmönvaihtimet
  • R-32-kylmäaineen lämmitysvaikutus (GWP) on 675, vain kolmasosa yleisesti käytettyyn R-410-kylmäaineeseen verrattuna.
  • Alemman lämmitysvaikutuksen R-32-kylmäaine sijoittuu luokkaan A2L standardissa ISO817 ja sitä voidaan käyttää turvallisesti monissa sovelluksissa vedenjäähdytinjärjestelmät mukaan lukien.
  • Yksikomponenttikylmäaineena R-32 on myös helpommin kierrätettävä ja uudelleenkäytettävä, mikä lisää sen ympäristöystävällisyyttä.
  • Laaja tehoalue: 80 – 700 kW
  • Mikrokanava-lauhdutinkierukka pienentää tarvittavaa kylmäainemäärää
  • Hopea- ja Kulta-tehokkuusversiot
  • 3 eri äänitasoa
  • Täysi Daikin on Site -yhteensopivuus
  • Uudet Hydronic-sarjan kokoonpanot (yksittäis- ja kaksoispumppu, inertiasäiliö, VFD)
  • Yhden ja kahden piirin versiot limittyvät tehoalueella 150 - 350 kW
    ›› Yhden piirin yksiköihin mahtuu 2 tai 3 kompressoria
    ›› Kahden piirin yksiköihin mahtuu 4, 5 tai 6 kompressoria
  • Kattava lisävarustelista
  • Puhallinnopeuden säädön mahdollisuus (VFD)

Kaksi erilaista kokoonpanoa

Single-V-kokoonpano

›› Hoikka kokoonpano

›› Entistä monipuolisempi: uusi keskitason
äänitasoversio sekä Hopea- että Kulta-
versioissa

 

 

Modular-V-kokoonpano

›› Täysin uusi kokoonpano

›› Parantunut osakuorman tehokkuus (SEER)
edelliseen sukupolveen verrattuna:

›› +4 % vakio-
kokoonpanossa

›› +7 % VFD-puhallinvalinnalla

Uudet ilmaisen jäähdytyksen vaihtoehdot EWAT~B-vedenjäähdytinvalikoimassa:

  • Free Cooling Migration – Light
  • Free Cooling Migration – Full
  • Free Cooling Migration - Full with Hydro Kit
bg-image
Free Cooling Migration – Light:

Aktivoinnin jälkeen sallii kylmäaineen luonnollisen siirtymisen höyrystimestä lauhduttimeen ohittaen samalla kompressorit ja paisuntaventtiilin. Lämmönvaihtimien rakenteen ansiosta painehäviöt ovat erittäin vähäiset, joten tämä ratkaisu ei edellytä lisälaitteita kylmäaineen pumppaamiseen, koska se siirtyy luonnollisesti. Free-Cooling-kapasiteettia voidaan saada enintään 25 yksikön nimelliskapasiteetista.

Free Cooling Migration – Full:

Sisältää ylimääräisen upotetun höyrystimen piiriä kohti rinnakkain normaalien levylämmönvaihtimien kanssa mahdollistaen suorituskyvyn parannuksen.

Ratkaisussa käytetään samaa periaatetta kuin Light migration, mutta siinä on ylimääräinen vaippa ja putki -höyrystimen vesilämmönvaihdin, joka mahdollistaa suuremman saavutettavan kapasiteetin. Lämmönvaihtimien rakenteen ansiosta painehäviöt ovat erittäin vähäiset ja etäisyys lauhduttimelta höyrystimelle on suurempi, ratkaisu voi tarjota Free Cooling -kapasiteetin, joka vastaa 75 yksikön nimelliskapasiteetista.

Free Cooling Migration - Full with Hydro Kit:

Sisältää Free Cooling Migration - Full sekä vesipuolen jakoputkiston, joka mahdollistaa automaattisen veden virtauksen vaihdon mekaanisen jäähdytyksen ja Free cooling -lämmönvaihtimen välillä. Lisäputkisto voi vaikuttaa yksikön tilantarpeeseen.

bg-image

Kattavat lisävarustelistat

Myös uusia lisävarusteita:

  • Välisäiliö

Yksikköön kiinnitetty välisäiliö saatavilla koko valikoimaan kytke ja käytä -ratkaisua varten.

  • Osittainen lämmön talteenotto

Lauhtumisen ohjauksella voidaan ylläpitää lämmön talteenottoteho matalissa ympäristön lämpötiloissa, kun yksikkö on toiminnassa täydellä teholla

HR @ 35°C ympäristöHR @ 20°C ympäristö
Virta~ 15 %~ 3%
Uusi~ 15 %~ 15 %
  • VFD-pumput ja muuttuvan virtauksen ohjaus

› Pumpun käyntinopeuden ohjaus ulkoisella 0-10 V signaalilla
› Termostaatti päällä ja termostaatti pois päältä -hallinta pumpun nopeudelle
› Muuttuvan ensisijaisen virtauksen ohjaus

Liitännät

mAP

›› Android-sovellus

›› Yksikön ohjaimen monistaminen

›› Yksikön käyttäminen älylaitteella etäältä (tabletti, älypuhelin, PC)

›› Pian saatavilla PlayStoressa

bg-image

Kannettavan kosketusnäytön mahdollisuus

›› 10” näyttö

›› Kosketusnäyttö

›› Verkko: Wi-fi, Bluetooth, GPS, GSM jne…

›› Liittymä: SIM-kortti, RJ45, RS232, USB, HDMI, audio

Daikin on Site

Täysin yhteensopiva Daikin on Site -pilvipalvelualustan kanssa, mikä mahdollistaa useita kehittyneitä toimintoja, kuten:

›› Etävalvonta

›› Järjestelmän optimointi

›› Ennakoiva kunnossapito

Etäkäyttö yhdellä napsautuksella lähiverkon tai GSM-modeemin avulla

Lue lisää

EWAT-B-valikoima

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Tarvitsetko apua?