Skip to main content

DZ-vedenjäähdytinsarja

Öljyttömät vesilauhdutteiset, invertteriohjatut turbovedenjäähdyttimet

Miksi valita

DZ-vedenjäähdytinsarja?

Magneettilaakeriteknologia

Kitkattomat magneettilaakerit

Alan johtava osakuorman tehokkuus

Sovitettu erittäin energiatehokkaisiin lämmönvaihtimiin

Sovellusten monipuolisuus

Korkean ja matalan kondensaation toiminta

Yksi kompressori

Teholuokat 320 - 742 kW
R-134a-järjestelmässä

Teholuokat 227 - 478 kW
R-1234ze(E)-järjestelmässä

R-134a-järjestelmä

Kaksi kompressoria

Teholuokat 610 - 1478 kW
R-134a-järjestelmässä

Teholuokat 429 - 945 kW
R-1234ze(E)-järjestelmässä

R-1234ze(E)-järjestelmä

Kolme kompressoria

Teholuokat 1038 - 2173 kW
R-134a-järjestelmässä

Teholuokat 741 - 1417 kW
R-1234ze(E)-järjestelmässä

R-134a-järjestelmä
DZ-vedenjäähdytinsarjan logo
bg-image

Magneettilaakeriteknologia

Varustettu turbokompressoreilla, jotka on varustettu kitkattomilla magneettilaakereilla öljytöntä käyttöä varten. Integroidut invertterikäytöt ja suuren nopeuden suoravetotekniikka

Alan johtava osakuorman tehokkuus

Korkean tehokkuuden kompressori on sovitettu erittäin energiatehokkaisiin lämmönvaihtimiin, jolloin saadaan todella vaikuttava vedenjäähdytin

Parantunut luotettavuus

Kitkaton magneettilaakerirakenne ei tarvitse öljynhallintajärjestelmää, mikä lisää luotettavuutta ja vähentää huollon tarvetta

Vihreiden rakennusten suunnittelu

Kehitetty maksimaalista tehokkuutta varten ja täyttää tulevaisuuttakin ajatellen nykyiset suunnittelun ja lakimääräiset standardit sekä EU:n pitkän aikavälin energiatavoitteet

bg-image
bg-image

Sovellusten monipuolisuus

DZ-sarjan mallit soveltuvat sekä korkean kondensaation toimintaan (kuiva jäähdytin -sovellus) sekä matalan kondensaation toimintaan (jäähdytystornisovellukset)

Suunniteltu kompaktiksi

Tilantarve on minimaalinen ainutlaatuisen rakenteen johdosta, jossa on pinotut lämmönvaihtimet

Kuumakaasun ohitus (HGBP)

Kuumakaasun ohitus vähentää kompressorin päälle- ja poiskytkemisiä, jotta jäähdytetyn veden lämpötila pysyy vakaana hyvin pienillä kuormilla. HGBP syöttää kuumakaasun suoraan höyrystimeen, kun järjestelmän kuormitus laskee alle 10 % arvoon kompressorin kapasiteetista. Tämä kuumakaasu tarjoaa vakaan kylmäainevirtauksen ja estää vedenjäähdyttimen lyhytaikaiset pois- ja päällekytkeytymiset pienen kuormituksen ja suuren nostokorkeuden yhdistelmällä. Se vähentää myös virtapiikkien mahdollisuutta lämpöpumpputilassa olevissa yksiköissä.

Lämpöpumppuversio

Lämpöpumppuversio sisältää Pursuit-tilan, joka mahdollistaa kiertosuunnan vaihdon vesipuolella. Yksikön sähköpaneelissa oleva erillinen kytkin antaa käyttäjälle mahdollisuuden valita jäähdytys- ja lämmitystilan välillä. Jos käytössä on tiedonsiirtokortti, tilaa voidaan ohjata kiinteistöautomaation kautta. Yksikkö sisältää HGBP:n ja ylimääräisen 20 mm eristekerroksen.

Monipuoliset lisävarusteet

Laaja valikoima vaihtoehtoja, kuten nopea uudelleenkäynnistys, jonka avulla yksikkö käynnistyy virtakatkoksen jälkeen 26 sekunnin kuluessa virran palautumisen jälkeen, sekä automaattinen vaihtokytkin varavoimageneraattorille. Kattava ratkaisu konesalisovelluksiin.

Vähämeluinen ratkaisu kompressorin erityisellä äänieristyskaapilla, jolloin järjestelmä voidaan joustavasti sovittaa mihin tahansa käyttötarkoitukseen.



Liitännät

Mahdollisuus käyttää Daikin on Site -järjestelmän kautta. DZ-järjestelmää voidaan valvoa ja järjestelmää tarkastella etäältä yhdellä napsautuksella optimointia ja ennaltaehkäisevää kunnossapitoa varten.

Käyttövalmius yksikköä varten kehitetyllä sovelluksella älylaitteen avulla (tabletti, älypuhelin, PC). Sovelluksella tiedot ovat helposti käytettävissä ja sillä saadaan tehokas graafinen esitys tärkeimmistä tiedoista sekä yksikön toiminnan parametreista.

Daikin on site Daikin-kartta

Lue lisää

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Tarvitsetko apua?