Skip to main content

Kolme uutta johtajaa: Daikin Sky Air A -sarja

Tähän mennessä innovatiivisin Sky Air -sarja tuottaa vain vähän ympäristövaikutuksia sekä ainutlaatuisen yhdistelmän energiatehokkuutta ja mukavuutta. Sen asennus ja ohjaus on helppoa.

Yksilöllinen, matala yhden puhaltimen valikoima

Daikin Sky Air A -sarja on ainoa tuoteperhe, jossa on yhden puhaltimen kotelo teholuokissa 3,5 - 25 kW.

Kaikkia yksiköitä voidaan käsitellä helposti kahden henkilön voimiin, ja kompakti rakenne tarjoaa entistä enemmän joustavuutta asennukseen.

Suunniteltu mukavuutta varten

Erittäin tehokas Sky Air A -sarja hyödyntää Daikinin VRT (Variable Refrigerant Technology) -tekniikkaa. Se optimoi mukavuuden ja joustavuuden kunkin asiakkaan tarpeiden mukaan.

Kaupunkien keskustoihin ja kaupunkialueille erinomaisesti soveltuva uusi valikoima sisältää markkinoiden hiljaisimman ilmastointiratkaisun.

Sky Air A-sarja tarjoaa parhaan mahdollisen ilmastointiratkaisun pienille ja suurille yrityksille

  • Helppokäyttöinen liittymä varmistaa sisäilman helpon ohjauksen
  • Online-ohjain mahdollistaa yksinkertaisen hallinnan yksittäisissä myymälöissä käyttämällä matkapuhelinta milloin ja missä tahansa
  • Älykäs tablettiohjain mahdollistaa useiden sijaintipaikkojen valvonnan pienille ja keskikokoisille kaupallisille sovelluksille ja avainasiakkaille
  • Hälytysten integrointi ja mahdollisuus tekniseen etäneuvontaan
bg-image
bg-image

Daikin järjestelmän ytimessä

Uusi Sky Air A -sarja on suunniteltu tulevaisuutta varten. Järjestelmän ytimessä on patentoitu Daikin-innovaatio.

  • Erittäin tehokas swing-kompressori, joka on suunniteltu ja valmistettu erityisesti käytettäväksi R-32-kylmäaineen kanssa
  • Bluevolution-tekniikka, jolla saavutetaan erinomainen jopa A++-tason (SEER jopa 8,02) energiatehokkuus. Tekniikka vähentää käyttökustannuksia ja ympäristövaikutuksia
  • Tekniikka on luotettava kaikissa sääolosuhteissa uuden kylmäainevirtauksen ja kylmäainejäähdytteisten sähkökomponenttien ansiosta, joten asentajat kutsutaan harvemmin paikan päälle

Bluevolution-teknologia

Daikinin Bluevolution-valikoima sisältää R-32-kylmäaineen, joka on markkinoiden energiatehokkain kylmäaine pieniin yrityksiin.

Daikin julkisti kylmäaineen vuonna 2014 pieniin split-järjestelmiin. R-32-kylmäaineen tunnettuja etuja ovat muun muassa seuraavat:

  • Pienemmät ympäristövaikutukset
  • GWP (Global Warming Potential) -arvo on 68 % pienempi kuin muilla yleisillä kylmäaineilla, kuten R-410A:lla
  • Pienempi energiankulutus ja pienemmät laskut
  • Vähemmän huoltokustannuksia, koska vuosittaista vuotojen tunnistusta ei tarvita

Päivitys Bluevolution-tekniikkaan ja Sky Air A -sarjaan

Kaikkiin Sky Air A -sarjan yksiköihin sisältyy uusi korvaava tekniikka. Valikoima antaa paljon entistä nopeamman, helpomman ja luotettavan tavan korvata mikä tahansa nykyinen järjestelmä tulevaisuutta varten suunnitellulla ratkaisulla F-kaasun koko alasajon ajan.

  • Kustannuksia ja aikaa säästävä korvausprosessi edellyttää vain sisä- ja ulkoyksiköiden vaihtamista säilyttäen putkisto
  • Rajoittaa mahdollisia keskeytyksiä ja luo järjestelmän, joka pienentää energiankulutusta ja laskuja huomattavasti
bg-image

Kolme uutta johtajaa

Sky Air Alpha -sarjaSky Air Advance -sarjaSky Air
Active -sarja
RZAG-ARZAG-
NV1 / NY1
RZASG-
MV1 / MY1
RZA-DAZAS-MV1 / MY1
Kausittainen tehokkuus - älykäs energiankäyttöA++A++A+-A
Korvaava tekniikka●●●●●
Vaihteleva kylmäaineen lämpötila ● ●
Twin/triple/double twin -järjestelmä ●●●
Taattu toiminta jopa -20 °C asti●● ●
Rakennusten jäähdytys●● ●

Asennukseen liittyvät edut

Kompakti yhden puhaltimen kotelo ●●●●●
Kylmäainejäähdytteiset piirilevyt ●●●●
Putkiston enimmäispituus50 m85 m50 m100 m30 m
Lisätietoja löytyy luettelosta.

Luettelo

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Tarvitsetko apua?