Skip to main content

Daikin Altherma 3 GEO

Erittäin suorituskykyinen kylmimmässäkin ilmastossa

Daikin Altherma -maalämpöpumpun uusi sukupolvi hyödyntää maalämpöä ja Daikinin invertteritekniikkaa lämmityksen, jäähdytyksen ja kuuman käyttöveden tuottamiseen kaikissa ilmastoissa.

Tilojen lämmitys

Paras mukavuus taattu äärimmäisissäkin talviolosuhteissa.

Tilan jäähdytys

Aktiivinen jäähdytys, hyvä tehokkuus.

Kuuman käyttöveden tuotto

Integroitu 180 l ruostumaton terässäiliö.

Sähkösäästöjen kaavio

Sähkösäästöt

Daikinin suunnittelema uusi Daikin Altherma 3 GEO on luonnostaan ympäristöystävällinen ratkaisu, joka nojaa maaperän loputtomaan energiavarantoon. Käyttämällä 1 kW sähköä maalämpöpumppu kykenee tuottamaan noin 5 kW lämpöä.

Lisäksi jatkuva invertteritoiminta mahdollistaa suuren säätöalueen aina 0,85 kW tehoon asti, jolloin yksikkö ei käytä enemmän sähköä pysähtymällä ja käynnistymällä.

Daikin Altherma 3 GEO:n hiljainen toiminta
Daikin Altherma 3 GEO:n hiljainen toiminta

Erittäin hiljainen käyntiääni

Vain 27 dBA käyntiäänellä 1 metrin etäisyydellä Daikin Altherma 3 GEO on markkinoiden hiljaisimpia sisäyksiköitä, mikä varmistaa täyden mukavuuden ja mielenrauhan.

Joustava ratkaisu

Remontit ja uudisrakennus

Remontit ja uudisrakennus

Soveltuu remontointiin: koska lähtöveden lämpötila on korkea 65 °C, yksikkö soveltuu perinteisiin lämpöpattereihin.

Soveltuu uudisrakennukseen: Daikin Altherma 3 geo voidaan yhdistää myös puhallinkonvektoreihin ja lattialämmitykseen.

Kaukosäädin

Sisäänrakennetut yhteydet

Ohjaa kodin sisäilmaa mistä ja
milloin tahansa

> LAN-yhteys

> Langallinen Madoka-kaukosäädin

LAN-yhteys

Aina hallinnassa.

  • Valvo lämmitysjärjestelmän tilaa
  • Ohjaa toimintatilaa ja asetuslämpötilaa
  • Ajasta asetuslämpötila ja toimintatila
Ohjaa sisäilmaa
Madoka for Daikin Altherma

Langallinen Madoka-kaukosäädin Daikin Althermaan

Uusi käyttöliittymän sukupolvi, uudistettu ja intuitiivinen.

  • Intuitiivinen ohjaus ja ensiluokkainen muotoilu
  • Kolme väriä erilaisia sisustuksia varten
  • Helppo toimintaparametrien määritys

Lue lisää

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Tarvitsetko apua?