Skip to main content

Daikin Altherma R HT

Vaihda helposti vanha lämmityksen ja kuuman käyttöveden järjestelmä energiatehokkaalla Daikin Altherma korkean lämpötilan ilma-vesi-lämpöpumpulla.

bg-image

Lämmitys

Lämpöpumppu ottaa uusiutuvan lämmön ulkoilmasta, jolloin kodin lämmittäminen on energiatehokasta.

bg-image

Kuuma vesi

Käyttäen pelkästään ilmasta saatavaa uusiutuvaa energiaa Daikin Altherma korkean lämpötilan lämpöpumppu voi lämmittää kuuman käyttöveden jopa 80 °C lämpötilaan.

Perusteet Daikin Altherman, korkean lämpötilan lämpöpumpun valintaan.

Täydellinen ratkaisu remontteihin, kun tarvitaan uutta lämmitysjärjestelmää,

  • joka toimii käytössä olevan putkiston ja lämpöpatterien kanssa

  • joka korvaa perinteisen boilerin

  • joka tuottaa lämmityksen ja kuuman käyttöveden kotiin.

    Daikin Altherman korkean lämpötilan lämpöpumpussa on ulkoyksikkö, joka tarjoaa hyvän kausittaisen tehokkuuden ja joka voidaan yhdistää aurinkokeräinjärjestelmään kuumaa käyttövettä varten. Näin saadaan lisäsäästöjä.

  1. Sisäyksikkö ja kuuma käyttövesi
    Voidaan asettaa päällekkäin lämminvesivaraajan kanssa tilan säästämiseksi

  2. Korkean lämpötilan lämpöpatterit
    Nykyisiä lämpöpattereita tai putkistoa ei tarvitse uusia

  3. Ulkoyksikkö
    Kompakti ja hiljainen ulkoyksikkö

Kuuman käyttöveden säästöt aurinkoenergian avulla

Vähennä energiakustannuksia auringon uusiutuvalla energialla. Aurinkokennomme on helppo asentaa ja ne tuottavat jopa 70 energiasta kuuman käyttöveden lämpöpumppujen tarpeisiin. Kaikenlaisille rakennuksille saatavilla olevat, aurinkoenergiaa hyödyntävät kuuman käyttöveden järjestelmämme palvelevat pieniä ja suuria koteja. Valitse paineistettu tai paineeton kuuman käyttöveden järjestelmä.

Paineeton ECH2O-lämpövaraaja

  • Ihanteellinen uusiin taloihin
  • Parempi energiatehokkuus kuin paineistetuissa järjestelmissä
  • Edellyttää suoraa liitäntää säiliöstä aurinkokeräimiin
  • Kun aurinko ei paista, järjestelmä tyhjenee automaattisesti putkien jäätymisen estämiseksi

Paineistettu ECH2O-lämpövaraaja

  • Ihanteellinen saneerauskohteisiin ja käytössä oleviin taloihin
  • Mahdollisuus käyttää kaarevaa putkistoa säiliön liittämiseksi aurinkokeräimiin
  • Täytetty vedellä ja jäätymisenestoaineella putkien jäätymisen estämiseksi
  • Järjestelmä paineistetaan ja suljetaan turvalliseksi

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Tarvitsetko apua?