Skip to main content

Remontoi kotisi Daikinin avulla

Mitä kannattaa huomioida, kun remontoit kotiasi ja etsit uutta ratkaisua lämmitykseen tai jäähdytykseen?

bg-image

Oikea ratkaisu kotiisi

Lämpöpumppumme ja varaajamme ovat monikäyttöisiä ja niiden kanssa voi käyttää erilaisia alkuperäisiä lämpöpattereita ja putkistoja, joten kaiken uusimisesta ei tarvitse murehtia.

bg-image

Tilaisuus ympäristön kuormituksen vähentämiseen

Vanhan lämmitys-, jäähdytys- ja käyttövesijärjestelmän päivittäminen ympäristöystävällisellä ja energiatehokkaalla lämpöpumpulla on paras tapa vähentää ympäristön kuormitusta. Uusiutuvat energialähteet, kuten ilma, maalämpö ja aurinko, ovat jopa 5 kertaa tehokkaampia kuin perinteiset energialähteet, kuten kaasu, öljy ja sähkö. Halusitpa sitten täysin kestävän kehityksen mukaisen, hybridi- tai perinteisen ratkaisun, voimme tarjota laajan valikoiman ratkaisuja, joilla vähennät energiakustannuksia ja vähennät ympäristön kuormitusta.

bg-image

Sijoita tulevaisuuteen

Kun remontoit kotiasi, sijoitat tulevaisuuteen. On tärkeää, että valitset lämmitys- ja jäähdytysratkaisun, joka on valmistettu pitkää käyttöä varten. Lämmitys- ja jäähdytyslaitteemme on suunniteltu kestämään. Ostamalla Daikin-lämpöpumpun sijoitat tulevaisuuteen.

Oikean energianlähteen valitseminen

Tarjolla on runsaasti lämmitys- ja jäähdytysvaihtoehtoja kotiasi varten. Haastavaa on löytää täydellinen ratkaisu elämäntyyliä ja kotia varten. Harkitse vaihtoehtoja rauhassa, koska Daikin-yksikössä teet sijoituksen tulevaisuuttasi varten.

  • Korkean lämpötilan ilma-vesi-lämpöpumput

    • Lämmitykseen, jäähdytykseen ja lämmintä käyttövettä varten
    • Saa 65 % tehosta ilmasta ja 35 % sähköstä
    • Valinnainen aurinkovoimatuki
    • Voidaan liittää käytössä olevaan putkistoon ja korkean lämpötilan lämpöpattereihin
    • Sopii erityisesti saneeraukseen ja vanhan boilerin korvaamiseen
  • Ilmalämpöpumput

    • Lämmitykseen ja jäähdytykseen
    • Saa 80% energiasta ilmasta ja 20% sähköstä
    • Ihanteellinen uusissa taloissa, ympäristöystävällisissä rakennuksissa ja vanhan sähkö- tai öljylämmityksen rinnalla

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Tarvitsetko apua?