Skip to main content

Energiatehokasta lämmintä käyttövettä

Daikinin lämpimän käyttöveden lämpöpumpuilla ja lämminvesivaraajilla eli boilereilla tuotat lämpimän käyttöveden auringon tai ilman uusiutuvasta energiasta.

bg-image

Osa energiatehokasta kokonaisratkaisua

Veden lämmittämiseen kuluu energiaa, ja yli 40 % käyttämästämme vedestä on lämmintä käyttövettä. Energiatehokkaan ratkaisun valitseminen voi säästää paljon rahaa pitkällä aikavälillä.

Lämpimän käyttöveden järjestelmän asennusvaihtoehdot

Tarjoamme lämpövarastoja ja lämminvesivaraajia, halusitpa sitten vain lämmintä käyttövettä tai haluat liittää aurinkoenergian hyödyntämisen lämpimän käyttöveden järjestelmään.

ECH2O-lämpövaraaja

  • Sopii kaikenlaisiin lämmitysjärjestelmiin
  • Turvallista ja puhdasta lämmintä käyttövettä legionellabakteerien estotoiminnolla
  • Suunniteltu älyverkkoihin valmiiksi tuottamaan ja varastoimaan lämmintä käyttövettä edullisen sähkötariffin jaksoina

Lämmin käyttövesi

  • Korkealaatuinen eristys vähentää lämpöhäviöt minimiin
  • Sisäyksikkö voi lämmittää veden tarvittavin väliajoin 60 °C:hen bakteerikasvun estämiseksi.
  • Tehokas lämpötilan nousu 10 - 50 °C vain 60 minuutissa
  • Saatavana integroituna ratkaisuna lämpöpumpulla tai erillisellä varaajalla

Lämpimän käyttöveden säästöt aurinkoenergian avulla

Vähennä energiakustannuksia auringon uusiutuvalla energialla. Aurinkokennomme on helppo asentaa, ja ne tuottavat jopa 70 % energiasta lämpimän käyttöveden lämpöpumppujen ja boilereiden tarpeita varten. Kaikenlaisille rakennuksille saatavilla olevat aurinkoenergiaa hyödyntävät lämpimän käyttöveden järjestelmämme palvelevat niin pieniä koteja kuin suuria hotellejakin. Valitse paineistettu tai paineeton lämpimän käyttöveden järjestelmä.

Paineeton lämpimän käyttöveden järjestelmä

  • Ihanteellinen uusiin taloihin
  • Parempi energiatehokkuus kuin paineistetuissa järjestelmissä
  • Edellyttää suoraa pystysuoraa liitäntää säiliöstä aurinkokeräimiin
  • Kun aurinko ei paista, järjestelmä tyhjenee automaattisesti putkien jäätymisen estämiseksi

Paineistettu aurinkokeräinjärjestelmä

  • Ihanteellinen saneerauskohteisiin ja käytössä oleviin taloihin
  • Mahdollisuus käyttää kaarevaa putkistoa säiliön liittämiseksi aurinkokeräimiin
  • Täytetty vedellä ja jäätymisenestoaineella putkien jäätymisen estämiseksi
  • Järjestelmä paineistetaan ja suljetaan

Lämmintä käyttövettä rakennuksen tyypin mukaan

Olitpa sitten kodinomistaja, kylpylänpitäjä tai hotellinjohtaja, Daikinin lämpimän käyttöveden ratkaisut täyttävät tarpeesi. Aloita lämpimän käyttöveden hankkeesi kanssamme valitsemalla rakennuksen tyyppi.

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Tarvitsetko apua?