Skip to main content

Vastuullista lämmitystä Daikinin lämpöpumpuilla

Lämpöpumppumme toimivat monilla energianlähteillä, ja hybridilämpöpumppumme tehokkuus on jopa neljä kertaa suurempi kuin perinteisissä lämmitysratkaisuissa.

Uusiutuva energia

Käyttämällä jopa 75 % uusiutuvaa energiaa Daikinin lämpöpumput lisäävät merkittävästi energiasäästöjä ja pienentävät hiilijalanjälkeä.
Hyödynnä erilaisia uusiutuvia energianlähteitä tilojen lämmityksessä. Tällaisia energianlähteitä ovat ilma, vesi, maalämpö, aurinkovoima ja hybriditekniikka.

Kehitetty Euroopassa

Daikinin Euroopan kehityskeskus tutkii ja kehittää lämmitysratkaisuja Euroopassa Eurooppalaisille.

Daikinin lämmitysratkaisut on kehitetty Euroopan erilaisiin ilmastoihin, joten voit luottaa siihen, että ratkaisut toimivat jopa -25 °C lämpötilassa.

Kaikkiin sovelluksiin

Daikinin lämpöpumput ovat energiatehokas ratkaisu ja ihanteellinen valinta kaikenlaisiin koteihin ja yrityksiin:

  • Asuin-, yritys- ja teollisuustilat
  • Matalaenergiatalot ja -rakennukset
  • Uudet rakennukset ja laajat uudistukset
  • Pienet saneeraukset muuttamatta käytössä olevia lämpöpattereita tai putkistoa
  • Bivalentit ratkaisut, joissa käytössä oleva lämmitysjärjestelmä liitetään Daikin-järjestelmään

Miten lämpöpumppu toimii

Lämpöpumppu ohjaa lämpötilaa siirtämällä lämpöä. Lämpöpumpussa on kolme tärkeää osaa: ulkoyksikkö (höyrystin), sisäyksikkö/yksiköt (lauhdutin) ja kylmäaine. Kylmäaine siirtää lämmön kiertäessään ulko- ja sisäyksiköiden välillä.

  • Höyrystin ottaa energiaa uusiutuvasta energialähteestä (ilmasta, vedestä maasta tai auringosta) pakottamalla nesteen muuttumaan kaasuksi.
  • Kompressori puristaa kaasun kokoon, mikä nostaa lämpötilaa.
  • Lauhdutin siirtää lämmön kaasusta lämmitysjärjestelmään, ja kaasu palaa nestemäiseen olotilaan.
  • Paisuntaventtiili laskee kylmäaineen painetta, mikä käynnistää höyrystymisen, ja kierto alkaa taas alusta.

Me vain käännämme tämän kierron toisin päin kotiasi varten.

Uusiutuvat energialähteet

  • Maalämpö

    • Lämmitystä ja kuumaa käyttövettä varten
    • Saa 80% tehosta maalämmöstä ja 20% sähköstä
    • Ihanteellinen uusissa kodeissa ja saneerauskohteissa
  • Ilma-ilma

    • Lämmitykseen ja jäähdytykseen
    • Saa 80% tehosta ilmasta ja 20% sähköstä
    • Ihanteellinen uusissa taloissa, ympäristöystävällisissä rakennuksissa ja vanhojen sähkölämmitysjärjestelmien vaihtamisessa
  • Ilma-vesi, matala lämpötila

    • Lämmitykseen, kuumaa käyttövettä varten ja valinnaiseen jäähdytykseen
    • Saa 75 % tehosta ilmasta ja 25 % sähköstä
    • Valinnainen aurinkovoimatuki
    • Ihanteellinen uusissa taloissa ja ympäristöystävällisissä rakennuksissa
  • Ilma-vesi, korkea lämpötila

    • Lämmitykseen, kuumaa käyttövettä varten ja jäähdytykseen
    • Saa 65% tehosta ilmasta ja 35% sähköstä
    • Valinnainen aurinkovoimatuki
    • Voidaan liittää käytössä olevaan putkistoon ja korkean lämpötilan lämpöpattereihin
    • Sopii erityisesti saneeraukseen ja vanhan boilerin korvaamiseen
  • Hybridi

    • Lämmitykseen, kuumaa käyttövettä varten ja jäähdytykseen
    • Saa tehonsa optimaalisesta ilman, sähkön ja kaasun yhdistelmästä sääolosuhteiden ja energianhintojen perusteella
    • Sopii erityisesti saneeraukseen ja vanhan kaasuboilerin korvaamiseen

Lämmitys eri rakennustyypeille

Olitpa sitten kodinomistaja, kaupanpitäjä tai hotellinjohtaja, Daikinin lämpöpumpuilla ei koskaan tarvitse uhrata mukavuutta energiatehokkuuden vuoksi. Aloita hankkeesi kanssamme valitsemalla rakennuksen tyyppi