| FXAA25AUV1B | FXAA50AUV1B | FXAA32AUV1B | FXAA20AUV1B | FXAA40AUV1B | FXAA63AUV1B | FXAA15AUV1B (Archived) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Putkiliitännät | Neste | Tyyppi | Laippaliitos | Laippaliitos | Laippaliitos | Laippaliitos | Laippaliitos | Laippaliitos | Laippaliitos | ||
| Putkistoliitännät | Kaasu | Ulkohalkaisija | mm | 9.52 | 12.70 | 9.52 | 9.52 | 12.70 | 12.70 | 9.52 | |
| Putkiliitännät | Neste | Ulkohalkaisija | mm | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Kaasu | Tyyppi | Laippaliitos | Laippaliitos | Laippaliitos | Laippaliitos | Laippaliitos | Laippaliitos | Laippaliitos | |||
| Ottoteho - 50Hz | Jäähdytys | Suurella puhallinnopeudella | kW | 0.028 | 0.033 | 0.030 | 0.019 | 0.025 | 0.050 | 0.017 | |
| Äänenpaineen taso | Lämmitys | Pienellä puhallinnopeudella | dBA | 28.5 | 35.5 | 28.5 | 28.5 | 33.5 | 38.5 | 28.5 | |
| Putkiliitännät | Kondenssi | VP13 (I.D. 15/O.D. 18) | VP13 (I.D. 15/O.D. 18) | VP13 (I.D. 15/O.D. 18) | VP13 (I.D. 15/O.D. 18) | VP13 (I.D. 15/O.D. 18) | VP13 (I.D. 15/O.D. 18) | VP13 (I.D. 15/O.D. 18) | |||
| Ilmansuodatin | Tyyppi | Irrotettava/pestävä | Irrotettava/pestävä | Irrotettava/pestävä | Irrotettava/pestävä | Irrotettava/pestävä | Irrotettava/pestävä | Irrotettava/pestävä | |||
| Puhallin | Ilmamäärä - 50Hz | Jäähdytys | Pienellä puhallinnopeudella | m³/min | 6.5 | 10.9 | 6.5 | 6.5 | 9.8 | 12.9 | 6.5 |
| Suurella puhallinnopeudella | m³/min | 8.3 | 14.2 | 9.4 | 7.9 | 12.2 | 18.2 | 7.1 | |||
| Ottoteho - 50Hz | Lämmitys | Suurella puhallinnopeudella | kW | 0.034 | 0.039 | 0.035 | 0.029 | 0.030 | 0.060 | 0.025 | |
| Äänenpaineen taso | Jäähdytys | Pienellä puhallinnopeudella | dBA | 28.5 | 35.5 | 28.5 | 28.5 | 33.5 | 38.5 | 28.5 | |
| Lämmitys | Suurella puhallinnopeudella | dBA | 36.0 | 42.0 | 38.5 | 34.0 | 38.0 | 47.0 | 33.0 | ||
| Keskitason puhallinnopeudella | dBA | 32.5 | 39.0 | 33.5 | 31.5 | 36.0 | 43.0 | 31.0 | |||
| Keskitason puhallinnopeudella | dBA | 32.0 | 38.5 | 33.0 | 31.0 | 35.5 | 42.5 | 30.5 | |||
| Suurella puhallinnopeudella | dBA | 35.0 | 41.0 | 37.5 | 33.0 | 37.0 | 46.5 | 32.0 | |||
| Sound power level | Jäähdytys | Suurella puhallinnopeudella | dBA | 53.0 | 58.0 | 55.0 | 52.0 | 55.0 | 63.0 | 51.0 | |
| Kotelo | Väri | Valkoinen | Valkoinen | Valkoinen | Valkoinen | Valkoinen | Valkoinen | Valkoinen | |||
| Paino | Yksikkö | kg | 12 | 15 | 12 | 12 | 15 | 15 | 12 | ||
| Mitat | Yksikkö | Syvyys | mm | 266 | 269 | 266 | 266 | 269 | 269 | 266 | |
| Leveys | mm | 795 | 1050 | 795 | 795 | 1050 | 1050 | 795 | |||
| Korkeus | mm | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | |||
| Lämmitysteho | Yhteisteho | Suurella puhallinnopeudella | kW | 3.2 | 6.3 | 4.0 | 2.5 | 5.0 | 8.0 | 1.9 | |
| Jäähdytysteho | Yhteisteho | Suurella puhallinnopeudella | kW | 2.8 | 5.6 | 3.6 | 2.2 | 4.5 | 7.1 | 1.7 | |
| Kylmäaine | GWP | 675.0 | 675.0 | 675.0 | 675.0 | 675.0 | 675.0 | 675.0 | |||
| Kylmäaine | Tyyppi | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | |||
| Vakiovarusteet | Installation plate | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Installation plate | |||
| General safety precautions | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | General safety precautions | ||||
| Wire clamp material | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Wire clamp material | ||||
| Heat insulating tape | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Heat insulating tape | ||||
| Installation and operation manual | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Installation and operation manual | ||||
| Installation pattern | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Installation pattern | ||||
| Screw bag | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Screw bag | ||||
| Virta - 50 Hz | Virta - 50 Hz-=-Varokkeiden enimmäisvirta (MFA)-=-A | A | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| Virransyöttö | Nimi | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | |||
| Vaihe | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | ||||
| Syöttöjännite | Syöttöjännite-=-Taajuus | Taajuus | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Syöttöjännite-=-Jännite | Jännite | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | |||
| Virta - 50 Hz | Virta - 50 Hz-=-Varokkeiden enimmäisvirta (MFA)-=-A | A | 6 | ||||||||