Tekniset tiedot tuotteelle FVXG-K

FVXG35K2V1B
Ottoteho Jäähdytys Nimell. kW 0.021 (1) (2) (3), 0.021 (1) (2) (3), 0.021 (1) (2) (3)
  Lämmitys Nimell. kW 0.024 (1) (2) (3), 0.024 (1) (2) (3), 0.024 (1) (2) (3)
Kotelo Väri   Raikas valkoinen (6.5Y 9.5/0.5)
Mitat Yksikkö Korkeus mm 600
    Leveys mm 950
    Syvyys mm 215
Paino Yksikkö kg 22.0
Puhallin Ilmamäärä Jäähdytys Suuri m³/min 9.1
  Ilman virtausnopeus Jäähdytys Keski m³/min 7.2
      Pieni m³/min 5.3
      Hiljainen toiminta m³/min 4.5
    Lämmitys Suuri m³/min 10.2
  Ilman virtausnopeus Lämmitys Keski m³/min 8.0
    Lämmitys Pieni m³/min 5.8
      Hiljainen toiminta m³/min 5.0
Äänen tehotaso Jäähdytys dBA 55
  Lämmitys dBA 56
Äänenpaineen taso Jäähdytys Suuri dBA 39
    Keski dBA 33
    Pieni dBA 27
    Hiljainen toiminta dBA 24
  Lämmitys Suuri dBA 40
    Keski dBA 33
    Pieni dBA 27
    Hiljainen toiminta dBA 23
Putkiliitännät Neste Ulkohalkaisija mm 6.35
  Kaasu Ulkohalkaisija mm 9.50
  Kondenssi   18
Ohjausjärjestelmät Infrared remote control   ARC466A2
Vakiovarusteet Installation manual 1
  Wireless remote control 1
  Installation plate 1
  Thermal insulation (thermal insulation tube) 1
  AAA dry-cell batteries 2
  Operation manual 1
  Titanium apatite deodorizing filter 2
  Drain hose 1
  Remote control holder 1
Virransyöttö Nimi   V1
  Vaihe   1~
Syöttöjännite Syöttöjännite-=-Taajuus Taajuus   50
  Syöttöjännite-=-Jännite Jännite   220-240
Huomautukset (1) - 220 V
  (2) - 230 V
  (3) - 240 V