| FTXZ25NV1B | FTXZ35NV1B | FTXZ50NV1B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ottoteho | Lämmitys | Nimell. | kW | 0.03 | 0.030 | 0.030 | |
| Jäähdytys | Nimell. | kW | 0.03 | 0.030 | 0.030 | ||
| Äänen tehotaso | Lämmitys | dBA | 56 | 57 | 59 | ||
| Ohjausjärjestelmät | Infrared remote control | ARC477A1 | ARC477A1 | ARC477A1 | |||
| Puhallin | Ilmamäärä | Jäähdytys | Suuri | m³/min | 10.7 | 12.1 | 15.0 |
| Lämmitys | Suuri | m³/min | 11.7 | 13.3 | 14.4 | ||
| Pieni | m³/min | 5.3 | 5.6 | 6.6 | |||
| Lämmitys | Pieni | m³/min | 6.7 | 6.9 | 7.7 | ||
| Mitat | Yksikkö | Leveys | mm | 798 | 798 | 798 | |
| Korkeus | mm | 295 | 295 | 295 | |||
| Puhallin | Ilmamäärä | Jäähdytys | Nimell. | m³/min | 7.5 | 8.4 | 9.2 |
| Mitat | Yksikkö | Syvyys | mm | 372 | 372 | 372 | |
| Äänenpaineen taso | Lämmitys | Hiljainen toiminta | dBA | 19 | 19 | 24 | |
| Puhallin | Ilmamäärä | Lämmitys | Hiljainen toiminta | m³/min | 4.8 | 4.8 | 5.9 |
| Jäähdytys | Hiljainen toiminta | m³/min | 4 | 4.0 | 4.6 | ||
| Äänenpaineen taso | Jäähdytys | Suuri | dBA | 38 | 42 | 47 | |
| Paino | Yksikkö | kg | 15 | 15 | 15 | ||
| Putkiliitännät | Neste | Ulkohalkaisija | mm | 6.35 | 6.35 | 6.35 | |
| Äänenpaineen taso | Jäähdytys | Pieni | dBA | 26 | 27 | 30 | |
| Putkistoliitännät | Kaasu | Ulkohalkaisija | mm | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |
| Äänenpaineen taso | Jäähdytys | Hiljainen toiminta | dBA | 19 | 19 | 23 | |
| Kotelo | Väri | Valkoinen | Valkoinen | Valkoinen | |||
| Äänenpaineen taso | Lämmitys | Pieni | dBA | 28 | 29 | 31 | |
| Äänen tehotaso | Jäähdytys | dBA | 54 | 57 | 60 | ||
| Äänenpaineen taso | Lämmitys | Suuri | dBA | 39 | 42 | 44 | |
| Jäähdytys | Nimell. | dBA | 33 | 35 | 38 | ||
| Puhallin | Ilmamäärä | Lämmitys | Nimell. | m³/min | 8.6 | 9.2 | 10.7 |
| Äänenpaineen taso | Lämmitys | Nimell. | dBA | 35 | 36 | 38 | |
| Vakiovarusteet | Wireless remote control | 1 | 1 | 1 | |||
| Photocatalytic air purifying and deodorising filter | 1 | 1 | 1 | ||||
| Dry batteries | 2 | 2 | 2 | ||||
| Indoor unit fixing screws | 3 | 3 | 3 | ||||
| Mounting plate | 1 | 1 | 1 | ||||
| Remote control holder | 1 | 1 | 1 | ||||
| Virransyöttö | Nimi | V1 | V1 | V1 | |||
| Vaihe | 1~ | 1~ | 1~ | ||||
| Syöttöjännite | Syöttöjännite-=-Jännite | Jännite | 220-240 | 220-240 | 220-240 | ||
| Syöttöjännite-=-Taajuus | Taajuus | 50 | 50 | 50 | |||
| Huomautukset | (1) - 230 V | (1) - Lämmönvaihtimen takaosa | (1) - Lämmönvaihtimen takaosa | ||||
| (2) - 220 V | (2) - 220 V | (2) - 220 V | |||||
| (3) - 240 V | (3) - Lämmönvaihtimen etuosa | (3) - 230 V | |||||
| (4) - Lämmönvaihtimen takaosa | (4) - 230 V | (4) - Lämmönvaihtimen etuosa | |||||
| (5) - Lämmönvaihtimen etuosa | (5) - 240 V | (5) - 240 V | |||||