Tekniset tiedot tuotteelle FTXM-R

FTXM20R5V1B FTXM20R2V1B FTXM25R2V1B FTXM25R5V1B FTXM35R5V1B FTXM35R2V1B FTXM42R5V1B FTXM42R2V1B FTXM50R2V1B FTXM60R2V1B FTXM71R2V1B
Ottoteho Lämmitys Nimell. kW 0.023 0.023 0.022 0.022 0.027 0.027 0.038 0.038 0.032 0.035 0.06
  Jäähdytys Nimell. kW 0.029 0.029 0.025 0.025 0.030 0.030 0.034 0.034 0.03 0.032 0.054
Äänen tehotaso Lämmitys dBA 54 54 54 54 54 54 60 60 58 59 61
Ohjausjärjestelmät Infrared remote control   ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67
  Wired remote control   BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1   BRC073A1
Puhallin Ilmamäärä Jäähdytys Suuri m³/min 10.5 10.5 10.5 10.5 11.3 11.3 11.9 11.9 15.8 16.7 16.9
    Lämmitys Suuri m³/min 9.3 9.3 9.8 9.8 9.8 9.8 12.4 12.4 15.8 16.5 17.7
      Pieni m³/min 5.7 5.7 5.7 5.7 6.0 6.0 6.5 6.5 11.4 11.8 12.2
    Lämmitys Pieni m³/min 6.2 6.2 6.3 6.3 6.5 6.5 6.5 6.5 12 12.4 12.7
Mitat Yksikkö Leveys mm 778 778 778 778 778 778 778 778 998 998 998
    Korkeus mm 295 295 295 295 295 295 295 295 299 299 299
    Syvyys mm 272 272 272 272 272 272 272 272 292 292 292
Äänenpaineen taso Lämmitys Hiljainen toiminta dBA 20 20 20 20 20 20 21 21 31 33 34
Puhallin Ilmamäärä Lämmitys Hiljainen toiminta m³/min 5.1 5.1 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 10.5 11.1 11.6
    Jäähdytys Hiljainen toiminta m³/min 4.3 4.3 4.1 4.1 4.2 4.2 4.3 4.3 8.3 9.1 10
Äänenpaineen taso Jäähdytys Keski dBA 33 33 33 33 33 33 39 39   42
Puhallin Ilmamäärä Lämmitys Medium m³/min 8.2 8.2 8 8 8.5 8.5 9.7 9.7   15.2
    Jäähdytys Medium m³/min 7.5 7.5 7.6 7.6 7.8 7.8 9.0 9.0   14.0
Äänenpaineen taso Lämmitys Keski dBA 34 34 34 34 35 35 39 39 39 41 42
  Jäähdytys Suuri dBA 41 41 41 41 45 45 45 45 44 46 47
Paino Yksikkö kg 10 10.0 10 10 10.0 10.0 10.0 10.0   14.5
Putkiliitännät Neste Ulkohalkaisija mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
Äänenpaineen taso Jäähdytys Pieni dBA 25 25 25 25 29 29 30 30 36 37 38
Putkistoliitännät Kaasu Ulkohalkaisija mm 9.5 9.50 9.5 9.5 9.50 9.50 9.50 9.50   12.7
Äänenpaineen taso Jäähdytys Hiljainen toiminta dBA 19 19 19 19 19 19 21 21 27 30 32
Kotelo Väri   Valkoinen Valkoinen Valkoinen Valkoinen Valkoinen Valkoinen Valkoinen Valkoinen   Valkoinen
Äänenpaineen taso Lämmitys Pieni dBA 26 26 27 27 28 28 29 29 34 36 37
Äänen tehotaso Jäähdytys dBA 57 57 57 57 58 58 60 60 58 60 60
Äänenpaineen taso Lämmitys Suuri dBA 39 39 39 39 39 39 45 45 43 45 46
Putkiliitännät Kondenssi   18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
Vakiovarusteet Installation manual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Wireless remote control 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  AAA dry-cell batteries 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  WLAN adapter kit 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Operation manual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Titanium apatite deodorizing filter 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
  Indoor unit fixing screws 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  Mounting plate 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Remote control holder 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Virransyöttö Nimi   V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1
  Vaihe   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Syöttöjännite Syöttöjännite-=-Jännite Jännite   220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
  Syöttöjännite-=-Taajuus Taajuus   50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Kotelo Väri                   Valkoinen   Valkoinen
Paino Yksikkö kg                 14.5   14.5
Puhallin Ilman virtausnopeus Jäähdytys Keski m³/min                 14   15
    Lämmitys Keski m³/min                 14.2   15.8
Äänenpaineen taso Jäähdytys Keski dBA                 40   43
Putkiliitännät Kaasu Ulkohalkaisija mm                 12.7   15.9
Ohjausjärjestelmät Langallinen kaukosäädin                   BRC073A1   BRC073A1
Vakiovarusteet Silver particle filter                 1 1 1