Tekniset tiedot tuotteelle FTXM-N

FTXM20N2V1B
Ottoteho Jäähdytys Nimell. kW 0.03
  Lämmitys Nimell. kW 0.025
Mitat Yksikkö Korkeus mm 294
    Leveys mm 811
    Syvyys mm 272
Puhallin Ilmamäärä Jäähdytys Suuri m³/min 11.1
Puhallin Ilmamäärä Jäähdytys Medium m³/min 7.9
Puhallin Ilmamäärä Jäähdytys Pieni m³/min 6
      Hiljainen toiminta m³/min 4.4
    Lämmitys Suuri m³/min 10.8
Puhallin Ilmamäärä Lämmitys Medium m³/min 8.7
Puhallin Ilmamäärä Lämmitys Pieni m³/min 6.5
      Hiljainen toiminta m³/min 5.3
Äänen tehotaso Jäähdytys dBA 57
  Lämmitys dBA 54
Äänenpaineen taso Jäähdytys Suuri dBA 41
Äänenpaineen taso Jäähdytys Keski dBA 33
Äänenpaineen taso Jäähdytys Pieni dBA 25
    Hiljainen toiminta dBA 19
  Lämmitys Suuri dBA 39
    Keski dBA 34
    Pieni dBA 26
    Hiljainen toiminta dBA 20
Putkiliitännät Neste Ulkohalkaisija mm 6.35
Putkistoliitännät Kaasu Ulkohalkaisija mm 9.5
Vakiovarusteet Installation manual 1
  Wireless remote control 1
  AAA dry-cell batteries 2
  WLAN adapter kit 1
  Operation manual 1
  Titanium apatite deodorizing filter 1
  Indoor unit fixing screws 2
  Mounting plate 1
  Remote control holder 1
Syöttöjännite Taajuus Hz 50