| FTXM42M2V1B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ottoteho | Jäähdytys | Nimell. | kW | 0.035 | |
| Lämmitys | Nimell. | kW | 0.035 | ||
| Kotelo | Väri | Valkoinen | |||
| Mitat | Yksikkö | Korkeus | mm | 294 | |
| Leveys | mm | 811 | |||
| Syvyys | mm | 272 | |||
| Paino | Yksikkö | kg | 10 | ||
| Puhallin | Ilmamäärä | Jäähdytys | Suuri | m³/min | 12.6 |
| Puhallin | Ilmamäärä | Jäähdytys | Medium | m³/min | 9.5 |
| Puhallin | Ilmamäärä | Jäähdytys | Pieni | m³/min | 7.1 |
| Hiljainen toiminta | m³/min | 4.6 | |||
| Lämmitys | Suuri | m³/min | 13 | ||
| Puhallin | Ilmamäärä | Lämmitys | Medium | m³/min | 10.4 |
| Puhallin | Ilmamäärä | Lämmitys | Pieni | m³/min | 7.1 |
| Hiljainen toiminta | m³/min | 5.3 | |||
| Äänen tehotaso | Jäähdytys | dBA | 60 | ||
| Lämmitys | dBA | 60 | |||
| Äänenpaineen taso | Jäähdytys | Suuri | dBA | 45 | |
| Äänenpaineen taso | Jäähdytys | Keski | dBA | 39 | |
| Äänenpaineen taso | Jäähdytys | Pieni | dBA | 30 | |
| Hiljainen toiminta | dBA | 21 | |||
| Lämmitys | Suuri | dBA | 45 | ||
| Keski | dBA | 39 | |||
| Pieni | dBA | 29 | |||
| Hiljainen toiminta | dBA | 21 | |||
| Putkiliitännät | Neste | Ulkohalkaisija | mm | 6.35 | |
| Putkistoliitännät | Kaasu | Ulkohalkaisija | mm | 12.7 | |
| Putkiliitännät | Kondenssi | 18 | |||
| Ohjausjärjestelmät | Infrared remote control | ARC466A33 | |||
| Wired remote control | BRC944B2, BRC073A1 | ||||
| Vakiovarusteet | Installation manual | 1 | |||
| Wireless remote control | 1 | ||||
| AAA dry-cell batteries | 2 | ||||
| Operation manual | 1 | ||||
| Titanium apatite deodorizing filter | 1 | ||||
| Indoor unit fixing screws | 2 | ||||
| Mounting plate | 1 | ||||
| Remote control holder | 1 | ||||
| Virransyöttö | Nimi | V1 | |||
| Vaihe | 1~ | ||||
| Syöttöjännite | Syöttöjännite-=-Taajuus | Taajuus | 50 | ||
| Syöttöjännite-=-Jännite | Jännite | 220-240 | |||