| FTXJ20MV1BS | FTXJ50MV1BS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Äänenpaineen taso | Lämmitys | Suuri | dBA | 47 | ||
| Keski | dBA | 41 | ||||
| Hiljainen toiminta | dBA | 25 | ||||
| Pieni | dBA | 35 | ||||
| Jäähdytys | Keski | dBA | 40 | |||
| Hiljainen toiminta | dBA | 25 | ||||
| Pieni | dBA | 35 | ||||
| Suuri | dBA | 46 | ||||
| Vakiovarusteet | Käyttöopas | 1 | ||||
| Asennusohje | 1 | |||||
| Langaton kaukosäädin | 1 | |||||
| AAA-kuivaparistot | 2 | |||||
| Kaukosäätimen pidike | 1 | |||||
| Kiinnityslevyn kiinnitysruuvit | 5 | |||||
| Kiinnityslevy | 1 | |||||
| Raikastava titaani-apatiitti-suodatin | 2 | |||||
| Kaukosäätimen pidikkeen kiinnitysruuvi | 2 | |||||
| Sisäyksikön kiinnitysruuvit | 2 | |||||
| Ruuvinsuoja | 2 | |||||
| WLAN-sovitinsarja | 1 | |||||
| Ohjausjärjestelmät | Infrared remote control | ARC466A9 | ||||
| Putkistoliitännät | Neste | Ulkohalkaisija | mm | 6.35 | ||
| Kaasu | Ulkohalkaisija | mm | 12.70 | |||
| Tyhjennys | 18 | |||||
| Ottoteho | Jäähdytys | Nimell. | kW | 0.033 | ||
| Lämmitys | Nimell. | kW | 0.043 | |||
| Sound power level | Jäähdytys | dBA | 60 | |||
| Lämmitys | dBA | 60 | ||||
| Mitat | Yksikkö | Leveys | mm | 998 | ||
| Syvyys | mm | 212 | ||||
| Korkeus | mm | 303 | ||||
| Kotelo | Väri | Hopea | ||||
| Paino | Yksikkö | kg | 12 | |||
| Puhallin | Ilmamäärä | Lämmitys | Suuri | m³/min | 12.6 | |
| Medium | m³/min | 10.5 | ||||
| Pieni | m³/min | 8.1 | ||||
| Hiljainen toiminta | m³/min | 5.0 | ||||
| Jäähdytys | Pieni | m³/min | 6.8 | |||
| Medium | m³/min | 8.9 | ||||
| Suuri | m³/min | 10.9 | ||||
| Hiljainen toiminta | m³/min | 3.6 | ||||
| Power supply | Vaihe | 1~ | ||||
| Nimi | V1 | |||||
| Taajuus | Hz | 50 | ||||
| Jännite | V | 220-240 | ||||
| Huomautukset | (1) - 220 V | (1) - 220 V | ||||
| (2) - 230V | (2) - 230 V | |||||
| (3) - 240 V | (3) - 240 V | |||||
| Ottoteho | Jäähdytys | Nimell. | kW | 0.023 | ||
| Lämmitys | Nimell. | kW | 0.031 | |||
| Kotelo | Väri | Hopea | ||||
| Mitat | Yksikkö | Korkeus | mm | 303 | ||
| Leveys | mm | 998 | ||||
| Syvyys | mm | 212 | ||||
| Paino | Yksikkö | kg | 12 | |||
| Puhallin | Ilmamäärä | Jäähdytys | Suuri | m³/min | 8.9 | |
| Ilman virtausnopeus | Jäähdytys | Keski | m³/min | 6.6 | ||
| Pieni | m³/min | 4.4 | ||||
| Hiljainen toiminta | m³/min | 2.6 | ||||
| Lämmitys | Suuri | m³/min | 10.2 | |||
| Ilman virtausnopeus | Lämmitys | Keski | m³/min | 8.4 | ||
| Lämmitys | Pieni | m³/min | 6.3 | |||
| Hiljainen toiminta | m³/min | 3.8 | ||||
| Äänen tehotaso | Jäähdytys | dBA | 54 | |||
| Lämmitys | dBA | 56 | ||||
| Äänenpaineen taso | Jäähdytys | Suuri | dBA | 38 | ||
| Keski | dBA | 32 | ||||
| Pieni | dBA | 25 | ||||
| Hiljainen toiminta | dBA | 19 | ||||
| Lämmitys | Suuri | dBA | 40 | |||
| Keski | dBA | 34 | ||||
| Pieni | dBA | 28 | ||||
| Hiljainen toiminta | dBA | 19 | ||||
| Putkiliitännät | Neste | Ulkohalkaisija | mm | 6.35 | ||
| Kaasu | Ulkohalkaisija | mm | 9.50 | |||
| Kondenssi | 18 | |||||
| Ohjausjärjestelmät | Infrapuna kaukosäädin | ARC466A9 | ||||
| Vakiovarusteet | Installation manual | 1 | ||||
| Wireless remote control | 1 | |||||
| Screw cover | 2 | |||||
| AAA dry-cell batteries | 2 | |||||
| Fixing screw for remote controller holder | 2 | |||||
| WLAN adapter kit | 1 | |||||
| Operation manual | 1 | |||||
| Titanium apatite deodorizing filter | 2 | |||||
| Fixing screws for mounting plate | 5 | |||||
| Indoor unit fixing screws | 2 | |||||
| Mounting plate | 1 | |||||
| Remote control holder | 1 | |||||
| Virransyöttö | Nimi | V1 | ||||
| Vaihe | 1~ | |||||
| Syöttöjännite | Taajuus | Hz | 50 | |||
| Jännite | V | 220-240 | ||||