| FCAHG71FVEB | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kotelo | Materiaali | Galvanoitu teräslevy | |||
| Mitat | Yksikkö | Korkeus | mm | 288 | |
| Leveys | mm | 840 | |||
| Syvyys | mm | 840 | |||
| Paino | Yksikkö | kg | 25.0 | ||
| Puhallin | Ilmamäärä | Jäähdytys | Suuri | m³/min | 21.2 |
| Puhallin | Ilmamäärä | Jäähdytys | Medium | m³/min | 16.7 |
| Puhallin | Ilmamäärä | Jäähdytys | Pieni | m³/min | 12.2 |
| Lämmitys | Suuri | m³/min | 21.2 | ||
| Puhallin | Ilmamäärä | Lämmitys | Medium | m³/min | 16.7 |
| Puhallin | Ilmamäärä | Lämmitys | Pieni | m³/min | 12.2 |
| Äänen tehotaso | Jäähdytys | dBA | 53 | ||
| Lämmitys | dBA | 53 | |||
| Äänenpaineen taso | Jäähdytys | Suuri | dBA | 36 | |
| Äänenpaineen taso | Jäähdytys | Keski | dBA | 33 | |
| Äänenpaineen taso | Jäähdytys | Pieni | dBA | 29 | |
| Lämmitys | Suuri | dBA | 36 | ||
| Keski | dBA | 33 | |||
| Pieni | dBA | 29 | |||
| Kylmäaine | GWP | 675 | |||
| Putkiliitännät | Neste | Ulkohalkaisija | mm | 9.52 | |
| Putkistoliitännät | Kaasu | Ulkohalkaisija | mm | 15.9 | |
| Putkiliitännät | Kondenssi | VP25 (I.D. 25/O.D. 32) | |||
| Säleikkö | Malli | BYCQ140D7GFW1 - automaattisesti puhdistuva paneeli hienolla verkkosuodattimella | |||
| Väri | Valkoinen (RAL 9010) | ||||
| Mitat | Korkeus | mm | 130 | ||
| Leveys | mm | 950 | |||
| Syvyys | mm | 950 | |||
| Paino | kg | 10 | |||
| Säleikkö 2 | Malli | BYCQ140D7GW1 - Automaattisesti puhdistuva säleikkö | |||
| Väri | Valkoinen (RAL 9010) | ||||
| Mitat | Korkeus | mm | 130 | ||
| Leveys | mm | 950 | |||
| Syvyys | mm | 950 | |||
| Paino | kg | 10.3 | |||
| Säleikkö 3 | Malli | BYCQ140D7W1W - Kokovalkoinen, Katso huomautus 1 | |||
| Väri | Valkoinen (RAL 9010) | ||||
| Mitat | Korkeus | mm | 50 | ||
| Leveys | mm | 950 | |||
| Syvyys | mm | 950 | |||
| Paino | kg | 5.4 | |||
| Säleikkö 4 | Malli | BYCQ140D7W1 - Valkoinen, harmaat ilmanohjaimet | |||
| Väri | Valkoinen (RAL 9010) | ||||
| Mitat | Säleikkö 4-=-Mitat-=-Korkeus-=-mm | mm | 50 | ||
| Leveys | mm | 950 | |||
| Syvyys | mm | 950 | |||
| Paino | kg | 5.4 | |||
| Vakiovarusteet | Installation manual | Installation manual | |||
| Installation and operation manual | Installation and operation manual | ||||
| Virransyöttö | Nimi | VE | |||
| Vaihe | 1~ | ||||
| Syöttöjännite | Syöttöjännite-=-Taajuus | Taajuus | 50/60 | ||
| Syöttöjännite-=-Jännite | Jännite | 220-240 | |||