Tekniset tiedot tuotteelle EWYQ-CWN

EWYQ016CAWN
Jäähdytysteho Nimell. kW 16.8
Tehonsäätö Menetelmä   Invertteriohjattu
Tehonsäätö Vähimmäisteho % 25
Ottoteho Jäähdytys Nimell. kW 5.93
EER 2.84
Mitat Yksikkö Syvyys mm 774
    Korkeus mm 1684
    Leveys mm 1370
Paino Yksikkö kg 268
Kotelo Väri   Daikin valkoinen
Kotelo Materiaali   Polyesteripinnoitettu galvanoitu teräslevy
Lauhdutin Tyyppi   Ilmalauhdutteinen kierukka
Puhallin Määrä   1
  Tyyppi   Aksiaalinen
Puhallinmoottori Käyttö   Suorakäyttö
Kompressori Määrä_   1
Kompressori Tyyppi   Hermeettisesti suljettu scroll-kompressori
Toimintalämpötila-alue Ilma Jäähdytys Min. °CDB -5
      Maks. °CDB 43
  Vesi Toimintalämpötila-alue-=-Vesi-=-Jäähdytys Toimintalämpötila-alue-=-Vesi-=-Jäähdytys-=-Min.-=-°CDB °CDB -10
      Toimintalämpötila-alue-=-Vesi-=-Jäähdytys-=-Maks.-=-°CDB °CDB 20
Äänen tehotaso Jäähdytys Nimell. dBA 78
Kylmäaine Tyyppi   R-410A
Kylmäaine GWP   2087.5
Kylmäaine Piirit Määrä   1
Virransyöttö Vaihe   3N~
Syöttöjännite Syöttöjännite-=-Taajuus Taajuus   50
  Syöttöjännite-=-Jännite Jännite   400
  Jännitealue Min. Min.   -10
    Maks. Maks.   10
Yks. Käynnistysvirta Yks.-=-Käynnistysvirta-=-Maks Maks   0.0
Yksikkö Virta käynnissä Yksikkö-=-Virta käynnissä-=-Maks Maks   22.2
Huomautukset (1) - Ilman yksikön vedentilavuutta. Tämä tilavuus takaa riittävän sulatusenergian kaikille sovelluksille. Tämä tilavuus voidaan kuitenkin kertoa 0,66:lla, jos lämmityksen asetuspiste on ≥ 45° C (esimerkiksi puhallinkonvektorit)
  (2) - Olosuhteet: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C)
  (3) - Ei virtahuippua invertteriohjatun kompressorin ansiosta
  (4) - Tämä on PD yksikön tulo- ja lähtöliitäntöjen välillä. Se sisältää vesipuolen lämmönvaihtimen painehäviön.
  (5) - Mukaan lukien putkisto + PHE; ilman paisuntasäiliötä
  (6) - Vettä voidaan käyttää yli 5 °C:ssa. 0 °C ja 5 °C välillä on käytettävä 30 % glykoliliuosta (propyleeni tai etyleeni). 0 °C ja -10 °C välillä on käytettävä 40 % glykoliliuosta (propyleeni tai etyleeni) (katso asennusohjeet ja OPZL-vaihtoehtoon liittyvää tietoa)
  (7) - Olosuhteet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)
  (8) - Ilman yksikön vedentilavuutta. Useimmissa sovelluksissa tämä vähimmäisvesitilavuus antaa tyydyttävän tuloksen. Kriittisissä prosesseissa tai suuren lämpökuorman huoneissa voidaan kuitenkin tarvita lisää vesitilavuutta. Katso lisätietoja käyttöalueesta.
  (9) - Jäähdytys: höyrystimen tulevan veden lämpötila 12℃; höyrystimen poistuvan veden lämpötila 7℃, ympäristön lämpötila 35℃